排水放流の監視
すべての放流地点を対象とした、一元管理ダッシュボードによる排水パラメータの継続的な監視、規制への適合の追跡、アラート、および監査に対応可能なレポートの作成。
公共排水と産業排水には、処理や放流の方法を定めた厳しい規制要件が課せられます。法定限度値は国によって異なり、ますます厳格化しているため、プラント事業者は、規制への適合と人や環境の保護を両立させながら、操業パフォーマンスを向上させる 必要があります。 pH、有機物・栄養塩負荷、流量などの重要なパラメータを継続的に監視することで、異常を早期に検知し、迅速に対応するとともに、規制への適合を確保できます。
Netilion Waterと連携したこのソリューションにより、排水量、水質、アセットの健全性を継続的にリモート監視することができます。事業者は複数の地点での状況を一元的に把握でき、事象に迅速に対応し、運用の負担を軽減できます。
統合パネルシステムでは、複数の水質分析用センサや機器を、すぐに使用できる便利な1つのパネルに集約することで、作業を簡素化し、監視、操作、メンテナンスを効率化できます。
ハードウェアおよびソフトウェア:
Netilion Water: 操作用ダッシュボード、アセットの詳細、高度な分析、イベント、アラート 排水モニタリング: Endress+Hauserの水質分析用センサによる品質管理:濁度、塩素、pH、ORP、導電率、COD/TOC、溶存酸素、SAC、硝酸。組立済みのパネル、キャビネット、コンテナ(CDP20/50など) 接続性およびエッジ統合: SGC500/Edge Box – CSOL外付け / Liquiline Edge Module CYY7 放流 - 流出口モニタリング: 流量測定:Promag W400/W800 / 流量測定:Micropilot FMR20B + FMA90
サービス:
アプリケーションに関するコンサルティング プロジェクト管理 基本設計および詳細設計 プロジェクト現場サービス 関連資料および認証 工場および現地受入試験 サービス:年次校正およびスマートサポート
基準不適合のリスクが低減し、透明性と業務効率が向上
Netilion Waterは放流パラメータを継続的に監視し、ダッシュボードを介してすべての放流地点を一元的に可視化します。これにより、異常を早期に検知し、基準不適合のリスクを低減し、排水の放流基準を満たせるようになります。
MemosensとHeartbeat Technologyは、機器の健全性や性能のリモート検証を可能にすることで、運用効率をさらに高め、メンテナンスや校正にかかる労力を軽減します。これにより、測定信頼性を確保し、規制への適合をサポートします。
パネル型の水質分析システムは、複数の水質測定項目を1つの統合パネルに集約することで、信頼性の高い排水放流の継続監視を実現します。
リアルタイムのプロセスデータにより、規制要件の遵守を実証し、異常を迅速に検出し、処理プロセスの最適化や運用・放流コストの削減につながる改善点を特定できます。現場で豊富な実績を挙げている包括的な製品ラインナップにより、各用途に適したパラメータを設定することができます。パネルは事前組立済み・校正済みなので、設置、試運転、継続的な運用が簡素化されます。
運用の透明性の向上
一元化されたダッシュボードにより、ほぼリアルタイムですべての放流地点の排水量、水質、アセットの健全性が可視化されます。
データに基づく最適化
過去のトレンド、分析、およびイベント間の関連性は、改善点の特定や、より適切な運用上の意思決定に役立ちます。
規制への適合の確保
重要な放流パラメータを継続的に監視することで、排水の法定限度値への適合を確保し、許認可違反のリスクを低減できます。
排水処理効率の向上
リアルタイムの水質測定はプロセス改善に役立ち、処理コストや放流コストの削減に寄与します。
メンテナンスと校正の簡素化
MemosensとHeartbeat Technologyによる、データに基づいた予防型メンテナンスにより、手動での介入が減り、メンテナンスや校正作業が簡素化されます。
より効果的なメンテナンス計画
アセットや機器の状態を継続的にリモート監視することで、状態基準保全をサポートし、現場への訪問や手作業による介入を最小限に抑えます。
Portfolio Water, Wastewater & Waste
PDF, 12.9 MB
ダウンロード
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
ダウンロード
Endress+Hauserのソリューションにご興味をお持ちですか?弊社のコンサルタントがお客様の疑問にすべてお答えします。
化学産業における安全な水質監視
Endress+Hauserは化学プロセスにおけるシンプルで安全な水質監視ターンキーソリューションをご提供します。
あらゆる産業分野を対象とした排水監視システム
法的および契約上の排出制限値遵守を支援する、Endress+Hauserの堅牢なターンキー排水監視システムをご紹介します。
公共排水処理施設向けの監視システム
Endress+Hauserが提供する排水処理施設向けのインテリジェントな監視システムをご紹介します。使いやすく、コスト効率の高いターンキー監視システムにより、効率性を高め、法的なリミット値を順守できます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる