Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Netilion Connect

フィールドデータは、ビジネス成長の鍵。それでも、活用されているのはほんの一部にすぎません。Netilion Connectなら、長年稼働している産業インフラからでも、必要なデータを簡単に取得・活用できます。

Netilion Connect – IIoT統合のためのAPI

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Connect:IIoT APIによる統合 ©Endress+Hauser

フィールドデータを解放し、デジタルでアクセス

ソリューションプロバイダー向け

Netilion Connectは、革新を求める企業、システムインテグレーター、サービスプロバイダーのためのソリューションです。お客様の既存インフラから得られる情報を活用し、ニーズに合わせたアプリケーションを構築することで、競争力と成功を高めることができます。Netilion Connectは、情報の取得と活用の複雑さをシンプルにし、現場から必要なデータへ直接アクセスする課題を解決します。

Netilion Connectの機能

■ Netilionエッジデバイス
フィールド機器のデータ収集を自動化し、Netilionクラウドプラットフォームへ送信します。これにより、現場の情報をリアルタイムで取得し、業務に活用することが可能になります。
■ Netilionクラウドプラットフォーム
施設の情報は貴重であり、適切な保護が必要です。Netilionは、国際的に認められたクラウドセキュリティ基準を満たしており、安全なIIoTエコシステム内でデジタルアクセスを実現します。
■ Netilion API
REST/JSON標準に基づいたAPIを提供し、フィールドデータへの安全かつ簡単なアクセスを可能にします。軽量なデータ形式で読み書きが容易なうえ、認証・認可機能も備えており、完全にカスタマイズされたソリューションの構築を支援します。

Netilionエッジデバイス

Netilionエッジデバイスは、フィールド機器とクラウドプラットフォームをつなぐ架け橋です。プラントの日常業務に役立つ洞察を得るために、関連するデータを収集します。用途に応じて、エッジデバイスは測定データ、機器の状態情報、その他業務を支援するさまざまな情報を提供することができます。

Netilionクラウドプラットフォーム

施設の情報は非常に価値があり、適切な保護が必要です。Netilionは、国際的に認められたクラウドセキュリティ基準を満たしており、データへのデジタルアクセスを安全に実現します。IIoTエコシステムは、お客様のデータを守る安全な環境です。

Netilion API

Netilion Connectは、REST/JSON標準に基づいたAPIを提供しており、フィールドデータの活用を容易にします。これにより、完全にカスタマイズされたソリューションの構築が可能になります。軽量なデータ交換フォーマットは、ユーザーによる読み書きが簡単で、認証・認可機能も標準で備えています。

Stefan Blank氏

「Endress+HauserのNetilion Connectによるデジタルデータ転送のおかげで、コンポーネントの関連文書を手作業で取りまとめるという膨大な手間を省くことができました」

Stefan Blank氏, 製薬産業向けサービス開発担当, BWT Aqua
— Larissa Pfister(ラリッサ・フィスター氏)SH POWER社 プロジェクトマネージャー

Endress+Hauserのスマートソリューションにより、多数の測定ポイントの監視が可能になりました。クラウドからAPI経由で測定値をプロセス制御システムに取り込んでいます。

— Larissa Pfister (ラリッサ・フィスター氏), プロジェクトマネージャー, SH Power社

Netilionを試してみませんか?

今すぐ登録して、プロセス改善のための独自ソリューション開発を始めましょう。 詳細については、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Connectの特長

Netilion Connect:IIoTをもっと簡単に

使いやすさ

「今すぐ登録」してプランを選択し、プラントにエッジデバイスを設置するだけで、Netilion APIを通じてデータにアクセスできます。取得した情報を活用して、自社のニーズに合ったアプリケーションを構築することができます。

Netilion Connect:セキュリティ標準に準拠したIIoT統合

セキュリティ

NetilionのIIoTエコシステムは、第三者認証機関(SQS)によってISO 27017の要件を満たしていることが確認されています。この国際規格はクラウドプラットフォームのセキュリティ要件を定めており、Netilionが安全なデータ管理環境を提供していることを保証します。

Netilion Connect:柔軟なスケールで実現するIIoT統合

高い柔軟性

開発者は、検証済みで一貫性のある豊富なデータを活用し、自社環境に最適なソリューションを構築できます。Netilionのデータモデルは柔軟性が高く、現場の実態に即した設計となっています。APIを使えば、データの活用や処理が容易で、堅牢かつカスタマイズ可能なソリューションの構築が可能です。

注釈

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion APIを使って、現場の効率を最大化しましょう