この製品は該当地域ではご利用いただけません
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
仕様一覧
-
出力 / 通信
Netilionクラウドプラットフォームへの接続:イーサネット接続および無線通信
-
保護等級
Liquilineプラットフォーム製品に応じて
アプリケーション
Liquiline Edge Module CYY7は、測定点(アクセスが困難なインフラを含む)からNetilionへの包括的なデータ転送を可能にします。これにより、測定値の連続的なリモート監視や、プロセスデータの追加情報の提供、およびIIoTアプリケーションの使用が可能になり、メンテナンスが簡略化されます。既存のアーキテクチャやフィールドバスとは独立して通信するプラグインモジュールであるため、取扱いも簡単です。
Liquiline Edge Module CYY7はあらゆる産業、およびその周辺設備に適しており、Liquilineプラットフォームのデバイスに組込みが可能です:
利点
Netilionへの接続:本機器は、測定点からクラウドベースのIIoTエコシステムであるNetilionにデータを継続的に転送します。これにより、リモートでのデータの把握が可能となり、データおよびIIoTアプリケーションを最大限に活用できます。
時間とコストの節約:Netilionに集積されているデータを解放し、現場に活力をもたらします。どこからでもデータを常時取得できるだけでなく、デバイスの健全性を監視でき、重要な値のアラートを受信するなどしてメンテナンスを簡略化できます。
シンプルな設置とシームレスな統合:プラグイン方式であるため省スペースであり、使用しているアーキテクチャやフィールドバスシステムに依存せずに通信できます。また、直感的なウィザードにより設定も簡単です。
サイバーセキュリティ:Liquiline Edge Module CYY7の高度なセキュリティ基準により、データの安全が維持されます。本機器は、プロセスへの侵入を防止する独自のセキュリティコンセプトを採用しています。
お客様のニーズに最適な注文オプション:本モジュールは、変換器の新規注文時の一機能としても、設置済みLiquilineプラットフォーム(変換器、サンプラ、またはアナライザ)へのアップグレードとしてもご提供可能です。また、無線タイプとイーサネットタイプをご用意しております。
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
BA Liquiline Edge Module CYY7
セルラー無線またはイーサネットを介した Netilion への接続
EN JA 16/10/202524/02/2025言語:
日本語
バージョン:
16/10/2025
ファイルサイズ:
2.7 MB
ファイル名:
BA02425CJA_0325-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)
EN JA 22/10/202517/04/202519/03/202513/02/2025言語:
英語
バージョン:
22/10/2025
ファイルサイズ:
437.6 KB
ファイル名:
EA01534CEN_0425-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Liquiline Edge Module CYY7
Cellular radio/Ethernet version (EMR)
EN JA 20/02/202628/05/202517/02/2025言語:
英語
バージョン:
20/02/2026
ファイルサイズ:
975.9 KB
ファイル名:
SD03390CEN_0326-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD CYY7
Kit CYY7 edge module EMR antenna
EN JA 11/03/202524/01/2025言語:
英語
バージョン:
11/03/2025
ファイルサイズ:
519.5 KB
ファイル名:
SD03374CEN_0225-00.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
SD Liquiline edge module CYY7
Connection to Netilion via cellular radio or Ethernet
Cellular radio/Ethernet version (EMR) and Ethernet version (EME)EN JA 11/12/2024言語:
英語
バージョン:
11/12/2024
ファイルサイズ:
626.8 KB
ファイル名:
SD03377CEN_0124-00.pdf
-
-
-
ケーススタディ(CS)
Zum Wohl der Fische
Echtzeitüberwachung für optimale Bedingungen
言語:
ドイツ語
バージョン:
17/12/2025
ファイルサイズ:
429.1 KB
ファイル名:
CS02006C_Zum Wohl der Fische_CYY7.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Von der Messstelle bis zu Netilion
Tauchen Sie tiefer in Ihre Prozessdaten ein,
indem Sie Ihre Messwerte ständig
im Blick haben言語:
ドイツ語
バージョン:
04/03/2025
ファイルサイズ:
9.5 MB
ファイル名:
IN01431CDE_Liquiline Edge Module_CYY7_eBrochure.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
From the measuring point to Netilion
Dive deeper in your process data by having
a constant remote overview of your
measured values言語:
英語
バージョン:
27/02/2025
ファイルサイズ:
9.6 MB
ファイル名:
IN01431CEN_Liquiline_Edge_Module_CYY7_eBrochure.pdf
-
-
-
イノベーション(IN)
Dal punto di misura a Netilion
Dal punto di misura
a Netilion
Approfondite i vostri dati di processo
grazie ad una panoramica costante e
remota dei valori misurati.言語:
イタリア語
バージョン:
07/04/2025
ファイルサイズ:
6.7 MB
ファイル名:
IN01431C_Liquiline Edge Module_CYY7_IT.pdf
-
-
-
ファームウェアフラッシュファイル
Firmware flash file - Liquiline Edge Module - Cellular Radio
Endress+Hauser, Field Device, None
言語:
Language neutral
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
239.7 MB
ファイル名:
EH_CR_AN_LiquilineEdgeModule_0x4000_n.a._FW01.00.02-3308.zip
-