Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

水分測定

産業アプリケーションの水分制御向けハンドヘルド機器およびインラインセンサ

キービジュアル 水分測定
0 製品
並べ替え:
フィルタ

水分計の選択でお困りですか?

Endress+Hauserは、お客様の測定作業やアプリケーションに最適な製品の選定と設定をお手伝いします。

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

水分制御用の高精度な計装

Endress+Hauserは、産業アプリケーションにおいて材料中の水分を高い信頼性で測定するハンドヘルド機器および常設型インラインセンサを提供します。バッテリ駆動式ハンドヘルド機器により、生産時や入庫品の検査時などに、品質保証のための迅速なスポット検査が可能です。プロセス内で水分率を継続的に監視するため、堅牢なインラインセンサが、高温環境や研磨性の高い測定物でも信頼性の高いリアルタイムデータを提供します。

TDR技術による信頼性の高い水分測定

Endress+Hauserのセンサには、高精度な水分測定に実績のあるガイドレーダー技術、TDR(Time Domain Reflectometry、時間領域反射測定)が採用されています。水分率を測定するには、レーダーパルスを測定物内に伝送し、伝搬時間と反射特性に基づいて分析します。測定値は、材料の誘電特性と相関関係にあります。水は大半の粉粒体よりも比誘電率がはるかに高いため、水分率は高い精度で測定できます。赤外線式水分計とは異なり、TDR技術では表面の水分だけでなく材料内部の水分や遊離水も測定します。

TDR技術は、粉粒体や粉末、顆粒のほか、ペースト状や粘性の高い測定物の水分測定に最適です。そのため、Solitrendセンサは、建設材料製造業、木材加工業、食品製造業などにおける信頼性の高い水分モニタリングをサポートします。これらは、乾燥プロセスの効率化、エネルギー消費量の低減、混合操作時の正確な水添加を可能にすることで、一貫した製品品質と安定したプロセス条件の確保、および資源利用の最適化に貢献します。

利点

  • 信頼性の高いプロセス制御:水分の連続測定により、安定した生産条件と一貫した製品品質を確保
  • 資源効率の向上:高精度な水分モニタリングで乾燥プロセスの最適化と原料利用の効率化をサポート
  • 高精度な測定:TDR技術により、プロセス条件や材料特性が変化しても信頼性の高い測定結果を実現
  • 水添加の最適化:精度の高い水分データが、混合プロセス中の正確な水添加と材料廃棄量の低減に寄与
  • メンテナンス負担を軽減:可動部品のない堅牢なセンサ構造により、メンテナンスの手間を軽減し、長期的な測定安定性をサポート
  • グローバルな対応体制:Endress+Hauserは世界中でサービス、サポート、アプリケーションノウハウを提供

その他の水分測定ソリューション

Endress+Hauserグループ子会社のIMKO Micromodultechnik GmbHは、産業アプリケーションのほか、農業、環境モニタリング、建設分野の水分測定に特化した機器も提供しています。これには、土壌水分モニタリングや、コンクリートおよびスクリードなどの建設材料の水分率測定向けソリューションも含まれます。TDR測定技術により、これらのアプリケーションにおいて信頼性の高い高精度な水分測定が可能です。