Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
プロセスの視覚化に対応した電源&バリア ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応した電源&バリア
信号干渉により測定値に誤差が生じていませんか?

RNシリーズにより、測定信号を確実に調整できます。

RNシリーズは、お客様の測定技術に電気的絶縁と安定した電源を提供し、干渉のない高精度のプロセスデータを保証します。Endress+Hauser製機器に最適で、不要な信号干渉からプラントを保護し、測定の信頼性を高めることができます。特に安全性や品質の要求が厳しいアプリケーションにおいて、測定値の信頼性を大幅に向上させることができます。信号の安全性を強化すると、プロセスの安全性も向上します。

RNシリーズをご覧ください

/
プロセスの視覚化に対応したプロセス表示器 ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応したプロセス表示器
機器にアクセスしにくいことはありませんか?

プロセス表示器により、プロセス値を現場で直接確認できます。

プロセス表示器を使用すると、必要な場所でプロセス値を監視できます。ディスプレイは機器の設置場所に関係なく機能するため、偏差やエラーが発生した場合に迅速に対応できます。

プロセス表示器をご覧ください

/
プロセスの視覚化に対応した制御ユニット付きプロセス表示器 ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応した制御ユニット付きプロセス表示器
小規模なオートメーションタスクが必要ですか?

制御ユニット付きプロセス表示器により解決できます。

制御ユニット付きプロセス表示器は、ディスプレイ機能とスイッチング機能がコンパクトなシステムに組み込まれており、リミット値の監視やシンプルな制御タスクに対応します。これにより、複雑な制御技術を使用しなくても、定期的なオートメーションタスクを高いコスト効率で迅速に実行できます。

制御ユニット付きプロセス表示器をご覧ください

/
プロセスの視覚化に対応したデータマネージャ&データロガー ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応したデータマネージャ&データロガー
近々、監査が行われますか?

データマネージャにより、シームレスに文書化を行い、改ざんを防止できます。

MemographおよびEcographデータマネージャは、保存されるプロセスデータの改ざんを防止し、トレーサビリティを確保できます。したがって、法律関連資料の文書化要件、社内の品質保証、外部監査への対応に最適です。データを経時的かつ明確に視覚化できるため、安定したプロセスの分析と検証が容易になります。これにより、法令遵守要件を確実に満たし、プロセスデータを常に管理できます。

データマネージャ&データロガーをご覧ください

/
プロセスの視覚化に対応したエネルギーマネージャ&アプリケーションマネージャ ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応したエネルギーマネージャ&アプリケーションマネージャ
エネルギー消費量の低減や持続可能な運用を目指していますか?

エネルギーマネージャ/アプリケーションマネージャにより、正確な測定が可能になります。

エネルギーの節約とコスト削減は、正確に測定することから始まります。EngyCal RH33による熱量・冷熱量の測定、EngyCal RS33による蒸気の質量およびエネルギーフロー計算、Batch Controller RA33による高精度なバッチ制御など、当社の認証済み機器は正確で信頼性の高い測定を実現します。これにより、省エネの可能性を可視化し、プロセスの最適化を図り、持続可能性への貢献が可能になります。正確に測定し、効果的に制御しましょう。

エネルギーマネージャ&アプリケーションマネージャをご覧ください

/
プロセスの視覚化に対応したサージ保護機器 ©Endress+Hauser
プロセスの視覚化に対応したサージ保護機器
落雷や電力サージに対する不安をお持ちですか?

サージ保護機器により、お使いの機器を保護できます。

サージによる損傷が起こると、システム全体の機能が麻痺してしまう可能性があります。サージ保護機器は、落雷や過渡的な障害から機器を確実に保護します。これにより、機器の安全性を確保し、システムの可用性を高め、コストのかかるダウンタイムを回避できます。

サージ保護機器をご覧ください

/

注釈

システム製品を詳しくご紹介します