iTHERM ModuLineは
モジュール構造のため、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
あらゆる産業用途をカバーする、モジュール式温度計の統合ポートフォリオ。
- アセンブリタイプ:くり抜き式サーモウェル、保護管、直接接触式(サーモウェルなし)
- 多様なセンサ:最大限の測定性能を発揮
- 温度伝送器:主要な通信プロトコル(IO-Link、Ethernet-APLなど)に対応
- 幅広いオプション:サーモウェル、プロセス接続、材質、認証など
信頼性に優れた設計により、さまざまな産業で信頼を築いています。
iTHERM ModuLine温度計は、長期信頼性を確保できるように設計されています。重工業(電力&エネルギー、化学、石油&ガス)でもユーティリティアプリケーションにおいても、安定した性能と信頼性を保証します。
Endress+Hauserは常に世界中のお客様に寄り添います。
iTHERM ModuLineは、世界各国で短納期に対応し、エキスパートによるサポートを提供しています。包括的な文書化と各地域に適用される認証への対応により、設置、メンテナンス、コンプライアンスを簡素化します。
スマートな標準化。コスト削減。
わずか7製品で構成されるiTHERM ModuLineは、在槽の簡素化、
プラント全体の標準化への対応、ライフサイクルコストの削減を実現します。グローバルなプロジェクトサポートを組み合わせることで、
調達から運用までを効率化できます。
優れたサポート。設置以外にも幅広いサポートを提供。
DeviceViewerなどのツールを使用すると、技術資料、スペアパーツ、サービス情報にアクセスできます。Endress+Hauserは、エンジニアリングから設定、日々の運用業務まで、お客様を幅広くサポートします。
シンプルな選択。柔軟な設定。
- 測定設定の選択:くり抜き式サーモウェル、保護管、または直接接触式
- 機器の設定:すべてのカスタマイズオプション(センサ、サーモウェル、伝送器など)を1つのオーダーコードで注文可能
/
iTHERM ModuLine製品ラインナップの一覧
iTHERM ModuLine温度計とサーモウェルをご覧ください。各モデルの技術的な違いをご確認いただけます。Endress+Hauserのイノベーションは、幅広いアプリケーションにおいて、安全性、操作性、効率を向上させることができます。
測定点を補完するためのシステム製品およびデータマネージャ。
温度測定は、測定値を記録するだけではありません。温度計に電源を供給し、過電圧から保護する必要があります。測定データを視覚化または処理し、リミット値を監視して、すべてのデータを安全にアーカイブして改ざんを防止する必要があります。
RNシリーズにより、測定信号を確実に調整できます。
プロセス表示器により、プロセス値を現場で直接確認できます。
制御ユニット付きプロセス表示器により解決できます。
データマネージャにより、シームレスに文書化を行い、改ざんを防止できます。
エネルギーマネージャ/アプリケーションマネージャにより、正確な測定が可能になります。
サージ保護機器により、お使いの機器を保護できます。
Endress+Hauser お客様の温度測定のパートナー。
温度伝送器
汎用性の高い温度伝送器を組み合わせることで、iTHERM ModuLine温度計の性能をさらに高めることができます。モデル、ハウジング、認定が豊富に用意されており、主要な通信プロトコルにも対応しているため、シームレスなシステム統合が可能です。
温度計
産業用途および衛生用途に対応する、当社の温度アセンブリ製品の全ラインアップをご紹介します。表面温度計、ケーブルプローブ、多点温度計から、高温用温度計やスイッチまで、あらゆる業界のニーズに対応する幅広い製品を取り揃えています。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。