Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Memosensテクノロジーで液体分析をシンプルに

衛生要件への対応、重工業における高負荷なプロセスへの適用、水処理における信頼性の高い測定結果の確保など、さまざまな用途でMemosensセンサは安全性、操作性、そしてコスト効率の向上に貢献します。

Memosensでプロセス分析をよりシンプルかつ安全に
現場での簡単なセンサ交換により、オペレータの作業負担を軽減 ©Endress+Hauser

Memosensテクノロジーで工数を削減

シンプル

Memosensセンサは、センサおよびプロセス固有のデータをセンサヘッド内に保存し、デジタルで変換器へ伝送することで、日々の作業をよりシンプルにします。

  • 事前校正済みセンサによるプラグアンドプレイシステムで、プロセス停止時間を削減
  • 最適なラボ環境で校正を実施することで、より高精度な測定を実現
  • センサの再生処理により、センサ寿命を最大30%延長
  • さまざまなアプリを活用して、測定点に関する情報をいつでも確認可能
  • 危険場所における測定点設定の柔軟性を向上

Memosensを使用すると、センサをラボで校正し、プラントで簡単に交換できます。

Hassan Maati B AlHarbi, Analyzer Supervisor, Saudi Kayan – SABIC, Saudi Arabia
Memosensセンサは耐湿性に優れ、水中でも接続 ©Endress+Hauser

安全性

測定点の信頼性と可用性を大幅に向上

  • Memosensテクノロジーは、センサ内で測定信号をデジタル化し、完全に密封された非接触接続を介して伝送します。これにより、測定値は湿気、腐食、塩橋などの環境影響を受けにくくなります。
  • センサは水中でも接続できます。
  • センサと変換器の電気的絶縁により、干渉信号を排除します。
  • 測定信号が中断された場合でも、デジタル伝送により変換器が直ちに自動エラーメッセージを表示します。
  • Memosensセンサは、危険場所における要求事項への適合性と互換性を備えています。

プラントオペレータの安全性

現場で迅速にセンサ交換を行えるため、プラントオペレータが過酷な作業環境にさらされる時間を最小限に抑えることができます。

  • 屋外設備における厳しい気象条件
  • 浸出プロセスにおける有害な環境
  • 高温プロセスによる高温エリア
  • 大型貯蔵タンクや冷却塔などの高所作業箇所
ラボでの校正には多くのメリットがあります。安全性の向上、プロセス管理の最適化、そしてコスト効率の向上を実現 ©Endress+Hauser

コスト効率

デジタルMemosensテクノロジーは、さまざまな面で運転コストを削減します。

  • ダウンタイムの削減: 事前校正済みセンサを迅速に交換することで、プロセスの稼働率が向上し、収益性の向上につながります。
  • センサ寿命の延長: ラボでセンサを再生処理することで、センサ寿命を最大30%延長し、MROコストを削減できます。
  • 人件費の削減: プラント内でPATの専門家を24時間365日待機させる必要がありません。
  • 薬品コストの削減: センサの校正を最適な条件下で実施することで、より厳密な管理限界値でプロセスを運転できます。
Reijo Mämmioja

エンドレスハウザーのMemosensテクノロジーにより、pHループを校正するための当社の作業負担が大幅に減少しました。私たちは、そのために必要な時間を年間2200時間から240時間に減らすことができました。

Reijo Mämmioja, 計装機器シニアエンジニア, Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Memosensを採用したことで、私たちはより厳しい制限を設けてプロセスを稼働させ、それによって、さらに高い精度と信頼性を達成できるようになりました。

Jussi Roukanen, 冶金担当者, Agnico Eagle
IIoT接続により、モバイル端末からMemosens測定ポイントの状況を遠隔で把握 ©Endress+Hauser

将来を見据えた設計

次世代のメンテナンス戦略を実現

Memosensセンサは、温度、稼働時間、測定値の最大値・最小値、CIPおよびSIPサイクルなど、センサ、校正、および負荷に関する豊富なデータを保存できます。

Heartbeat Technologyオプションと組み合わせることで、フィールド機器の状態、センサから変換器までの接続チェック、センサの電源監視など、測定点に関するさらに多くの情報を取得できます。

これらのデータは、EtherNet/IPなどを介してPCSへ容易に転送できます。これにより、インテリジェントなメンテナンス戦略を構築するための理想的な基盤が提供されます。

IIoT接続に対応

特に水質監視分野では、多くの測定点が遠隔地に設置されています。こうした測定点を効率的に管理するために、MemosensデータをNetilionエコシステムへ転送し、測定点のGPS座標などの追加データと組み合わせることができます。Netilionは測定データと位置情報を分かりやすいダッシュボード上に可視化し、すべての測定値を遠隔から包括的に監視できる環境を提供します。また、設定したしきい値を超えた場合にはアラートを発信するため、予期しない事象にも迅速に対応できます。

Memosens測定点をクラウドへ接続する最も簡単な方法は、Liquiline Edge Moduleを利用することです。このモジュールは、Liquilineマルチパラメータ変換器プラットフォーム向けに、オプションまたは後付け製品として提供されています。

包括的

プラグインヘッドを備えたMemosensセンサは、pH、ORP、溶存酸素、導電率、消毒剤の測定に対応しています。高精度なデジタル測定値により、生産性の向上と安定した高品質なプロセス運転を実現します。また、固定ケーブルタイプのセンサにもMemosensテクノロジーを採用しており、濁度、硝酸塩、SACなどの追加パラメータの測定にも対応しています。

Memosensセンサ製品ラインアップの主な特長

/

関連情報

20年間の実績

デジタルセンサ技術が切り拓く成功の軌跡

MemosensテクノロジーはpH測定に革新をもたらしました。それ以来、さまざまな測定パラメータにおいて、液体分析をよりシンプルかつ安全なものにしています。

デジタルMemosensセンサにより、より高精度なプロセス制御を実現

小さな技術がもたらす大きな効果

Memosensセンサヘッド内の小型チップは、幅広いデータを保存し、プロセスの安定化、安全性の向上、高精度な測定に貢献します。

プロセスにおけるMemosensセンサ

化学業界において効果を発揮するpH監視

William Blythe社は、Memosensの導入により効率向上とコスト削減を実現しています。

digital memosens technology for more process uptime

ラボでのpH校正が新たな可能性を拓く

Beiersdorfは、測定機器の最大限の可用性を実現するために、デジタルMemosensテクノロジーを採用しています。

さらに詳しく知りたい方へ

下記フォームよりお問い合わせください。

注釈

さらに詳しく