仕様一覧
-
精度
液体: +/- 2 mm (0.08")
粉体: +/- 4 mm (0.16") -
プロセス温度
-40~+80°C
(-40~+176°F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
-0.1~0.3 MPa
(-14.5~43 psi) -
最大測定距離
30m (98.4 ft)
-
主要接液部
PVDF、PBT/PC
アプリケーション
Micropilot FMR20Bは、80 GHz技術による非接触連続レベル測定を提供します。ウィザードにより、機器の設置、設定および操作がガイドされ、容易な取り扱いが可能です。さらに、Heartbeat Technologyにより、必要に応じたプロセス検証および機器診断が可能となり、ダウンタイムの削減による効率向上を実現します。また、コンパクトな設計により、狭い設置条件にも対応します。
Micropilot FMR20Bは、最大30 m(98 ft)の測定範囲を持つフリースペースレーダー機器であり、水・排水・廃棄物、鉱業・鉱物・金属、食品・飲料分野、およびあらゆる産業のユーティリティ用途における液体および固体アプリケーションに適しています。以下のような幅広い用途に対応します:
開放水槽
河川監視
下水管理
ポンプステーション/リフトステーション
開水路流量
IBCおよび貯蔵タンク
サイロ
ストックパイル
空気輸送
利点
ウィザードによるガイド付き設定により、迅速かつ容易なコミッショニングおよび操作を実現
Bluetooth接続により、簡単・確実かつ暗号化されたワイヤレスリモートアクセスが可能
「It’s me機能」(LED点滅)およびLEDステータス表示により、Bluetooth接続時の機器識別が容易
明確な製品区分と容易な設定により、最適な機器選定をシンプルに実施可能
Heartbeat Technologyにより、プロセスを中断することなく、ウィザードによりガイドされた検証および診断が可能
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
TI Micropilot FMR20B
日本語版 - 09/2025
非接触マイクロウェーブ式 HART
EN JA 30/09/202510/12/202425/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2025
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
TI01796FJA_0425-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Micropilot FMR20B、FMR30B
日本語版 - 07/2025
レーダーセンサ HART
EN JA 30/07/202530/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/07/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01229FJA_0225-00.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
TI Micropilot FMR20B
非接触マイクロウェーブ式
HARTEN JA 30/09/202510/12/202425/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2025
ファイルサイズ:
3.3 MB
ファイル名:
TI01796FJA_0425-00.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Micropilot FMR20B
非接触マイクロウェーブ式
HARTEN JA 30/09/202525/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2025
ファイルサイズ:
3.7 MB
ファイル名:
BA02364FJA_0325-00.pdf
-
-
-
機能説明書(GP)
GP Micropilot FMR20B、FMR30B
レーダーセンサ
HARTEN JA 30/07/202530/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/07/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
GP01229FJA_0225-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Micropilot FMR20B
非接触マイクロウェーブ式
HARTEN JA 30/09/202525/09/2024言語:
日本語
バージョン:
30/09/2025
ファイルサイズ:
2 MB
ファイル名:
KA01723FJA_0225-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA UNI DN 80/80 (3") slip-on flange, 80 mm DN 100/100 (4") antenna, 80 mm DN 150/150 (6") antenna, 80 mm antenna
Micropilot FMR20B, FMR30B
EN JA 17/10/2025言語:
英語
バージョン:
17/10/2025
ファイルサイズ:
1003.1 KB
ファイル名:
EA01719FEN_01.25-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
EA Counter nut G 1", seal
Micropilot FMR10B, FMR20B
EN JA 28/02/2025言語:
英語
バージョン:
28/02/2025
ファイルサイズ:
477.1 KB
ファイル名:
EA01593FEN_0125-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Micropilot FMR20B
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIB T135 °C DaEN JA 28/10/2025言語:
英語
バージョン:
28/10/2025
ファイルサイズ:
402.7 KB
ファイル名:
XA03623FEN_0125-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Micropilot FMR20B
Control Drawing IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A-D, F, G
AEx/Ex ia IIC Ga, AEx/Ex ia IIIB Da
Class I, Div. 2, Groups A-DEN JA 09/01/202607/07/2025言語:
英語
バージョン:
09/01/2026
ファイルサイズ:
404.6 KB
ファイル名:
XA03522FEN_0225-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Micropilot FMR20B
II 1 G Ex ia IIC T4...T1 Ga
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C DaEN JA 18/02/202624/09/2025言語:
英語
バージョン:
18/02/2026
ファイルサイズ:
399.9 KB
ファイル名:
XA03631FEN_0226-00.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
XA Micropilot FMR20B
0Ex ia IIC T4 Ga X
Ex ia IIIB T135 °C Da XEN JA 25/09/2025言語:
英語
バージョン:
25/09/2025
ファイルサイズ:
399.1 KB
ファイル名:
XA03621FEN_0125-00.pdf
-