キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

公共排水処理施設向けの監視システム

インテリジェントな排水監視により、継続的な法規の順守とともにコスト削減とプロセス制御の効率化を実現

排水処理施設向けの水質監視パネル

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

すぐに接続できる弊社の完全な水質分析ソリューションにより、1つの場所で複数のパラメータを容易に測定できるため、公共排水の水質監視作業を簡素化/最適化できます。法的リミットを継続的に順守できます。プランニング、設置、メンテナンス作業を軽減してコストを削減できます。

Solution overview:

Available for:
水・排水・廃棄物

Hardware & Software:

  • 弊社のLiquilineマルチパラメータ変換器により、1台の変換器につき最大8つの水質パラメータを監視可能
  • Memosens技術を搭載した事前校正済みセンサ(ご要望に応じて他社製Memosensセンサも使用可能)
  • 監視可能なパラメータ(例):pH/ORP、導電率、溶存酸素、濁度、殺菌(塩素、臭化物、オゾン)、アンモニア、オルトリン酸塩、硝酸/亜硝酸塩、UV測定パラメータ(COD、TOC、TP、SAC)、各種金属
  • 搭載されたHeartbeat Technologyおよびセンサ診断機能により、全測定点の状態監視メンテナンスと容易な検証を実現
  • 排水アプリケーションに最適な流通ホルダ、目詰まりの低減、容易な洗浄
  • 堅牢な配管材質:PVC-U
  • オプション機能:サンプル採取バルブ、自動洗浄機能など

Services:

  • コンサルティングおよびプランニング
  • プロジェクト管理
  • 工場受入試験(FAT)
  • 現地受入試験(SAT)
  • 経験豊富なサービスエンジニアによる設定作業およびトレーニング
  • トラブルシューティングおよび修理
  • 必要に応じたリモートサポート
  • 世界的なサポート

単一パネルによる、全パラメータのターンキー監視

弊社ではお客様の要件に合わせて、各種ターンキー監視パネルを豊富に取り揃えているため、必要なすべての排水パラメータの透過的な測定を容易に実現できます。節約できるのは時間だけではありません。シンプルなパネル設計により、多くの専門知識がなくても操作できます。大口径のPVC-U配管により、堅牢性の高い動作を保証し、メンテナンス作業を最小限に抑えます。LiquilineおよびMemosens技術により、リモートアクセスおよびステータスデータ表示が可能です。Endress+Hauserのシステムを導入することで、監視コストの削減、継続的な法規順守、プロセス制御の効率化を実現できます。

公共排水の水質監視、専門的なプロジェクト管理、最新のロジスティックチェーン、製品/サービスの長期的な可用性確保などにおける長年の経験を活かして、世界中のあらゆる地域で完全な排水の水質監視システムを提供することができます。弊社のソリューションを導入することで、排水の水質監視作業を簡素化してコスト効率を高めるだけでなく、産業の順守要件の変化に柔軟に対応できるようになります。

ターンキーソリューションによってプランニング/エンジニアリングフェーズを促進し、既存の通信ネットワークへのシームレスな統合を実現できます(PROFIBUS DP、Modbus TCP/IP、Webサーバーまたはクラウド接続によるリモート監視)。

壁面取付けで容易に接続でき、ホルダとセンサの操作/メンテナンスも容易です。すべての計測機器の測定値、ステータス、健全性をプロセス制御センターまたはアプリで可視化できます。

最先端技術を導入したLiquilineMemosensHeartbeat Technologyにより、必要な資料を確実に作成し、校正のトレーサビリティを確保して、包括的な診断を実施できるため、法的リミットを順守できます。追加のサンプル採取も可能です。

弊社のパネルはすべてCEマークを取得し、現地の法規に準拠しており、あらゆる非危険場所に適合します。

資産のライフサイクル全体にわたってエキスパートのサポートを継続的に活用でき、必要に応じて産業IoT接続によりリモート監視機能を拡張できます。お客様の要件に合わせて弊社のソリューションを拡張できます。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
download icon ダウンロード
document icon
Measuring cabinets and containers
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions