よりスマートな制御へのシンプルな第一歩
FlexView FMA90はセンサを強化し、あらゆる情報を明確に視覚化します。
FlexView FMA90は、汎用性の高い視覚化・制御ユニットであり、レーダーセンサ、超音波センサ、静圧レベルセンサを補完します。フィールド、DIN レール、パネルハウジングの各バリエーションが用意され、最大2つのセンサを同時に接続可能で、さまざまな測定原理に対応しているため、測定システムを簡素化すると同時に、プラント全体での柔軟性を最大限に高めます。FlexView FMA90と適合レベルセンサの詳細をご覧ください。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
簡単操作
FlexView FMA90は、設置から運転に至るまでの複雑さを軽減し、日々の業務を簡素化します。制御ユニットは、ガイド付きの設定シーケンスと自動センサ検出により迅速な設定を可能にし、カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現します。
柔軟に配置
制御ユニットは複数の測定原理に対応しており、最大2台のレベルセンサを接続可能です。柔軟な設置オプションと組み合わせることで、アプリケーションに応じた測定・制御システムを効率的に設定できます。
安全な運用
FlexView FMA90は、関連する業界規格およびサイバーセキュリティ基準に準拠することで、安全な運用を確保します。統合されたデータ記録およびイベント記録とセキュア通信により、法的要件の遵守をサポートします。
水処理・排水処理産業
水処理・排水処理アプリケーションを簡素化
水処理・排水処理アプリケーション用に設計されたFlexView FMA90は、信頼性の高い測定、直感的な表示、強化された制御を実現します。Micropilot FMR20BレーダーセンサまたはWaterpilot FMX21静圧式レベル計と組み合わせることで、水位と流量の正確な測定を実現するとともに、内蔵スイッチ出力による制御機能も提供します。開水路の流量測定や雨水槽の監視から、レーキやポンプの制御に至るまで、シンプルかつ効率的なシステム運転をサポートします。
サクセスストーリー
水処理・排水処理アプリケーション向けのレベルに基づくポンプ制御
/
「特に気に入っているのは、制御ユニットをタッチスクリーンで直感的に操作でき、迅速かつ容易に設定できる点です。」
Roland Stifter氏, 技術運用マネージャー, Steinenの下水処理場
鉄鋼・金属・鉱業
バルク粉粒体アプリケーションに適した柔軟性
鉄鋼・金属・鉱業アプリケーションにおいて、FlexView FMA90は、クラッシャー、コンベヤベルト、サイロ、バンカー、ストックパイル全体にわたる材料レベルやプロセス状態を明確に把握できるようにします。Micropilot FMR20BまたはMicropilot FMR30Bレーダーセンサと組み合わせることで、信頼性の高いレベル監視、視覚化、アラーム生成をサポートします。内蔵スイッチ出力により、粉塵が多く変化の激しい環境下でも、自動制御動作が可能になります。
サクセスストーリー
クラッシャーおよびコンベヤベルト向けのインテリジェントなレーダーベースのレベル監視と制御
サクセスストーリー
砂利サイロおよび材料ハンドリングプロセス向け一元レベル監視
サクセスストーリー
屋外のバンカーおよびストックパイルのレベルを明確に把握
/
「ソリューションを簡単に交換でき、砂利サイロでも安定して測定できる点を高く評価しています。また、従業員が測定結果を簡単に把握できるようになったことも大きなメリットです。」
Dr. Madeleine Weber氏, マネージングディレクター, Tiefensteiner Granitwerk社
制御ユニットと適合センサ
アプリケーションに合わせてカスタマイズ
FlexView FMA90は、Endress+Hauser製品をはじめ、汎用の4-20 mAまたはHART対応のレーダーセンサ、超音波センサおよび静圧式レベルセンサと幅広い適合性を持ち、測定データの視覚化、監視、制御を簡素化します。これにより、アプリケーション固有の要件に合わせて測定システムを最適化できます。制御ユニットと適合レベルセンサをご覧ください。
/
よりスマートな制御へのシンプルな第一歩
お客様のアプリケーションでのメリットについて、詳細をご覧ください。
Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B
水処理・排水処理、鉱業、鉱物・金属産業、およびあらゆる産業のユーティリティを対象としたEndress+Hauserの新製品Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30Bの特長
FlexView FMA90イノベーションカタログ
Innovation brochure - FlexView FMA90 enhances your sensors and brings every insight into clear view for water, wastewater and bulk solid applications.
レーダーレベル計
非接触式、メンテナンス不要のレーダーレベル計が、液体および粉体の信頼性の高い測定を実現します。レベルセンサ Micropilot は、過酷なプロセス条件下においても安全なソリューションとなります。
静圧レベル測定
圧力伝送器による液体アプリケーションの静圧レベル測定。Contite測定センサを搭載したDeltapilotまたはWaterpilot機器は、泡形成の影響を受けません。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。