Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

レーキ自動制御向け連続水位差監視

FlexView FMA90とMicropilot FMR20Bは、非接触水位測定と水位差の自動監視を組み合わせ、排水処理分野における目詰まりの早期検知に役立ちます。

>インダストリ: 水・排水・廃棄物
一元表示・制御ユニットとしてプラントに設置されたFlexView FMA90

概要

レーキの上流側と下流側の水位差を継続的に監視することで、信頼性の高いレーキ自動制御を実現します。2台のMicropilot FMR20BレーダーセンサとFlexView FMA90を組み合わせることで、泡、浮遊物、夾雑物、固形物負荷の変動がある場合でも、目詰まりの早期検知、スクリーンの安定運転、手作業の削減を実現します。

メリット:手作業による介入の削減、稼働率の向上、スクリーンの安定運転

80 GHz

信頼性の高い水位測定を実現するレーダー技術

2

水位差監視用の接続センサ数

24時間365日

レーキ自動制御

信頼性の高い水位差監視により、越流が発生する前に目詰まりを早期に検知し、レーキの清掃を自動的に開始できます。手作業による介入が大幅に削減され、スクリーン処理設備の稼働率と運転の安定性が向上します。明確な表示、トレンド記録、デジタル通信により、プロセス状態の詳細な把握を可能にし、予防型メンテナンス戦略をサポートします。その結果、厳しい条件下でも排水スクリーン処理システムの信頼性の高い運転を維持できる、効率的で堅牢かつ拡張性の高いレーキ制御ソリューションとなります。

課題:乱流を伴うスクリーン処理設備での目詰まりの早期検知

測定レンジが5 m未満の排水スクリーン処理設備では、泡、乱流、流量条件の変動が、従来の水位測定技術の性能に影響を及ぼすことが少なくありません。同時に、浮遊物、沈殿物、蓄積したし渣によって目詰まりや越流のリスクが高まり、特に粗目スクリーンや細目スクリーンで問題となります。

スクリーンの安定運転を確保するには、汚れの堆積を早期に検知することが不可欠です。そのためには、レーキの上流側と下流側で信頼性の高い水位差測定を行う必要があります。手作業による点検や清掃には時間がかかり、ダウンタイムの増加や安全上のリスクにつながります。また、夾雑物や汚れの程度の変化などの環境要因により、安定した監視がさらに困難になります。

Endress+Hauserのソリューション:連続水位差監視による越流防止

非接触レーダー水位測定と水位差の自動評価・制御を組み合わせることで、よりインテリジェントな制御を容易に導入できます。Micropilot FMR20Bは、集束性の高い80 GHzレーダービームを使用してレーキの上流側と下流側の水位を連続測定し、泡、乱流、浮遊物が存在する場合でも、安定した非接触測定を確保します。

両方の水位信号はFlexView FMA90に伝送され、目詰まりの早期検知における重要な指標である水位差が算出されます。FlexView FMA90はセンサの機能を拡張し、受信した水位値を連続的に処理して水位差を算出し、その結果を設定可能なリミット値と比較することで、必要な情報を明確に把握できるようにします。FlexView FMA90では、水位差または上流側と下流側の水位比を評価して、信頼性の高いレーキ制御を行うことができます。

水位差が設定したリミット値を超えると、FlexView FMA90はレーキの清掃サイクルを自動的に開始します。これにより越流を防止し、スクリーン処理を安定させ、手作業による介入の必要性を大幅に低減します。水位値、水位差、システムステータスがリアルタイムで表示されるため、スクリーン処理の状態を詳細に把握できます。

トレンド記録とイベント追跡は、予防型のメンテナンスと長期的な安定運転に役立ちます。各水位、水位差、システムステータスなどのプロセス値は、Modbus TCPまたはHART通信を介して制御システムに伝送できます。ガイド付き設定シーケンスとHARTによるセンサの自動検出により、迅速な設定と信頼性の高い運転を実現します。さらに、内蔵Webサーバーにより、測定値に簡単にアクセスできます。最新のインフラに安全に統合できるよう、FlexView FMA90はIEC 62443-4-1のセキュアな製品開発要件に従って開発されています。

ソリューションの主な成果

  • 信頼性の高い測定

    泡、乱流、浮遊物が存在する場合でも安定した水位測定を実現し、水位差監視と目詰まりの早期検知に必要な信頼性の高い測定値を提供

  • 制御機能の強化

    レーキ清掃サイクルの自動化による手作業の削減と越流防止

  • 容易な操作

    ガイド付き設定シーケンスとセンサの自動検出による迅速かつ容易な設定

  • 運転状態の明確な把握

    継続的な表示とデジタル通信による運転状態の明確な把握とシームレスなシステム統合

お問い合わせ先

>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

使用されている製品およびサービス

/

関連ソリューションおよび技術

レベル計・レベルスイッチ

液体、ペースト、粉体、または液化ガスの連続レベル測定、界面測定、密度測定、ならびにポイント検出にはさまざまな測定原理があります。Endress+Hauserは幅広い製品ラインアップでお客様のニーズにお応えします。

詳細情報

レーダーレベル計

非接触式、メンテナンス不要のレーダーレベル計が、液体および粉体の信頼性の高い測定を実現します。レベルセンサ Micropilot は、過酷なプロセス条件下においても安全なソリューションとなります。

詳細情報

レーダーレベル計について

レーダー技術は、信頼性が高く正確なレベル測定を可能にし、IIoT対応レーダー機器は、産業におけるレベル監視に変革をもたらしています。

詳細情報

ProtectBlueによるプラントセキュリティの確保

ProtectBlueによるプラントセキュリティの確保

詳細情報

FAQ