Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Waterpilot FMX21 - 静圧式レベル計

静圧式レベルプローブ
Waterpilot FMX11

淡水用途におけるシンプルで信頼性の高い静圧式レベル測定

FMX11
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
5年間保証

信頼にこたえる品質

Fundamental製品には、5年間の延長保証が付いています。これは製品の耐久性と性能に対する弊社の自信の証です。

保証が必要となる場合には、最小限の事務手続きで迅速な交換を実現させ、お客様に安心を提供し、お客様のスムーズな運用をサポートします。

保証の適用条件

延長保証は特定の条件下で適用されます。詳細については、当社ウェブサイトの各国ページに記載されている現地の一般取引条件(GTC)をご参照ください。

仕様一覧

  • 精度

    pn ≥ 40 kPa:0.35 %
    pn < 40 kPa:0.50 %

  • プロセス温度

    -10~+70 °C
    (+14~+158 °F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    1 MPa(145 psi)

  • 圧力測定範囲

    20~200 kPa
    (3~29 psi)

  • 主要接液部

    SUS 316L相当

  • 最大測定距離

    20 m H2O
    (66 ft H2O)

  • プロセスメンブレンの材質

    金属

  • 計測セル

    20~200 kPa
    (3~29 psi)

アプリケーション

Waterpilot FMX11 トランスミッタは、通常、環境分野における静圧式レベル測定に使用されます。飲料水用途の認証を取得しており、井戸、貯水タンク、給水塔、ダム、水位観測所、湖沼、河川などで使用可能です。

  • プロセス温度:–10~+70℃(14~158°F)

  • 測定範囲:0~0.2MPa / 20m H20(0~30psi / 67ft H2O)

  • ケーブル長:6~30m

  • リファレンス精度:最高±0.35%

  • 飲料水認証:ACS, KTW, NSF61, DVGW

  • 認証:cULus

利点

  • 様々な飲料水アプリケーションに対応するシンプルで信頼性の高い変換器

  • 設置、設定、操作が容易

  • 測定範囲やケーブル長をアプリケーションに合わせて柔軟にオーダー可能

  • 長期間の使用に耐える堅牢な構造

  • 河川や湖の地表水の監視や、給水塔、ダム、測水所などの飲用水アプリケーションでのレベル監視に適しています。

  • 22mm(0.87")とコンパクトなサイズなので、試錐孔や小口径の内筒管アプリケーションに最適です。

  • 容易な仕様選定および注文

Fundamental セレクション

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products