下水設備のシンプルで効率的なレベル測定
水処理・排水処理産業向けのレーダー測定ソリューション
新しいフリースペース80GHzレーダーセンサMicropilot FMR10B、FMR20B、FMR30Bは、液体アプリケーションでのメインタスク用に、設置条件や外的要因に左右されない、信頼性が高く汎用的なレベル計を必要とするお客様専用に設計されています。これらのデバイスのシンプルかつコンパクトな設計および操作性は、下水処理の主要なレベル測定タスクに最適です。
お客様にとってのメリット
コンパクトなデザイン、側面に設けられたケーブル用開口部、天井取付用のブラケット、およびBluetooth経由でのリモート設定により、スペースが限られていてもほとんどの場所に設置可能。
溢れ防止チューブが信号の中断を防止し、安全な運転を維持。
防爆認証取得済み(ディスプレイ付きバージョンを含む)。
アプリからの直感的なリモート操作、およびFMR30Bのカラータッチディスプレイでの操作により、迅速な処理や管理が可能。
ガイドに従ったセットアップ(いわゆる「ウィザード」)が可能なため、設定、プルーフテスト、および検証が容易。
課題
下水設備でのレベル測定はさまざまな影響を受けるため、困難が伴うことが多々あります。多くの場合、レベル計はシャフトやハッチといった非常に限られたスペースに設置する必要があります。このような場所は、爆発の危険性があることも少なくありません。また、下水域内を流れるさまざまな溶液により、溢れ、泡沫、または結露が発生することがあります。下水表面の泡沫は測定精度に悪影響を与えるだけでなく、信号の中断やプロセスのダウンタイムにつながる可能性もあります。
Endress+Hauserのソリューション
シンプルイズベスト:Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B。80GHzレーダーテクノロジーを搭載したデバイスにより、設置条件に左右されない、非常に高精度で信頼性の高い測定が可能です。個別の要件にも難なく対応できます。たとえば、非常に狭いスペースへの設置に必要な柔軟性を、側面に設けられたケーブル用開口部や天井取付用のブラケットのオプションにより実現します。また、Bluetooth経由でのリモートアクセスにより、あらゆるアクセスポイントから操作が可能です。
より詳細な情報について
シンプルかつ迅速な運転とメンテナンスによって支持された、下水設備でのプロセスの中断を回避する、信頼性の高いレベル測定の事例をご紹介します。
お問い合わせ先
当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?