キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

開水路でのシンプルで効率的なレベル測定

開水路アプリケーション向けのレーダー測定ソリューション

新しいコンパクトな80 GHz非接触マイクロウェーブ式センサMicropilot FMR10B、FRM20B、FMR30Bは、設置条件や外的要因に左右されずに、非常に高精度かつ信頼性の高い測定が可能です。この新しいMicropilot製品には、開水路の特殊な条件専用のアクセサリが用意されています。スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を使用したリモートアクセスにより、流量およびレベルの両方の測定をBluetooth経由で簡単に操作できます。

Micropilot FMR20B、レベル測定、開水路、排水処理施設 ©Endress+Hauser

お客様にとってのメリット

  • コンパクトなデザイン、専用のアクセサリ、およびリモート設定により、アクセスが困難な場所でも設置が可能。

  • 環境の影響を受けずに安全な運用が可能。溢れ防止チューブや日除けカバーにより信号の中断を防止。

  • 流量測定機能を内蔵し、機器追加の労力とコストを削減。

  • Heartbeat Technologyにより、運転中に機器を取り外すことなく検証および診断が可能。ISO 9001に準拠した認定取得・検証済み、ドキュメント完備。

  • ガイドに従ったセットアップ(いわゆる「ウィザード」)が可能なため、設定、プルーフテスト、および検証が容易。

お客様の課題

開水路流量アプリケーションの多様な要件を満たすには、気象条件の変化に左右されない信頼性の高い測定が求められます。日光、風、雨、雪によって測定物が結露し、測定機器の精度、反射、および信号送信に影響を及ぼすおそれがあります。気象条件によっては、溢れが発生する可能性もあります。また、開水路のセンサ設置位置はアクセスが難しく、狭い水路内に測定位置を見つける必要があります。

Endress+Hauserのソリューション

シンプルイズベスト:Micropilot FMR10B、FRM20B、FMR30Bは、非常に限られたスペースであっても、ほとんどの特殊条件および設置状況に対応します。たとえば、調整可能な取付ブラケットやカンチレバーにより、インフラが用意されていなくても機器を設置できます。さらに、組み込まれている流量計算を使用して流量を機器内で直接計算できるため、外的影響をより受けにくくなります。

Micropilot FMR20B、レベル測定、開水路、排水処理施設 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B、レベル測定、開水路、排水処理施設 ©Endress+Hauser

より詳細な情報について

シンプルかつ迅速な運転と交換により、開水路での効率性と非依存性に優れた信頼性の高いレベル測定の事例をご紹介します。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。