Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Bluetoothを使用したプロセスデータへの安全かつ容易なアクセス

Kemiraは、トラブルシューティングと設定の迅速化によるメリットを享受しています

Kemiraは、水を大量に消費する産業向けの持続可能な化学ソリューションにおいて、世界をリードする企業です。英国のBradfordにある同社の生産拠点では、水処理に使用されるポリマーが製造されています。他の多くの化学プロセスと同様、ポリマー製造においても、レベルや温度などのパラメータを正確に監視することが不可欠です。Kemiraのチームは、Bluetooth対応の計装を使用し、迅速かつワイヤレスな操作を実現しています。

Endress+HauserMicropilotFMR60BおよびSmartBlue アプリ
KemiraとEndress+Hauserの従業員

メリット

  • 設定、メンテナンス、および文書化作業が、
    Bluetoothを使用してリモートで実行可能

  • 危険物質、過酷な環境、爆発の可能性による
    リスクを低減

  • SmartBlue アプリによる使いやすさ

Paul Farrar氏、メンテナンスのスペシャリスト、Kemira

「Bluetoothのおかげで、仕事が10倍楽になりました。槽によじ登る必要はなく、 制御室に座ったまま作業できます。この方が安全ですし、ずっと速いです」

Paul Farrar氏, メンテナンスのスペシャリスト
Kemira

課題

ポリマーは凝集に用いられる化学製品です。このプロセスでは、固形粒子同士が結合して「フロック」と呼ばれるより大きな塊が形成され、分離が容易になります。排水の凝集処理や汚泥処理においては、粒子を凝集させてフロックを形成することで、その除去を促進したり、汚泥の脱水を容易にしたりします。ポリマーの製造には正確な監視が不可欠です。Kemiraのチームは、プロセスを確認し、在槽管理やメンテナンスについて適切な判断を下すため、リアルタイムのデータにアクセスする必要があります。

解決策

従来、ポリマー製造に関わるレベルやその他のパラメータを監視するには、計装に物理的にアクセスする必要がありました。今ではBluetooth対応の機器にリモートでアクセスできるようになったため、手の届きにくい場所にある機器の監視やメンテナンスが容易になりました。

Micropilot Bluetooth対応レベル測定

Kemiraは、レベル測定用の新世代の80 GHzレーダーセンサの1つであるEndress+HauserのMicropilot FMR60Bにおいて、Bluetoothテクノロジーを活用しています。Bluetoothを使用してプロセスデータに簡単にアクセスできるだけでなく、内蔵の「ウィザード」が、機器の設定、プルーフテスト、検証の進め方をユーザーに案内し、簡単な操作を実現します。Heartbeat Technologyが提供する検証機能と監視機能により、異常が特定され、安全性と生産性の向上が実現します。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性