サニタリ温度計
ライフサイエンス、食品および飲料産業における無菌プロセスおよびアプリケーション向けのサニタリ仕様の一体型モジュール式温度センサ
F
L
E
X
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 1.5 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °C:5 MPa(725 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-50~+200 °C
(-58~+392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
応答時間
t50 = 2.5 秒
t90 = 5.4 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
Pt100:
-40~160 °C (-40~320 °F)、
オプションで190 °C (374 °F)まで
自動校正の基準点
最大浸漬長 要問合わせ
最大 900.00 mm (35.4'')
精度
クラス A(IEC 60751基準)
クラス AA(IEC 60751基準)
応答時間
設定に応じて異なります
iTHERM QuickSens:t90 = 1.5秒
iTHERM StrongSens:t90 = 9.5秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
PT100:
-200 °C~600 °C
(-328 °F~1,112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C~500 °C
(-58 °F~932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C~200 °C
(-58 °F~392 °F)
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
設定に依存
最大プロセス圧力 (静的)
20 ℃の時:4 MPa (580 psi)
測定温度レンジ
PT100:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ... 392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 400 mm (15.75")
精度
class A IEC 60751準拠
応答時間
t50 = 1 秒
t90 = 2 秒
最大プロセス圧力 (静的)
20 °Cの時: 10 MPa (1,450 psi)
測定温度レンジ
PT 100:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
最大 600.00 mm (23.62'')
精度
-50~+75 °C:<0.5 K
(-58~+167 °F:<0.9 °F)
75~150 °C:<0.65 K
(167~302 °F:<1.2 °F)
測定温度レンジ
-50...150 °C (-58...302 °F)
サニタリ温度計について
Endress+Hauserのサニタリ仕様の温度計測機器は、最高の測定性能を発揮するとともに、食品、飲料、および製薬産業の厳格な規制にも適合しています。当社の包括的な一体型およびモジュール式温度計製品ラインナップには、さまざまな産業標準のプロセス接続、スマート温度伝送器、クラス最高のセンサが用意されており、国際的な合格証と認証も取得しています。
当社の標準化された幅広い一体型およびモジュール式サニタリ温度計には、以下の特長があります。
- 一体型またはモジュール式の温度計設計
- サニタリ接続 – クランプ、金属製シールシステム、溶接アダプタ、バリベント、コンプレッションフィッティング…
- 測温抵抗体センサの設計バージョン – 基本仕様または高性能仕様
- サーモウェル付き温度計 - 交換/再校正が容易かつ安全
- サーモウェルなしの温度計 – 測定物との直接接触測定:高速応答および最高クラスの精度
- 伝送器付き/なしの温度計
- ディスプレイ付き/なしの温度計
- サニタリ仕様のサーモウェル – Tピース/エルボサーモウェルなど
当社のiTHERM ModuLineシリーズは、産業およびサニタリアプリケーション向けの新世代のモジュール式温度計です。管理しやすい製品数で、ほぼすべてのプロセスおよびお客様の要件に対応することができます。革新的な技術により、プロセス効率の改善、プラントや製品の安全性向上といった付加価値が提供されます。iTHERM QuickSensやiTHERM QuickNeckなどがその例です。この製品ラインナップは、国際規格に準拠した認証を取得しています。
特長
- モジュール構造:柔軟な製品選択を実現し、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供
- 50以上のサニタリプロセス接続を標準で利用可能
- 4~20 mA、HART®、IO-Linkなど、多様なタイプの統合にも対応する通信プロトコルオプション
- iTHERM QuickSens:最速の応答時間によりプロセス制御を最適化、t90:1.5秒
- iTHERM QuickNeck:クイックリリース付きの分割型ネックにより、工具を使わず簡単に測定インサートを取り外して再校正が可能
- グローバルな認証と認定:ATEX/IECEx、CSA、FM、EAC、JPN Ex、NEPSI準拠の防爆;3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ設計規格
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
モジュール式の高精度かつ高速な温度測定 - iTHERM TM411 (メートル単位)/ TM412 (インペリアル単位)
iTHERM ModuLine
サニタリおよび無菌アプリケーション用モジュール式温度計
iTHERM QuickNeck
簡単かつ安全な再校正が可能なクリックリリース付き分割型ネック
オプションのデジタルディスプレイTID10を搭載したiTHERM TM411(メートル単位)/ TM412(インペリアル)
モジュール式の高精度かつ高速な温度測定 - iTHERM TM411 (メートル単位)/ TM412 (インペリアル単位)
iTHERM ModuLine
サニタリおよび無菌アプリケーション用モジュール式温度計
iTHERM QuickNeck
簡単かつ安全な再校正が可能なクリックリリース付き分割型ネック
オプションのデジタルディスプレイTID10を搭載したiTHERM TM411(メートル単位)/ TM412(インペリアル)
iTHERM CompactLineシリーズは十分に配慮された設計により、複雑さを緩和して優れたコストパフォーマンスを実現しています。ライフサイエンス産業、食品&飲料産業、プロセス産業全般の幅広いアプリケーションにそのまま使用することができます。Endress+Hauserは、iTHERM TrustSensにおいて、FDAおよびGMP規制への厳格な適合が求められるサニタリアプリケーション向けに特別設計された世界初となる自己校正機能付き温度センサ技術を開発しました。
特長
- コンパクトなデザイン:伝送器内蔵、小型で高いコスト効率
- 50以上のサニタリプロセス接続を標準で利用可能
- 4~20 mA、HART®、IO-Linkなど、多様なタイプの統合にも対応する通信プロトコルオプション
- グローバルな認証と認定:ATEX/IECEx、CSA準拠の防爆。3-A、EHEDG、ASME BPE、FDA、食品接触材規則(FCM)、TSE適合証明書に準拠したサニタリ設計規格
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM CompactLine TM311 - コンパクト、高精度、多用途に対応
iTHERM CompactLine TM311 - ライフサイエンスおよび食品&飲料産業の重要なサニタリアプリケーションに最適
自己校正機能付きPt100センサ搭載iTHERMTrustSens TM371 (メートル単位)/ TM372 (インペリアル)
iTHERM QuickNeck
簡単かつ安全な再校正が可能なクリックリリース付き分割型ネック
自己校正機能付きiTHERM TrustSensの説明
キュリー温度の活用
iTHERM CompactLine TM311 - コンパクト、高精度、多用途に対応
iTHERM CompactLine TM311 - ライフサイエンスおよび食品&飲料産業の重要なサニタリアプリケーションに最適
自己校正機能付きPt100センサ搭載iTHERMTrustSens TM371 (メートル単位)/ TM372 (インペリアル)
iTHERM QuickNeck
簡単かつ安全な再校正が可能なクリックリリース付き分割型ネック
自己校正機能付きiTHERM TrustSensの説明
キュリー温度の活用
Endress+Hauserのサニタリ仕様のサーモウェルは、溶接や水溜りのない設計が採用されており、洗浄が容易で、サニタリおよびアセプティック(無菌)アプリケーションに最適です。サーモウェルはプロセスパイプに溶接され、非分解型であり、1つのステンレスを圧延して製造されます。挿入長が非常に短い場合でも、これらのサーモウェルはサニタリ/アセプティック仕様のパイプ、容器、タンクで使用できます。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
エルボサーモウェルTT411付きiTHERM CompactLine TM311
Tピースサーモウェル
ストレートパイプセグメントをサーモウェルに接合、サーモウェルがパイプセグメントに90°の角度で突出。
エルボサーモウェル
配管エルボおよびサーモウェル、サーモウェルがベンドパイプの片側にまっすぐに突出。
Tピースサーモウェル
ストレートパイプセグメントをサーモウェルに接合、サーモウェルがパイプセグメントに90°の角度で突出。
エルボサーモウェル
配管エルボおよびサーモウェル、サーモウェルがベンドパイプの片側にまっすぐに突出。
関連トピックス
温度測定における測温抵抗体(RTD)の技術、構造、利点。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。