仕様一覧
-
精度
+/- 3 mm または 設定計測レンジの+/- 0.2 %
-
プロセス温度
-20 °C ... 60 °C
(-4 °F ... 140 °F) -
プロセス圧力 / 最大過圧リミット
絶対圧 70...300 kPa
(10 psi ... 44 psi) -
最大測定距離
センサ1-1/2":2 m(6.6 ft)
センサ2":3.5 m(11 ft) -
主要接液部
PP/EPDM
アプリケーション
汚水処理プラントやプロセス水タンクのレベル監視からバッファタンクの充填、保存アプリケーションまで、幅広いアプリケーションに対応します。FMU30超音波センサは実証されたソフトウェアアルゴリズムを提供します。すべての警告およびアラームメッセージは4行日本語表示ディスプレイに示され、迅速な問題改善が保証されます。反射波形もディスプレイに表示されます。分析結果が直接現場で表示されるため、迅速かつ正確なエラー診断が約束されます。
非接触連続レベル/流量測定用2線式機器
プロセス接続:ネジ込み
プロセス温度:-20~+60°C
プロセス圧力:+70~+300 kPa
最大測定距離:センサ1½" 液体用5mおよび粉粒体用2m、センサ2" 液体用8mおよび粉粒体用3.5m
不感知距離:センサ1½" 0.25m、センサ2" 0.35m
国際防爆認証
利点
4行日本語表示ディスプレイで、メニュー形式による簡単な操作(7言語から選択可能)
ディスプレイに表示される反射波形により診断が容易に可能
リニアライゼーション機能(最高32点)により、距離、容積、流量の測定値をあらゆる単位で表示可能
非接触測定によるメンテナンスの最小化
ネジG 1½または1½ NPT以上の設置が可能
温度変化に対する音速補正用温度センサ内蔵
ビデオ
旧機種
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
プロソニック T FMU30 技術仕様書
日本語版 - 02/2010
超音波式レベル計 非接触連続レベル計小型伝送器 液体、ペースト、粉粒体用
EN JA 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010言語:
日本語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI440fja_1209_0310.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロソニック T FMU30 取扱説明書
日本語版 - 02/2010
超音波式レベル計
EN JA 14/02/201404/04/201216/02/2010言語:
日本語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
Ba387fja_1209_0510.pdf
-
-
-
技術仕様書(TI)
プロソニック T FMU30 技術仕様書
超音波式レベル計
非接触連続レベル計小型伝送器
液体、ペースト、粉粒体用EN JA 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010言語:
日本語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
2.3 MB
ファイル名:
TI440fja_1209_0310.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロソニック T FMU30 機能説明書
超音波式レベル計
EN JA 14/02/201404/04/201216/02/2010言語:
日本語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
5.2 MB
ファイル名:
Ba388fja_1209_1010.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
プロソニック T FMU30 取扱説明書
超音波式レベル計
EN JA 14/02/201404/04/201216/02/2010言語:
日本語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
4.6 MB
ファイル名:
Ba387fja_1209_0510.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Prosonic T FMU30 Brief Operating Instructions
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN JA 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010言語:
英語
バージョン:
14/02/2014
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
KA01054FEN_1514.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN JA 16/02/2010言語:
英語
バージョン:
16/02/2010
ファイルサイズ:
138.6 KB
ファイル名:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
KA Prosonic T FMU30
超音波測定技術
EN JA 01/12/2022言語:
日本語
バージョン:
01/12/2022
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
KA01638FJA_0122-00.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
261.6 KB
ファイル名:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
210 KB
ファイル名:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
設置要領書(EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN JA 12/04/2012言語:
英語
バージョン:
12/04/2012
ファイルサイズ:
164.8 KB
ファイル名:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 Ga言語:
英語
バージョン:
26/06/2013
ファイルサイズ:
153.9 KB
ファイル名:
XA01080FEN_0112.pdf
-