Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Liquiline Controlによる排水からの窒素の除去

生物反応処理における曝気を最適化し、全窒素およびアンモニアを確実に限界値に抑制

Liquiline Controlによる曝気の動的制御

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Liquiline Controlは、信頼性の高い排水からの窒素除去、ピーク負荷時でも安定した処理、曝気タンクへの空気供給量の最適化によるコスト削減を実現する、PLCベースのオートメーションソリューションです。Liquiline Controlはモジュール式の拡張可能な分散型システムとして設計されており、さまざまなハウジング構成が用意されています。この柔軟性により、既存のプロセス制御システムへの統合や、既存の計装の統合を迅速かつ容易に行うことが可能です。 

Solution overview:

Available for:
水・排水・廃棄物

Hardware & Software:

  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)ベース 
  • 既存のキャビネットへの取付け用、または分離型ターンキーキャビネットをご用意  
  • デジタルフィールドバス通信を使用して既存の分散制御システム(DCS)に容易に統合可能
  • 制御ソフトウェア、必須計装類(イオン選択性センサ、アンモニアアナライザ、溶存酸素センサなど)、および広範なサービスで構成される完全なソリューションとしても提供可能
  • 測定値およびセンサ信号の検証
  • アンモニウム処理量のピークを緩和する予測制御ストラテジー
  • Webサーバー経由でのセキュアかつ便利なリモートアクセス 
  • 付属のタッチ表示部、スマートフォン/タブレット、または制御室から操作可能 
  • 必要なソフトウェアモジュールをいつでも追加可能 

Services:

  • コンサルティング 
  • プロジェクト管理 
  • 工場受入試験(FAT) 
  • 現地受入試験(SAT) 
  • 認証(CE)      
  • 経験豊富なEndress+Hauserのサービスエンジニアによる設定作業 
  • 現地トレーニング 
  • リモートメンテナンス 
  • 稼働中における最適化 
  • シングルソースで全世界を網羅する取付け、メンテナンス、およびサービス

曝気プロセスにおけるエネルギーを最大30 %削減

排水処理施設で使用されるブロワは膨大な電力を必要とし、最大で施設の合計エネルギー必要量の70%にも上ります。Liquiline Controlを活用すれば、窒素除去の最適化と大幅なエネルギー削減が可能になります。このオートメーションシステムは、流入水の負荷、およびユーザーが設定するアンモニアと全窒素のそれぞれの限界値に基づいて、アンモニアおよび窒素除去を制御します。これにより、排水からの硝化を高い信頼性で、エネルギーを節約しつつ行うことが可能になります。

Liquiline Controlオートメーションソリューションは、流入水の変動負荷に応じて曝気タンクへの空気供給を動的に制御します。酸素やアンモニア、硝酸の濃度、および排水流量に基づいて最適な空気量が制御されます。これにより、全窒素およびアンモニアの限界値を高い信頼性で遵守でき、活性汚泥処理のエネルギー、つまりコストを大幅に削減できます。

予知制御ストラテジーにより、流入量や負荷が変動にも常に対応でき、排水処理施設の流出口での指定された全窒素およびアンモニアの限界値を容易に遵守

自動化されたシステムにより、生物反応処理への空気供給およびエネルギー消費を最適化

生物反応処理ステージにおいて最大3つの個別のゾーンを同時制御

将来的な変更に対応し、間欠曝気から連続曝気にいつでも切替え可能な柔軟性

すべての関連パラメータ(限界値および制御パラメータ)をいつでも調整できるため、プロセスを継続的かつ完全に制御可能

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon ダウンロード
document icon
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
download icon ダウンロード
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions