Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

インテリジェントな上下水道ネットワーク管理

最大限に見える化された浄水/排水の効率的なプロセス監視

Netilion Network Insightsのダッシュボードと屋外に敷設された配水管の写真

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Netilion Network Insightsは、使いやすくメンテナンスが容易な、配水網監視に最適なソリューションです。現場の計測機器から、データの伝送、記録、評価まで、配水システムのあらゆるレベルを接続し、スマートな配水網管理ソリューションをご提供いたします。すべてのプロセスの工程から記録された測定値は、このウェブベースのソリューションに統合され、カスタマイズ可能なダッシュボード画面に表示されます。

Solution overview:

Available for:
水・排水・廃棄物

Hardware & Software:

  • 流量、レベル、圧力、温度の測定、分析および登録に対応する高品質な計測機器
  • セキュアな接続ソリューション:有線または無線で、改ざん不可能な暗号化通信を実現
  • カスタマイズ可能なダッシュボードおよび画面を搭載したウェブベースのSCADA
  • Netilion – Endress+Hauserの最先端技術を駆使したIIoTエコシステム
  • Heartbeat Technology – Endress+Hauser独自の診断、監視、および検証コンセプト

Services:

  • プロジェクト管理およびエンジニアリング
  • FAT(工場受入試験)& SAT(現地受入試験)サービス
  • プロジェクトのスタートアップおよびコミッショニング
  • お客様向けトレーニング
  • 校正サービス
  • メンテナンスサービス

初のデジタル配水ソリューション

クラウドベースの機器検証

Netilion Network Insightsは、Heartbeat Technologyにより、運用中の機器の検証を簡単かつ遠隔で行うことができるソリューションです。Heartbeat検証機能は、ISO 9001に基づくトレーサブルな検証方法であり、サポートされているすべての流量計に対して、いつでもどこでもソリューション内で直接行うことができます。この自動化されたクラウドベースの機器検証により、コストと時間を削減しつつ、容易に且つ無理なく規制要件を遵守できます。

飲料水の品質から処理排水の残留排出量に至るまで、Endress+Hauserのカスタマイズ可能なウェブベースのソリューションであるNetilion Network Insightsによって、現場でも制御センターからでも、KPIのリアルタイム監視が24時間可能になります。すべての水の流れを包括的に視覚化することで、配水網が完全に見える化され、センサが貴重な情報を収集するすべてのプロセスが最適化されます。

リモートでのデータ収集により効率が向上し、手動での測定や現場でのサンプリングの必要性がなくなります。間違いのない自動化された信頼性の高いレポートを作成。

信頼性の高い配水網内の漏洩検出およびポンプ駆動時間の最適化によるエネルギー消費の削減で、エネルギー効率の向上とコストを削減します。

最新の気象データを使用して包括的な傾向分析および予測を行うことで(雨水、水の需要、可用性など)、水の消費量を予想し、水の可用性を最適化します。

流入する排水量と水質を常時監視することで、早期に異常を検出でき、汚水量の法規準拠と確実な費用請求を実現します。

Heartbeat Technologyを用いたクラウドベースの流量計の検証機能の活用で、リモートで機器の検証を可能にする統合検証を実施でき時間を節約できます。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Netilion Water eBrochure
Netilion Water increases transparency and operational efficiency in water and wastewater operations by providing up-to-date visibility, enabling faster decisions and early deviation detection.
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions