化学産業向けの新製品
各産業向けの新製品やイノベーションをご紹介します。
©Endress+Hauser
炉の運転
オレフィン
オレフィン製造における安全性と効率性の向上
オレフィン製造は、高温、腐食性の強い媒体、そして連続稼働といった非常に厳しい条件下で行われるため、プラントの安全性と可用性が常に求められます。人員と設備を確実に保護しながら、安定した操業を維持し、さらに強化される排出削減や環境性能の要件に対応する必要があります。 先進的な制御技術と信頼性の高いプロセス計測を組み合わせた本ソリューションは、プロセスの可視化、運転リスクの低減、プラント全体の性能向上を実現し、次のことを可能にします。
- 炉の燃料消費の最適化
- 環境安全性向上のためのフレアガス測定の改善
- 堅牢な計測技術によるプラントの安全性と信頼性の向上
オレフィン生産をさらに強化する最新製品をご覧ください
/
©Endress+Hauser
LDPE のフリーラジカル重合
ポリマー化プラントは、エネルギーコストの上昇、原料価格の変動、さらにはサステナビリティ向上への要求が高まる中、厳しい経営環境に直面しています。反応条件の不安定化、非効率的な温度制御、コンプレッサーの問題は、廃棄ロスや規格外バッチ、さらには高額なダウンタイムを引き起こす可能性があります。高度な分析計、温度管理技術、予知的インサイトを組み合わせた本オファリングは、以下の改善を実現します:
- 圧縮効率と反応安定性の確実なモニタリング
- 原料利用効率と反応エンドポイント制御の最適化
- 熱交換効率の向上
ポリマー化におけるOPEX削減に向けた最新製品をご覧ください
/
©Endress+Hauser
バッチリアクター
バッチリアクターの収率を最大化
収率と製品品質のマスタリングを実現
バッチリアクターの生産性をどのように評価していますか?
複雑な温度測定システムは、測定誤差やプロセス変動の原因となり得ます。従来型の温度センサーは、腐食性の高いプロセス媒体、高圧条件、乱流などの影響を受けやすく、これらの要因が複合的に作用することで、最終的な収率ロスを引き起こす可能性があります。
当社のソリューションは、リアルタイムのインライン組成分析およびマスバランス(物質収支)管理を通じて、バッチプロセスの可視化と制御性を向上させ、収率と品質の最適化を支援します。これにより、以下の成果が期待できます:
- マスバランスの精度向上による原料ロスの最小化
- Ready-for-Batch(バッチ開始準備)時間の短縮
- リアクターの高可用性(稼働率)の確保
バッチリアクター内の収率向上を可能にする弊社の新製品をご紹介します
/
©Endress+Hauser
蒸留
蒸留工程のOPEXを削減
蒸留工程を最適化し、運用の課題を克服
蒸留工程でのプラントの運転を安定させるには、どのようにしたらよいでしょう?この複雑で連続するプロセスは、ランダムな不具合やシステムエラーに対して脆弱です。Endress+Hauserの新製品は、技術的な専門知識への即時アクセスと強化された診断機能により、この課題を解決します。この組合によって要求される安全レベルを長く維持でき、ダウンタイムを最小限に留め、運用効率を最大限に高められます。そして以下を実現できます。
蒸留工程でのOPEXを削減する弊社の最新製品をご紹介します。
/
©Endress+Hauser
サプライチェーン
サプライチェーンの効率改善
クラウドベースの在槽管理により、コストと二酸化炭素排出量を削減
従来の在槽監視方法では、しばしば見える化が不十分で、需要の変化への対応に苦慮します。Endress+Hauserのクラウドベースの在槽管理プラットフォームは、レベル測定から在槽の見える化にいたるまで、完璧なソリューションを提供し、以下を実現します。
- いつでもどこからでもデータにアクセス可能
- 需要計画との連携強化
- 在槽管理の最適化
- 物流コストと二酸化炭素排出量の削減
サプライチェーンの効率を改善するための新製品をご紹介します
/
©Endress+Hauser
デジタル化
すべてのプロセスを可視化し、的確にコントロール
現場と資産のデータを、成果を生む意思決定へ。Netilionはスマート機器の導入から保守までをサポートし、インサイトをアクションに変えて、プロセスを最適化し、資産の寿命を延ばします。
お客様のアプリケーションに最適な製品をお選びください
お客様固有のアプリケーションや計測ポイントにどの機器を選択すればよいか迷うことはありませんか?Applicatorツールを使用すると、お客様の産業に適した製品を容易に選定できます。ぜひお試しください!
©Endress+Hauser
サービス
スマートサポート
オンラインナレッジベース、およびいつでも問い合わせでき、迅速な回答が得られる技術エンジニアとのリモートサポートセッションで、Endress+Hauserの専門知識にダイレクトアクセスしてください。
- プロセスの可用性を最大化し、ダウンタイムのコストを削減
- 危険な状況の出現を最小限に留めることで、プラントとオペレータの安全を確保
- 不必要な輸送関連での温室効果ガス排出を削減し、サステナビリティおよびネットゼロ目標に貢献
©Endress+Hauser
エキスパートの推奨事項と豊富な分析データを活用して、計測機器のライフサイクル管理を改善し、安全要件を確実に遵守できます。
- 専門的なアドバイザリーガイダンスにより、プロセスの可用性が向上
- 既存設備のメンテナンス性の継続的評価による故障回避
- 適切な機器を実装することでプラントの不調を迅速に検知し、プラントオペレーションの持続性を改善
- インストールベース情報を完全に見える化して、アクセシビリティを強化
化学産業向けEndress+Hauserの製品ラインナップをぜひご覧ください。
化学産業:サステナブルな成功のパートナー
リソースを最適化し、プラントパフォーマンスを最大限に高めます。詳細をご確認ください。
注目製品をご覧ください
お客様のアプリケーションに最適な新製品ラインナップをご覧ください
化学プラントにおけるMROの最適化
MROにおいて、部品の可用性を確保することは、機器の信頼性を担保することに繋がります。Endress+Hauserは化学プラントのメンテナンス最適化をお手伝いします。
このページの一部のコンテンツはAIの支援を受けて作成されました。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。