信頼性の高いプロセス測定による安定したポリエチレン製造の実現
ポリエチレン製造は、プロセス条件のずれと原料純度に大きく左右されます。1 ppmを超えるごく微量の水分や酸素でも、触媒性能に影響し、重合効率を低下させ、最終的な樹脂品質に影響を及ぼす可能性があります。
温度、圧力、流量、レベルを連続測定することで、リアクタの運転状況とプロセスの安定性を把握できます。ポリエチレンメーカーは、グレード切替え時の触媒消費量と規格外品の発生量を削減することで、定量的な経済効果を得ることができます。
下流側の分離、回収、ペレット化工程でも、正確なプロセス監視が効果を発揮します。信頼性の高い測定データは、製品を一貫して仕様に適合させ、原料使用量を最適化し、複数の樹脂グレードにわたってプロセスの信頼性を確保するのに役立ちます。ラボでの品質測定結果が得られるのは0.5~5時間ごとであることが多いため、リアルタイムのプロセス測定は、プロセスの乱れを早期に検知し、次の分析結果が得られるまでの間も製品品質を維持するために不可欠です。
信頼性の高い計装により、プロセスの状態を把握し、ばらつきの低減と各樹脂グレードでの安定した品質の確保につなげることができます。Endress+Hauserは、プロセスをより精密に制御し、運転条件の変化に迅速に対応するための統合型ポリエチレン測定ソリューションを提供します。
LDPEのフリーラジカル重合を安定させるために欠かせない測定は?
LDPEのフリーラジカル重合は、リアクタ温度、圧力、開始剤添加量のわずかな変動でも、分子量分布、密度、製品品質の安定性に短時間で影響を及ぼす、非常に厳しい条件下で行われます。正確な測定は、リアクタの安定運転の維持、モノマー転化率の最大化、高圧リサイクルループ全体の安全な運転に役立ちます。
- 管型リアクタ全体で安定した反応速度を維持:iTHERM TM131とiTHERM SurfaceLine TM611による連続温度監視により、ホットスポットを早期に検知し、熱伝達制御を改善して、各生産期間を通じて安定したポリマー特性を確保できます
- 製品品質に影響する前にリアクタの圧力のずれを検知:Cerabar PMP71Bは、信頼性の高い圧力監視とHeartbeat Technology診断機能を備えており、リアクタの異常状態を把握して、安全で安定した生産を維持するのに役立ちます
- 重合効率とリサイクル性能を把握:Raman Rxn4により、モノマー転化率をリアルタイムで監視できます。インラインラマン分光法を流量・密度測定と組み合わせることで、プロセスをより迅速に調整し、ポリマー品質をより安定させることができます
- 生産に支障をきたす前に付着物の蓄積や流れの阻害を検知:Promass F 300による連続的な質量流量・密度測定により、付着物の蓄積、流れの阻害、リサイクルループの不安定化の兆候を、運転上の問題に発展する前に把握できます
- 高圧条件下で安定した分離を確保:Gammapilot FMG50は、高圧セパレータで非接触のレベル・密度測定を行い、付着物やコーティング、複雑な槽内構造がある場合でも界面を正確に検出して、溶融ポリエチレンと未反応エチレンを分離できます
HDPEおよびLLDPE製造で触媒活性を維持し、流動床の安定運転を実現するには?
HDPEおよびLLDPEの気相重合では、流動化の安定性と一貫したポリマー特性を維持するため、リアクタ条件、ガス組成、除熱を精密に制御する必要があります。反応物の比率、リアクタ温度、リサイクルガス条件の変動は、密度、分子量分布、製品品質に影響を及ぼす可能性があります。信頼性の高い測定により、プロセスの状態を把握し、モノマー利用効率の最適化、リアクタの安定性維持、生産の安定化につなげることができます。
- 流動床の安定性を向上し、触媒に起因するプロセスの乱れを早期に検知:放射線式密度測定を行うGammapilot FMG50により、流動床の密度分布、リアクタ内保有量、粉体濃度分布を連続的に把握できます。密度分布の監視は、リアクタの安定制御、流動化異常の早期検知、リサイクルガスループへの粉体のキャリーオーバー低減に役立ちます
- 規格外品の発生につながる前にプロセスの乱れを検知:Cerabar PMP71Bにより、重要なプロセス工程全体で信頼性の高い圧力監視と状態把握が可能となり、異常状態を早期に検知して、安定したポリエチレン製造を維持できます
安定したスラリー相重合とHDPEの安定生産に重要な測定は?
HDPEのスラリー相重合では、安定した運転条件と一貫したポリマー特性を維持するため、触媒活性、スラリー濃度、リアクタ内循環を精密に制御する必要があります。反応物の比率、リアクタ温度、ポリエチレンと希釈剤の比率の変動は、分子量制御、生産効率、製品全体の品質に影響を及ぼす可能性があります。信頼性の高い測定により、プロセスの状態を把握し、触媒利用効率の最適化、リアクタの安定性維持、生産の安定化につなげることができます。
- ポリマー特性に影響するリアクタ温度の変動を防止:iTHERM SurfaceLine TM611は、ループリアクタと冷却回路で非挿入型温度測定を行い、安定した重合と除熱をサポートします
- ループリアクタ全体でポリマー濃度を安定して制御:Gammapilot FMG50は、ポリマースラリーの非接触インライン密度測定を行い、ポリエチレンと希釈剤の比率を正確に求めることで、リアクタの安定運転に役立ちます
- 正確な供給制御による触媒利用効率の最適化:Promass A 300により、低流量の触媒を高精度で測定し、一貫した触媒添加と重合条件の安定化をサポートします
- 信頼性の高い反応物添加による製品仕様への適合維持:Promass F 300は、エチレン、水素、コモノマーの質量流量を高精度で測定し、分子量の制御と各グレードの再現性確保に役立ちます
- 生産の安定性に影響する前に循環異常を検知:Cerabar PMP71Bは、ループリアクタと循環システム全体の圧力を連続監視し、流れの阻害、ポンプの問題、リアクタの異常の特定をサポートします
- ポリマーと希釈剤の分離および回収効率を向上:Gammapilot FMG50は、ポリマー/希釈剤分離容器で信頼性の高いレベル測定を行い、安定した分離と希釈剤回収率の最大化に役立ちます
- 後工程の乾燥・押出性能を維持:Micropilot FMR67Bは、パージカラムと粉体ハンドリング容器のレベルを連続測定し、保有量の安定化とペレタイザへの供給の維持をサポートします
- ループリアクタ内で複数成分の濃度を直接監視:インラインRaman Rxn4アナライザは、混相スラリー中の複数の重要なプロセスパラメータを測定し、収率の最適化とバッチ間の一貫性を確保します