ラマン分光法によるスラリー重合の分析
Borealisは、連続供給ループリアクタ内でのオレフィン重合反応中に、ポリプロピレンとポリエチレンのグレードを監視しています。
Endress+Hauserのラマン分光計システムは、プロセス特性解析およびフィードバック制御に必要な、スラリー混合物のリアルタイムでの非破壊測定を可能にします。ラマン分光計を使用してプロセスの理解と制御を改善し、製品の特性を一貫して規格内に収めるという目的が達成できる可能性が確認されています。

利点:
製造収率の向上:グレード切り替え時の仕様範囲外のポリマー生成を最低限に留めるとともに、切り替え自体も迅速化
稼働時間の延長:反応プロセスを綿密に監視することで、予定外のシャットダウンを防止
お客様の課題
Borealisは以下を目的として、モノマーと反応物質の消費、およびスラリー内でのポリマー生成の状況を追跡する革新的なソリューションを探し求めていました。
製造効率の改善:精密な監視が行われないと、必然的に製品が仕様の範囲から逸脱します。
製品品質の向上:ポリマー生成物のリアルタイム監視により、仕様の範囲内でのポリマー製造が可能になります。
ダウンタイムの低減:重合プロセス中の異常監視が強化されることで、ダウンタイムを最小限に留められます。
Endress+Hauserのソリューション
Borealisは、ATEX環境でのラマン分光法の信頼できるプロバイダーとしての歴史を重視し、Endress+Hauserをパートナーとして選択しました。このプロジェクトの最初のフェーズは、スラリー重合監視向けに研究室規模でラマン分光法を使用することでした。このフェーズでの成功により、さらなる投資の正当性が認められ、パイロット規模および製造規模での実装評価が可能になりました。このラマンシステムは、以下のコンポーネントで構成されました。
Rxn2アナライザ – 532 nm ATEX
Rxn-40浸漬プローブ