Uシールのレベル測定
Uシールの水位を非接触式レーダーレベル計で測定
ポンプハウスは、自然流下するガスを3,000 Nm³/hまで昇圧し、線材圧延工場、製鋼工場や焼結工場などの各ガス消費設備に供給するよう設計されています。
シール:ブースターポンプのメンテナンス時(停止時)や非稼働時に、ブースターポンプを入口側/出口側から隔離するため、水をシール液として使用します。
レベル:Uシールの水位は非接触式レーダーレベル計で測定します。Uシールへの給水/排水には、レーダーレベル計からのフィードバックを使用して水用ソレノイドバルブを制御します。
レーダーレベル計の設置位置を変更
当初、レーダーレベル計は垂直に設置されていましたが、配管が空のときに多重反射が発生し、100%の測定値を示していました。そこで、曲管部の中央に向くようノズルの角度をわずかに変更し、曲管部の始点から強い反射信号が得られるようにしました。
シール水の誤表示による爆発の危険性
レーダーレベル計の誤警報や誤表示により、ブースターポンプが頻繁にトリップしていました。Uシールが空のときにはレーダーレベル計の指示値が安定せず、シール水の水位が誤って表示されると、有毒な可燃性ガスであるコークス炉ガスが安全区域に流入し、着火した場合には爆発する危険性があります。
レーダーレベル計の設置位置を変更
Uシールの水位は非接触式レーダーレベル計で測定します。当初、レーダーレベル計は垂直に設置されていましたが、Uシールが空になると配管内で多重反射が発生し、100%の測定値を示していました。そこで、曲管部の中央に向くようノズルの角度をわずかに変更し、曲管部の始点から良好で強い反射信号が得られるようにしました。
お問い合わせ先
当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?