受払メータリングスキッド
正確なガス流量測定で、トラックおよび鉄道の取引計量における品質の測定を実現
Endress+Hauserは質量/容量単位の受払メータリングスキッドのワンストップサプライヤです。最先端技術によるお客様のプラントの液体取引計量用アプリケーションの最新化、および地域的または国際的な基準への適合が可能になります。
適用分野:
化学産業
石油・ガス/海洋事業
鉱業、鉱物および金属
電力・エネルギー
食品・飲料
ハードウェアおよびソフトウェア:
Endress+Hauserの最新式コリオリ流量計 温度/圧力伝送器および計測ゲージ 組立て、認証取得、作動テスト実施済みのスキッド バッチコントローラ 脱気容器およびストレーナー(払出) デジタル制御、遮蔽バルブ トラックの接地および溢れ防止 緊急停止ボタン 接続とマスタメータの証明、オフローディングポンプ、機能やハードウェアの追加および統合、上部または下部ローディングアーム、監視HMIおよびターミナル・マネジメント・システムなどの追加オプション プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
サービス:
アプリケーションの適合性確認および損失ゼロアセスメント 現場調査、製品選択、詳細設計、およびエンジニアリング 調達および組立て 認証取得と作動テスト 検査およびFAT、船積み、輸送 スキッドの設置、試運転及びサイトでの立会試験 スタートアップおよび運転開始のサポート トレーニングおよびドキュメンテーション、メンテナンス、再校正サービス Heartbeat診断、監視、検証 プロジェクト要件に応じてその他のオプションもご用意
過去10年間で15,000以上の取引計量機器を設置
Endress+Hauserの受払メータリングスキッドには、取引計量用の認証を取得したPromassコリオリ流量計が装備されており、OIML R 117に基づく取引計量精度またはそれ以上の精度を実現するとともに、圧力低下の抑制、大流量、省スペースを可能にします。可動部がなく、Heartbeat TechnologyによりIEC 61511-1準拠の検証、Namur NE 107準拠の診断、予知保全が可能であり、メンテナンスが最適化されます。
あらゆるトラックおよび鉄道車両向けの取引計量用アプリケーションに対する、フロントエンドのエンジニアリング設計から運用、メンテナンスに至るまで、機器のライフサイクル全体にわたって、Endress+Hauserの世界中の測定専門家のネットワークがお客様をサポートします。
損失ゼロアプローチの導入
Endress+Hauserとのパートナーシップによって行われる現場調査、基本設計、および製品選択などで、お客様のプロジェクト要件およびプロセスの改善点の洗い出しが可能になります。
プラントプロジェクトの最適な納入とリスク管理を保証
Endress+Hauserのサービスには、プロジェクト管理、詳細エンジニアリング、施工、試験、ドキュメンテーション、認証取得、設定、立ち上げなどがあります。
効果的、効率的、持続的な運用
Endress+Hauserのトレーニング、検証、再校正、メンテナンスサービスにより実現します。
ライフサイクル全体にわたるアセット管理
これを可能にするのは、独自のEndress+Hauser Netilionエコシステムです。
Zero Loss
エンドレスハウザーはグローバルな化学薬品およびプラスチック販売代理店に「総合的なターンキーソリューション」を提供
Zero Loss
Wintershall Dea社はプロマス Fの法的義務である炭化水素を使用した校正を、エンドレスハウザーの新しい工場校正装置で実施するようになりました。これは、現場校正よりも大幅に低コストのオプションとなります。
Zero Loss
容積式流量計で発生したメンテナンスコストおよび計測誤差が許容できないレベルに上昇しました。Arkemaは充填ステーション用のこれらの容積式流量計を質量流量計に交換しました。
/
Endress+Hauserのソリューションに関心がありますか?コンサルタントが、お客様のあらゆるご質問にお答えします。
Endress+Hauserのソリューションに関心がありますか?コンサルタントが、お客様のあらゆるご質問にお答えします。
天然ガスパイプライン中の H2 S の検出
Endress+HauserのH2S分析計TDLASが、天然ガスパイプラインの腐食防止と爆発リスクの最小化によって、どのように安全性を高めているかをご覧ください。
石油タンカー用アンローディングシステム
石油・ガス産業分野において、桟橋の処理能力を向上し、船舶からの液体のアンローディング効率を改善するEndress+Hauserのソリューションをご紹介します。
分子ふるい乾燥機におけるH2Oの検出
Endress+HauserのTDLAS測定ソリューションにより、LNGおよびNGLプラントの効率向上とコスト削減を実現する方法をご紹介します。
天然ガスのグリコール脱水用水分アナライザ
処理能力、安全性、および効率性を向上させるとともに、品質仕様を遵守しつつガスの脱水プロセスを改善する、高速で信頼性の高い測定が可能な当社のTDLAS H2Oアナライザをご紹介します。
タンクランダウン時のLNG組成測定
Endress+HauserのラマンアナライザーシステムによるLNG組成測定が、いかに液化プロセスを最適化し、貯蔵の安全性を向上させるかをご覧ください。
天然ガススイートニング用H2SアナライザおよびCO2アナライザ
石油・ガス産業のガススイートニングプロセスに効率性、低コスト性、および優れた長期操作安定性をもたらすEndress+HauserのH2SおよびCO2アナライザソリューションをご紹介します。
船舶用燃料のコリオリ流量計バンカリングシステム
燃料タンクには、毎日大量のバンカー燃料が注入されています。バンカー燃料の計量にわずかな誤差があるだけで、不正確な請求による望ましくない追加コストが発生します。透明性と信頼性を最大限に高めたバンカー燃料測定の認定ソリューションをご紹介します。
石油・ガス産業向けタンクゲージシステム
Endress+Hauserのタンクゲージソリューションにより、石油・ガスバルク液体の取引計量および貯蔵を改善します。
ローリー積載時のLNG組成測定
LNGローリーへの積み込み時に、ラマン測定がどのように課題を克服し、一貫して高速かつ正確な測定を実現したかをご覧ください。
石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ
LNG在槽管理向けのタンクゲージおよび操作上の安全性
ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定
ベースロードの重要な取引輸送中にLNG組成を正確に測定し、OPEXを削減する方法について説明します。
船舶の排ガススクラバーの洗浄水監視
お客様または顧客の運航船舶において、排ガス洗浄システム(EGCS)の洗浄水の水質監視が必要ではありませんか?各種規制要件に適合する堅牢なスクラバー水質監視システムをご紹介します。
天然ガスパイプライン中のH2Oの検出
Endress+Hauserは、お客様の天然ガスパイプラインの安全性と稼働時間を最大化するとともに、処理能力を最適化できるTDLAS水分測定ソリューションを提供いたします。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる