Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

新旧の設置済み機器全体のメンテナンスを最適化

搭載された診断機能、プロセスを停止せずに実施できる機器検証、接続された機器の健全性に関する情報を活用し、事後対応型のメンテナンスから予測可能なリスクベースのメンテナンスへ移行することで、校正間隔を延ばし、設置済み機器全体の作業負荷を軽減します。

デジタル技術によるメンテナンスの最適化

プラントでは、依然として事後対応型のメンテナンスが中心です。流量計や圧力計など、多くの計装機器は長年にわたり安定して稼働しますが、pHセンサやORPセンサなどは、過酷な条件下でドリフトや付着物の堆積、摩耗がはるかに早く進みます。このように、安定した機器と劣化の早い機器が混在しているため、メンテナンス計画を立てることが困難になります。ほとんど手をかける必要のない機器がある一方で、頻繁な再校正が必要になったり、予期せず故障したりする機器もあります。診断データや状態データが分散していたり、十分に活用されていなかったりすると、異常の兆候を見逃し、問題が深刻化します。そのため、信頼性と効率的な操業には、メンテナンスの最適化が不可欠です。

混在する計装機器ライフサイクルの実態

混在する計装機器ライフサイクルを管理するだけでも容易ではありませんが、故障が発生すると、対応はさらに複雑になります。作業指示の作成と優先順位付けに時間がかかるほか、NAMUR診断ステータスなどから機器の状態情報にリアルタイムでアクセスすることが難しく、診断結果を具体的な対応につなげることも困難です。また、機器ライフサイクル全体にわたるデータが分散していることに加え、人員不足、専門知識の不足、生産要求の高まりによって、対応はさらに遅れます。求められているのは、設置済み機器全体で、場当たり的な対応から予測可能なリスクベースのメンテナンスへ移行するための、実用的で負担の少ない方法です。

多くのプラントでは、メーカーや使用年数、重要度の異なる機器を管理する必要があります。このような機器の組合せでは、すべての機器について、安全性と経済性を両立できるメンテナンス周期を設定することは困難です。そのため、プロセスを停止せずに信頼性の高い検証を実施できるHeartbeat Technologyは、機器ごとの要件に応じて校正間隔やメンテナンス周期を最適化する上で重要です。

Endress+Hauserの対応機器に搭載されたHeartbeat Technologyの活用に加え、最適なメンテナンス方針の策定に向けて、Endress+Hauserの専門スタッフが支援や助言を行います。

Heartbeat Technologyによる機器診断

計装機器の状態を把握するには?

Heartbeat Technologyが、継続的な診断、トレーサビリティが確保された、プロセスを停止せずに実施できる検証および状態監視をどのように実現するかをご覧ください。機器のライフサイクル全体にわたって状態を把握し、計画外のメンテナンス作業の発生防止に役立ちます。

Heartbeat Technologyサポート

お客様の機器にどのようなメリットがあるのか、ご相談ください

メンテナンス上の課題、保有機器の構成、校正方針についてEndress+Hauserの専門スタッフにご相談ください。Heartbeat Technologyとデジタルサービスが、リスクに基づくメンテナンスと監査対応にどのように役立つかをご確認いただけます。

リスク、作業負荷、ダウンタイムを低減する統合ツール

こうした課題に対応するため、Endress+Hauserは、計装機器、デジタルサービス、ライフサイクルサポートを網羅する統合エコシステムを提供しています。Heartbeat Technologyを搭載した計装機器は、診断機能、プロセスを停止せずに実施できる検証機能および一貫したレポート機能を備えているため、機器を取り外したり生産を中断したりすることなく、機器の性能を確認できます。Endress+HauserのNetilion Healthに接続することで、機器機能のリモート検証、レポートの自動化、状態監視が可能になり、校正間隔を延ばし、計画ダウンタイムの削減につながります。さらに、Netilion Servicesを活用することで、機器状態を把握し、Heartbeatデータを含む診断情報を実践的なメンテナンスワークフローにつなげることができます。これらの機能やサービスを、Endress+Hauserの専門スタッフによるコンサルティング、サポート、ノウハウと組み合わせることで、信頼性を確保しながら、リスクに基づいてメンテナンスを実施できるようになります。

メンテナンスの意思決定と計画の改善

メンテナンス責任者向けのリモート検証ガイドは、校正間隔の延長、不要な作業の削減、問題の早期発見を支援するために作成されています。さらに、測定性能を明確かつ追跡可能な形で把握できます。

Heartbeat Verification

Heartbeat Verificationとメンテナンス最適化に関する5つの主な誤解と事実 

Guido van den Hombergh氏

新しいエコシステムは、制御に影響することなく、完全に独立したシステムとなっています。それがこのソリューションの利点であり、すべてが安全かつシンプルに運用できるのです。

Guido von den Hombergh氏, Nouryon Functional Chemicals
ポートフォリオ

Endress+Hauserでメンテナンス最適化ソリューションを構築

/

注釈

Heartbeat Technologyの活用に役立つ実践的なヒントをご希望ですか?