©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
仕様一覧
入力
前面カメラ: 1080p/30 fpsの8メガピグセルRGBカメラ + 480p/30 fpsのIRカメラ 背面カメラ: 1080p/30 fpsの11メガピクセルRGBカメラ
アプリケーション
フィールド機器の設定およびメンテナンスのための高性能ソリューションのメリットをご活用ください。堅牢な産業用タブレット Field Xpert SMT50Bを使用することで、迅速かつ容易な機器設定が可能です。現場で作業を行うサービス技術員は、市場で最大のデバイスドライバライブラリを簡単に利用できるようになります。技術員は最小限の労力でフィールド機器への無線またはモデム接続を設定し、すぐに機器の設定を開始できます。
Field Xpert SMT50B産業用タブレットは、フィールド機器管理用に設計されています。コンパクトサイズで軽量なため、どこでサービス作業を行う場合でも携帯可能です。Windowsオペレーティングシステムも搭載されているため、機器を複数持ち歩く必要がありません。これが、Field Xpertによって効率を向上し、時間とコストを節約しつつプラントの信頼性を確保できる理由です。
利点
高性能な技術により機器設定が容易な高速かつ信頼性の高いタブレット端末
オールインワンツール:Field Xpert SMT50Bは、4,000を超えるデバイスドライバのライブラリと、セキュアなBluetooth® などの無線接続を含む一般的なすべてのプロトコルのサポートにより、あらゆるタイプのフィールド機器を設定可能
アンチグレアタッチディスプレイおよび堅牢な設計(IP66)により、過酷な非危険での使用に対応
通常の作業環境に直接アクセスするためのWindowsオペレーティングシステムをインストール済み
Netilion IIoTエコシステム に直接接続することで、どこにいてもデータへのアクセス、チームとのファイル共有、法令遵守のためのドキュメント保存が可能
モバイルワークフロー向けの設計:コンパクトサイズで軽量(1 kg、10.1"スクリーン)、実用的なアクセサリ(キーボード、マグネットホールドなど)、デュアルホットスワップ対応バッテリーにより、日々の中断なき生産を保証
Loading alternative products
成功事例
Bluetooth®によるリモートモニタリング
アンモニアプラントでは、機器の設定や監視が極めて困難です。ENGIE ENERGÍA CHILE社は、危険区域での作業負担を軽減するため、リモート通信機器などの先進技術を導入しています。
全文を読む
逆浸透膜処理水の自動投入システム
Proline Promass E 300流量計とRA33バッチコントローラによる逆浸透膜処理水投入の自動化で誤差0.2%未満の高精度を達成
全文を読む
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
機能
ユニバーサル機器設定用の Field Xpert SMT タブレット PC は、各種プロトコルやEndress+Hauser が提供するサービスプロトコル、および Endress+Hauser 製 Bluetooth フィールド機器や Endress+Hauser 製 WLAN フィールド機器への接続をサポートします。フィールド機器は、モデム(ポイント・トゥー・ポイント接続)やバスシステム(ポイント・トゥー・バス接続)などの対応するインタフェース、または無線接続(WLAN/Bluetooth)を利用して直接接続できます。
入力
前面カメラ: 1080p/30 fpsの8メガピグセルRGBカメラ + 480p/30 fpsのIRカメラ 背面カメラ: 1080p/30 fpsの11メガピクセルRGBカメラ
CPU
Intel Core Ultra 5 236V vPro Enterprise
ハードディスクドライブ
512 GB、SSD、TLC 1x microSD メモリカード用スロット
電源
2セル、18 Wh、リチウムイオンポリマー、 ExpressCharge™対応
寸法 (WxHxD)
262.5 mm x 188 mm x 25.4 mm (10.34 in x 7.4 in x 1.0 in)
スクリーンサイズ
25.6cm(10.1インチ)、1000ニットの屋外視認性ディスプレイ、sRGB 100%、水や手袋でも操作可能なタッチスクリーン、反射防止、Corning® Gorilla® Glass 5、アクティブペン対応、パッシブペン対応
解像度
16:10 FHD+ (1920 x 1200) @ 60 Hz
通信インターフェース
2×USB 3.2 Gen 2(10Gbps)Type-C®ポート:DisplayPortオルタネートモード対応、USB4対応、USB Power Delivery対応 1×USB 3.2 Gen 1(5Gbps)ポート:PowerShare対応 1×RJ45イーサネットポート Intel® Wi-Fi 7 BE201(2x2)、802.11be、Bluetooth® 5.4 ワイヤレスカード オプション: モバイルブロードバンド 5G Qualcomm® Snapdragon™ X72 グローバル5Gモデム (DW5934e)、eSIM GPS Airoha GNSS L1 (1575.42 MHz)
オペレーション
オペレーティングシステム: Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
設定
タッチ操作対応の機器設定ソフトウェアがField Xpert用に最適化されています。このソフトウェアは、HART、PROFIBUS DP/PA、PROFINET、FOUNDATION Fieldbus、Modbus、IO-Linkなどのプロトコルや、Endress+Hauserが提供するサービスプロトコル(CDI、ISS、IPC、PCP)をサポートし、数千の機器ドライバや通信ドライバがプレインストールされています。
認証
保護等級: IP66 電磁適合性: MIL-STD-461G 耐振動性: MIL-STD-810H 耐衝撃性: MIL-STD-810H
最もダウンロードされているファイル
TI Field Xpert SMT50B
非危険場所での機器設定用の産業用タブレット端末
EN
JA
DE ES FR IT PT RU ZH
10/12/2025
言語:
日本語
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI01877SJA_0125-00.pdf
BA Field Xpert SMT50B
非危険場所での機器設定用の産業用タブレット端末
EN
JA
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
10/12/2025
言語:
日本語
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA02584SJA_0125-00.pdf
23 ドキュメント
EN
JA
ドイツ語 スペイン語 French イタリア語 ポルトガル語 ロシア語 中国語
10/12/2025
言語:
日本語
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
1.9 MB
ファイル名:
TI01877SJA_0125-00.pdf
EN
JA
ブルガリア語 チェコ語 デンマーク語 ドイツ語 ギリシャ語 スペイン語 エストニア語 フィンランド語 French クロアチア語 ハンガリー語 インドネシア語 イタリア語 韓国語 Lithuanian Latvian オランダ語 ノルウェー語 ポーランド語 ポルトガル語 ルーマニア語 ロシア語 スロバキア語 スロベニア語 スウェーデン語 タイ語 トルコ語 中国語
10/12/2025
言語:
日本語
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
3.8 MB
ファイル名:
BA02584SJA_0125-00.pdf
SD Security Manual
Field Xpert
Universal, high-performance tablet PC for device configuration
EN
JA
ドイツ語
23/12/2025
30/05/2025
言語:
英語
バージョン:
23/12/2025
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
SD03405SEN_0225-00.pdf
Field Xpert SMT50B - Software Version 1.08.xx
Manufacturer Information for users regarding software and hardware updates (following the NAMUR recommendation 53)
言語:
英語
バージョン:
10/12/2025
ファイルサイズ:
51.9 KB
ファイル名:
MI01536S_04_EN_01.25.pdf
Industrial tablet for device configuration in non-hazardous areas (non-ex)
言語:
英語
バージョン:
17/11/2025
ファイルサイズ:
911.2 KB
ファイル名:
IN01469S_04_EN_01.25.pdf
Industrial tablet for device configuration in non-hazardous areas (non-ex)
言語:
英語
バージョン:
05/02/2026
ファイルサイズ:
9.9 MB
ファイル名:
SMT50B_IN01474SEN_eBrochure.px.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Declaration number: HE_02284_01.25 Manufacturer specification: EMC
言語:
英語
バージョン:
17/11/2025
ファイルサイズ:
1.3 MB
ファイル名:
SMT50B_HE_02284_01.25.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Declaration number: EU_01260_01.25
言語:
英語
バージョン:
09/09/2025
ファイルサイズ:
254.5 KB
ファイル名:
EU_01260_01.25_RA00260-T19G_EN.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Region: Chile Approval agency: SUBTEL Radio interface: Bluetooth LE, WLAN
言語:
スペイン語
バージョン:
15/05/2025
ファイルサイズ:
579.5 KB
ファイル名:
SMT50B_SUBTEL_DO No 116060-F96_01.25.pdf
Product family: Field Xpert
Product root: SMT50B- Region: Colombia Approval agency: CRC Radio interface: Bluetooth LE, WLAN, 3G/4G
言語:
スペイン語
バージョン:
22/10/2014
ファイルサイズ:
793.7 KB
ファイル名:
SMT50B_CRC 201483620_01.25.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
SMT50B - リジッドハンドル + パッシブペン
SMT50B - キーボード DE (QWERTZ)
SMT50B - キーボード US (QWERTY)
SMT50B - キーボード FR (AZERTY)
SMT50B - 交換用バッテリ (ホットスワップ対応)
SMT50B - ドッキングステーション (充電器・ケーブルなし)
SMT50B - ドック用電源 (電源コードなし)
SMT50B - タブレット用充電器 (電源コードなし)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる