Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

より適切な校正を実現

設置状態での検証により、設備の可用性向上、メンテナンス周期の延長、メンテナンス作業の削減につながります。

「スマートな校正ソリューションガイド」の表紙画像

設備を安全かつ安定して稼働させることは、お客様にとって重要な課題です。しかし、限られたリソースで設備を維持しながら、メンテナンス予算の制約にも対応しなければなりません。

校正では、ある時点における機器の測定精度を確認できます。しかし、次回の校正までの間に機器の状態がどのように変化したかまでは把握できません。

さらに、従来の校正では機器の取外しや計画停止が必要になるため、運転リスクが高まるだけでなく、設備性能とメンテナンスコストとのバランスを取ることも課題となります。

一方、設置状態での検証では、運転中でも機器の性能を継続的に把握できます。これにより、次のようなメリットが得られます。

  • ドリフトなどの測定異常を早期に検知
  • 事後対応ではなく、計画的なメンテナンスを実施
  • 不要な設備停止や再校正を削減

機器の状態を把握し、より適切な判断を行うことで、メンテナンス戦略を最適化できます。

注釈

Heartbeat Technologyをより効果的に活用するための実践的なヒントをご紹介します