粒子計測機器
排出ガスおよび室内空気中の粒子の監視
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定原理
前方散乱光
プロセス温度
−40 °C~+220 °C
測定範囲
散乱光強度:0~7.5 mg/m3 / 0~3,000 mg/m3 測定範囲は自由に選択可能。9つの測定範囲を事前設定済み(0~7.5/15/45/75/150/225/375/1,000/3,000 mg/m3)
適合規格
TÜV型式試験 DIN EN 15267-1(2009)、DIN-EN 15267-2(2009)、DIN EN 15859(2010)、DIN EN 14181(2014)に準拠した適合性試験済み 認可が必要な設備において、集じん機下流のフィルタ制御用粉じんモニタおよびリークモニタとしての使用認証取得済み(13th BlmSchV、17th BlmSchV、27th BlmSchV、30th BlmSchV、44th BlmSchVおよびTA Luft)
測定原理
後方散乱光方式
プロセス温度
–40 °C ... +600 °C
適合規格
認可対象プラント向け認証取得 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV TA-Luft(大気汚染防止技術指針) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU U.S. EPA PS-11適合
測定原理
後方散乱光
プロセス温度
−40 °C~+600 °C
適合規格
TUEV型式試験 中国EPA適合 DNV Maritime型式認証
測定原理
前方散乱光方式
測定変数
散乱光強度、粉じん濃度(重量法による比較測定に基づく換算値)
プロセス温度
標準温度仕様 DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C 高温仕様 DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
機器仕様
標準仕様(QAL1) Ex-3K(Ex Zone 2/22) Ex-2K(Ex Zone 1/21)
測定原理
透過率測定
測定変数
透過率、不透明度、相対不透明度、消光、粉じん濃度
プロセス温度
–40 °C ... +600 °C
測定範囲
透過率: 100 ... 80 % / 100 ... 0 % 不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % 相対不透明度: 0 ... 20 % / 0 ... 100 % 消光: 0 ... 0.1 / 0 ... 2 粉じん濃度: 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10,000 mg/m³ 測定値は測定距離および粉じん特性に依存します
測定原理
透過率測定
測定変数
透過率、不透過率、相対不透過率、吸光度、粉じん濃度
プロセス温度
−40 °C~+600 °C
測定範囲
透過率:100~50 % / 100~0 % 不透過率:0~+50 % / 0~100 % 相対不透過率:0~+50 % / 0~100 % 吸光度:0~+0.3 / 0~1 粉じん濃度:0~+200 mg/m³ / 0~10,000 mg/m³ 測定は測定距離および粉じん特性に依存します
測定原理
透過光方式
測定変数
透過率、不透明度、相対不透明度、減光度、粉じん濃度(重量法による比較測定に基づく換算値)
プロセス温度
–40 °C ... +600 °C
測定範囲
透過率:100~90 % / 100~0 % 不透明度:0~10 % / 0~100 % 相対不透明度:0~10 % / 0~100 % 減光度:0~0.045 / 0~2 粉じん濃度:0~200 mg/m³ / 0~10,000 mg/m³ 測定範囲は測定距離および粉じん特性に依存します
粒子計測機器
Endress+Hauserの製品ファインダを使用して、お客様に最適な計測機器、ソフトウェア、システムコンポーネントを製品特性から検索できます。
持続可能な環境保護には、排出される粉塵や粒子の検出と正確な測定が必要です。これは、特に工業プラントから出る粉塵粒子が人々や自然地域に重大な影響を及ぼすためです。室内空気中の粒子の監視についても、重要性が高まっています。弊社は小規模から大規模の測定範囲や各種ガス導管径に対応する包括的な製品ラインナップにより、ウェットガス中の粉塵測定など、困難な測定作業にも適切なソリューションを提供します。もちろん、適合性試験済みの機器や、ゼロ点および基準点の自動テスト機能付きの機器もあります。一部の機器では、汚れ監視や自動自己調整などの機能を選択できます。これにより、弊社の粉塵計測機器の優れた機能がさらに強化されます。
粉塵の測定
境界条件によっては、散乱光測定または透過率測定の方が粉塵濃度の検出に適している場合があります。透過率測定原理では、粒子の光吸収による光線の減衰に基づいて測定が行われます。散乱光測定原理には、2つの方法が選択肢としてあります。後方散乱では、粒子から反射した光が測定されます。前方散乱では、入射光の順方向の屈折または回折によって散乱された放射光が測定対象となります。弊社では、測定作業のさまざまな要件を最適に満たすために、これらの測定原理を採用した粉塵計測機器を提供しています。
散乱光測定:粉塵濃度が低い場合に最適
散乱光測定では、放射された光が混合ガス中の粒子によって散乱され、高感度レシーバによって検出されます。散乱光原理は感度が高いため、低い粉塵濃度に最適です(1 mg/m³ 未満にも対応)。設備固有の要件や粒子の特性に応じて、前方または後方散乱式を使用することができます。両方の測定原理とも、安定した繰り返し性のある測定結果が得られます。ガス速度、湿度、または粉塵粒子の電荷には依存しません。粉塵計測機器の経験豊富な製造者として、弊社は前方散乱と後方散乱の両方の計測機器を提供しています。
透過率測定技術:高い粉塵濃度および不均一な測定物での測定
透過率測定技術は、粉塵粒子による光の減衰を検出します。透過率粉塵計測機器は、中~高濃度の粉塵ならびに大径のガス導管に最適です。適用分野は、排出ガスやプロセスの監視、室内空気の監視などです。計測機器はガス導管の直径全体にわたって測定し、粒子分布の不均一性を部分的に補正します。これにより、非常に代表的な測定結果が得られます。この機器はガス導管内に突き出ないため、腐食性のあるプロセスガスと直接接触することはありません。オプションの汚れ補正機能は、徐々に蓄積する光学面の汚れを補正します。測定結果は、粉塵濃度、透過率、吸光度、不透明度として出力することができます。
Scattered light and transmission dust measuring devices
PDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
ダウンロード
Emission monitoring solutions
PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
ダウンロード
Waste
PDF, 2.4 MB
Analyzer and metering solutions overview for waste-to-energy plants
ダウンロード
サクセスストーリー
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
サクセスストーリー
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
学習記事
持続可能な環境保護には、排出される粉塵や粒子の検出と正確な測定が必要です。革新的な測定技術が大きな意味をもたらす理由をご説明します。
関連トピックス
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる