©Endress+Hauser
仕様一覧
-
-
-
適合規格
認可対象プラント向け認証取得
13. BImSchV
17. BImSchV
27. BImSchV
30. BlmSchV
TA-Luft(大気汚染防止技術指針)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/EU
U.S. EPA PS-11適合
アプリケーション
DUSTHUNTER SB100は、高温ガスや腐食性ガスといった要件の厳しいアプリケーションにおける、超低濃度から中濃度までの型式認証取得済みダスト測定機器です。測定は後方散乱光原理に基づいています。片側から容易に設置できます。2種類の侵入深度を選択できます。背景照射の自動補正により、光吸収体は必要ありません。機器にはゼロ点と基準点の自動チェック機能が搭載されています。
発電所および廃棄物焼却プラントの排出ガス監視
フィルタプラント下流側のダスト濃度の監視
工場の作業現場におけるダスト負荷の監視
外気供給および排気プラントの制御
機器の特長:
超低濃度から中濃度までのダスト測定用
片側設置
汚れチェック
ゼロ点と基準点の完全自動チェック
背景照射の自動補正により、光吸収体が不要
中~大型のダクト径に対応
利点
設置、設定、操作が容易
ガス速度、湿度、粒子電荷の影響を受けない測定
EN 15267準拠認証を取得
自己監視により、メンテナンス作業を低減
Loading alternative products
お勧めの記事
-
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
-
標準的製品
-
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
-
特殊仕様の製品
-
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
| FLEX セレクション |
技術的卓越性 |
シンプルさ |
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
|
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
|
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
-
-
測定変数
散乱光強度、粉じん濃度(重量法による比較測定に基づく換算値)
-
-
認証取得済み測定範囲
散乱光強度:0~100 SI / 0~15 SI / 0~50 SI / 0~200 SI
-
-
プロセス圧力
MCU-P制御ユニット使用時:−50~2 hPa
外部パージエアユニット使用時:−50~30 hPa
計装エア(お客様ご用意)使用時:−50~100 hPa
-
-
-
適合規格
認可対象プラント向け認証取得
13. BImSchV
17. BImSchV
27. BImSchV
30. BlmSchV
TA-Luft(大気汚染防止技術指針)
EN 15267
EN 14181
MCERTS
2010/75/EU
U.S. EPA PS-11適合
-
最もダウンロードされているファイル
-
DUSTHUNTER SB
Dust Concentration Monitor
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8029858_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SB_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
|
-
DUSTHUNTER SB
Dust Concentration Monitor
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8029858_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SB_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
|
22 ドキュメント
-
DUSTHUNTER SB Test Equipment
Test equipment for the linearity test
(bi-lingual, also in German)
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
1.3 MB
|
|
ファイル名:
|
8030719_AE00_TI_DUSTHUNTER_SB_linearity_ml_V0-2_2012-12_EHS.pdf
|
-
Dust Concentration Monitor
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
5.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8029858_YWL2_OI_DUSTHUNTER_SB_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
|
-
|
EN
|
JA
|
|
|
01/01/2025
|
|
|
|
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.7 MB
|
|
ファイル名:
|
8030716_AE00_OI_DUSTHUNTER-SB-SSK_en_V1-1_2018-09_EHS.pdf
|
-
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
|
-
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.2 MB
|
|
ファイル名:
|
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
|
-
Broad range of solutions for waste-to-energy plants
Ideal automation and safety solutions for collection, sorting
and recycling of waste
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
2.4 MB
|
|
ファイル名:
|
8030416_SO_Waste_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
|
-
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
01/01/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
3.1 MB
|
|
ファイル名:
|
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
|
-
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
|
言語:
|
英語
|
|
バージョン:
|
21/05/2026
|
|
ファイルサイズ:
|
4.9 MB
|
|
ファイル名:
|
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
|
-
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza
|
言語:
|
イタリア語
|
|
バージョン:
|
27/05/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
4.5 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01596C16IT01.25-00.pdf
|
-
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー
|
言語:
|
日本語
|
|
バージョン:
|
09/10/2025
|
|
ファイルサイズ:
|
26.6 MB
|
|
ファイル名:
|
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
|
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
-
GASKET DA265DI1852 K225 8D15/D8 AF
-
-
-
BLENDEN SPUELLUFTVORSATZ MONT
-
HOUSING LOWER PART DHSB MOUN.
-
E-SET COVER-HEADER DHSB T00 / T10
-
E-SET COVER-HEADER DHSB T01 / T11
-
E-SET COVER-HEADER DHSB-T00/T10 COATED
-
E-SET COVER-HEADER DHSB-T01/T11 COATED
-
-
SP-SET LOCK FOR WEATHER PROOF COVER
-
-
ZEISS CLEANING SPRAY 2X60ML + MCLOTH 18
-
-
-
PCBA-E/A-PROCESSOR TESTED
-
POW.SUP. 24VDC, 75W, 3,2 A TESTED
-
-
RV-BLOWER 24VDC/ 2A 110CBM/H 40W
-
-
T-MOD RS485,PROFIBUS,PULSE
-
T-MOD ETHERNET V1,COLA-B,TRIPLEX,PULSE
-
T-MOD RS485,MODBUS ASCII/RTU,PULSE
-
T-MOD ETHERNET V2,MODBUS TCP,PULSE TEST.
-
T-MOD ETHERNET V2,COLA-B,SERVICE TESTED
-
ANALOG IN 2-SIGNAL MODULE
-
ANALOG OUT 2-SIGNAL MODULE
-
MODIO-S BASEMODULE W. T.CLAMP
-
FUSE LINKS T2A0 AT POUCH (10PK)
-
HOLDER, FUSE F. 520 FUSES
-
CABLE, MALE/MALE 3M00 USB A/B TR
-
FILTERGEHAEUSE MIT ANSAUGER
-
CABLE,FEM /FEM SINGLE CONDUC.0,34 0,4M
-
DRUCKSTUTZEN DN40 GEBLAESE
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。