仕様一覧
-
測定原理
透過光方式
-
測定変数
透過率、不透明度、相対不透明度、減光度、粉じん濃度(重量法による比較測定に基づく換算値)
-
プロセス温度
–40 °C ... +600 °C
-
測定範囲
透過率:100~90 % / 100~0 %
不透明度:0~10 % / 0~100 %
相対不透明度:0~10 % / 0~100 %
減光度:0~0.045 / 0~2
粉じん濃度:0~200 mg/m³ / 0~10,000 mg/m³
測定範囲は測定距離および粉じん特性に依存します
アプリケーション
DUSTHUNTER T200は中~高濃度のダスト計測機器です。透過率を基にした測定値。不透明度と吸光度、また重量測定校正をすればダスト濃度も計算して表示できます。さらに、投受光ユニットとリフレクタユニットの汚れチェック機能や、光学部品の自動光軸調整機能も備えています。 DUSTHUNTER T200は、EN 15267に準拠した認証を取得しています。
発電所および廃棄物焼却プラントの排出ガス監視
フィルタシステムの監視
工場施設におけるダスト負荷の監視
外気供給および排気ユニットの制御
機器の特長:
投受光ユニットとリフレクタユニットの汚れチェック機能を内蔵
光学部品の自動光軸調整機能
ゼロ点と基準点の自動チェック
中~高濃度のダスト測定用
短距離から長距離までの測定距離に対応
利点
設置、設定、操作が容易
ガス速度、湿度、粒子電荷の影響を受けない測定
自己監視と汚れチェックにより、メンテナンス作業を低減
EN 15267に準拠した認証を取得済み
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
技術仕様書(TI)
DUSTHUNTER T
Test equipment for the linearity test /
Prüfmittels zur LinearitätsprüfungEN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
894.3 KB
ファイル名:
8030721_AE00_TI_DUSTHUNTER_T_linearity_ml_V0-1_2012-12_EHS.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
DUSTHUNTER T
Dust Concentration Monitor
EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
7.2 MB
ファイル名:
8029847_YWL2_OI_DUSTHUNTER_T_en_V3-0_2016-08_EHS.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
Air Heater
The air heater is used in in-situ and dust measurement devices.
It serves to warm up the purge air in applications with gas temperatures
close to water dew point or ambient temperatures down to –25 °C.EN JA 01/01/2025言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
1.2 MB
ファイル名:
8031185_AE00_KA_Air_Heater_en_V2-0_2019-11_EHS.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Information
for non-Ex analyzer devices
(multi-lingual, also in DE, BG, CS, DA, EL, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.4 MB
ファイル名:
8030257_XA_Safety_Information_non-Ex_ml_V1-0_2016-06_WEB.pdf
-
-
-
個別説明書(SD)
DIN EN 61010-1: 2020-03
Additional Information for Dust Measuring Devices and Combined Probe
(multi-lingual, also in DE, ES, FR and IT)言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
2.2 MB
ファイル名:
8030256_AE00_SD_EN_61010_Dust_ml_V1-0_2022-09_EHS.pdf
-
-
-
インダストリーソリューション(SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
4.2 MB
ファイル名:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
インダストリーソリューション(SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
Endress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
言語:
英語
バージョン:
01/01/2025
ファイルサイズ:
3.1 MB
ファイル名:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Emission Monitoring Solutions
Broad portfolio and long-standing experience
言語:
英語
バージョン:
21/05/2026
ファイルサイズ:
4.9 MB
ファイル名:
8029975_CP_Emission_Monitoring_Solutions_en_V4-3_2026.05_EHS_WEB.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
業界最高水準のダスト測定テクノロジー
Endress+Hauserの散乱光方式および透過光方式のダスト測定装置
による、業界最高水準のダスト測定テクノロジー言語:
日本語
バージョン:
09/10/2025
ファイルサイズ:
26.6 MB
ファイル名:
CP01597CJA_0125_Dust_Measuring_Devices_LowRes.pdf
-
-
-
コンピテンスカタログ(CP)
Soluzioni per il monitoraggio delle emissioni
Soluzioni per il monitoraggio delle
emissioni
Ampio portfolio e vasta esperienza言語:
イタリア語
バージョン:
27/05/2025
ファイルサイズ:
4.5 MB
ファイル名:
CP01596C16IT01.25-00.pdf
-