Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

Extended製品

革新的な技術でプロセスを最適化

FLEX: Extended

競争が激しい市場環境では、競争力の強化が重要な目標になります。課題は、OPEXの削減、可用性の向上、製品品質の向上など、生産プロセスを最適化する手段を見出すことです。この目標を達成するには、より多くのデータを抽出し活用して、プロセスの詳細な情報を得ることが重要です。これにより、目標を達成するための具体的な改善策を製造プロセスに実施できます。

利点

  • ハイエンド製品
  • 高度な機能
  • 幅広いアプリケーションに対応

Endress+HauserのExtended製品は、組成の変わりやすい計測対象や変化の大きいプロセス条件においても信頼性の高い測定をご提供致します。計測の不調や計測誤差の透明性がさらに向上し、プロセスを最適化し、一貫性を確保できます。Extended製品は、製品ラインナップの中でも最高の精度と最速の応答性能を誇ります。高度な機能で簡単に効率的な監視が可能になり、プロセスの最適化に貢献いたします。

革新的な技術

Extended機器は、2つ以上のセンサが組み合わされ、複数のパラメータを測定できるものもあります。変換器はデータ管理、処理能力、伝送機能が拡張されており、現代的で直感的にご利用いただけるユーザーフレンドリーなデザインにパッケージ化されています。これにより、幅広いアプリケーションに適用できるとともに、計測不調のリスクを最小限に抑えて目的を達成できます。

277 製品
並べ替え:
フィルタ