キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
防爆仕様の温度センサ iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

最先端の防爆仕様の温度センサiTHERM ModuLine TM111は、幅広い産業アプリケーションおよび危険場所に対応するように設計されています。

TM111
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供
from CHF ??.-

仕様一覧

  • 精度

    クラス AA、IEC 60751に準拠
    クラス A、IEC 60751に準拠
    クラス B、IEC 60751に準拠
    クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠
    クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠

  • 応答時間

    t90 < 1.5秒(QuickSens)
    設定に応じて異なります

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    設定に応じて異なる

  • 測定温度レンジ

    PT100 TF StrongSens:
    -50~500 °C
    (-58~932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50~200 °C
    (-58~392 °F)
    PT100 WW:
    -200~600 °C
    (-328~1,112 °F)
    PT100 TF:
    -50~400 °C
    (-58~752 °F)
    タイプK:
    最高 1,100 °C
    (最高 2,012 °F)
    タイプJ:
    最高 800 °C
    (最高 1,472 °F)
    タイプN:
    最高 1,100 °C
    (最高 2,012 °F)

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大4,500.0 mm(177'')

アプリケーション

当社の防爆仕様の温度センサiTHERM ModuLine TM111は、幅広い産業アプリケーションおよび危険場所に最適です。高度なRTDまたはTCセンサ技術を搭載した使いやすいメートル法バージョン一般的な通信プロトコル(Bluetooth® テクノロジー)を搭載したヘッド組込型伝送器(オプション)により、高い測定精度と信頼性を発揮します。耐振動性と高速応答を実現するセンサ技術(iTHERM StrongSens およびQuickSens)が採用されています。

  • 幅広いアプリケーションに対応

  • 測定範囲:–200~+1100 ℃(–328~+2012 °F)

  • 圧力範囲:最大7.5 MPa(1088 psi)

  • 保護等級:最高IP 68

  • センサ素子の耐振動性:最大60g

利点

  • 製品の選択からメンテナンスにいたるまで簡単かつ優れた信頼性を保証

  • iTHERMインサート:世界的にもユニークな完全自動化製造。信頼性の高い測定値を提供する完全なトレーサビリティと一貫した高い製品品質

  • iTHERM QuickSens:最速の応答速度(1.5秒)によりプロセス制御を最適化

  • iTHERM StrongSens:優れた耐振動性(> 60g)でプラントの高い安全性を確保

  • iTHERM TA30x:各種のセンサヘッドにより、容易な取扱いおよび設置コストやメンテナンスコストの削減が可能

  • 国際認証:ATEX、IECEx、CSA C/US、NEPSIに準拠した防爆仕様

Extended セレクション

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products