Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ローリー積載時のLNG組成測定

ローリーへの積み替え時に、信頼性の高いLNG組成を瞬時に読み取ることができます

ラマンLNGプローブによるローリーへの積載

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Endress+Hauserのラマン分光計およびプローブは、ローリーへの積み込み中に、迅速で信頼性の高いLNG組成およびエネルギー含有量の測定を実現します。当社のラマン分光技術には可動部品がなく、絶縁された搬送ラインや消耗品(校正ガスやキャリアガスなど)も必要ありません。Endress+Hauserは、プロセスオートメーションにおける数十年の経験を活かし、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供しています。

Solution overview:

Available for:
石油・ガス/海事産業

Hardware & Software:

  • Raman Rxn4アナライザ - Raman RunTime内蔵コントローラ搭載 - Modbus TCP/IPまたはRS485によるシステム統合
  • Raman Rxn-41 プローブ
  • 最大500mまで延長可能なプローブ用光ファイバーケーブル
  • サロゲート・バリデーション用キット

Services:

  • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
  • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
  • 工場立会検査及び現地立会検査
  • プロジェクトのコミッショニング
  • システム性能検証サービス
  • カスタマートレーニング

LNGローリーの積荷を瞬時に成分測定

待ち時間やメンテナンスが不要

当社のラマン分析装置は、ローリーへのLNGの積み込み時が開始された時点で準備が整っています。あらゆる貨物サイズに最適なこの技術は、流れの変化や中断の影響を受けません。LNGの組成、Btu、Wobbe指数を安全かつ正確に測定し、GC/気化器システムの冷却遅延やメンテナンスは不要です。コンパクトな設置面積で簡単に設置でき、消耗品、サンプル調整、気化器、真空ジャケットのチューブが不要なため、操業コストを低減することができます。

冷却時間やメンテナンスの遅れがなく、正確で即座に実行されるLNG組成測定により、LNGローリーへの積み込み作業のスピードと品質を向上させることができます。

LNGの流動開始に対する計測応答の高速化を実現

安全で実績のあるLNG測定技術を採用 - GERGによる検証済み

LNGの流量変動に影響されない高精度な組成計測を実現

その場測定用低温プローブによるサンプル抽出の必要性の回避

変化するLNG組成を迅速に検知し、品質問題を回避可能

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon ダウンロード
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions