Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

石油・ガス産業向けの世界水準のLNGタンクゲージ

操作の安全性と在槽の透明性に優れたLNGタンク向けの最先端ソリューション

LNG生産施設

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

お客様のLNGプラントは、弊社の実績のあるターンキーソリューションで飛躍的に改善します。Endress+Hauserのエンジニアが現場で既存のシステムの移行や統合をお手伝いします。弊社はプラント、ターミナル、およびピークシェービングプラント向けの高度にスケーラブルなタンクおよび在槽ソリューションを世界規模で提供します。Tankvision LMS在槽管理ソフトウェアが在槽や成層の状況、ロールオーバー、温度、および漏れをモニタリングします。正確な取引計量ができるように、弊社のゲージはNMiおよびPTB認証を取得しています。

Solution overview:

Available for:
石油・ガス/海事産業

Hardware & Software:

  • Micropilot、Proservo、ProthermoといったEndress+Hauserのタンクゲージに採用されているアーキテクチャは、すべて統一されています。
  • Endress+HauserのTankvision Multiscan NXA83Bはタンク在槽管理に特化したシステムです。LNGターミナルに最適化された本システムでは、フィールド機器との通信や冗長化のための各種のプロトコルが使用可能です。
  • 弊社のTankvision LMS在槽管理システムの特長は、信頼性の高いリアルタイムのLNG管理です。Tankvisionはタンクの冗長化データを提供する完全にオープンな冗長化システムであるとともに、リモートアクセスが可能なマルチユーザーシステムです。
  • Tankvision LMSのロールオーバー予測アルゴリズムにより、温度、層深度、成分により変わってくるタンク内の温度、密度、層厚みが可視化されます。
  • LNGタンクの底面、側面、屋根の周囲に配置されたTankvision LMSの冷却および漏れ検知センサを使用して、製品の漏れを引き起こす可能性があるシェル断熱材の異常を検出できます。

Services:

  • 弊社は、提供するすべてのソリューションの設定を行います。
  • 弊社の検証サービスにより、計量取引の規制に関するノウハウを提供します。
  • Endress+Hauserは、世界中どの地域でも技術サポートを行います。
  • 弊社は、世界的に有名なサーボ式/レーダー式機器用の校正リグを保有しています。

インテリジェントサービスで管理する安全かつ高精度な測定

信頼できるのは、偶然もたらされる安全ではなく、必然的な安全です。弊社の広範な石油・ガス産業向け測定機器ラインナップは世界水準の信頼性を達成するよう設計されており、IEC 61508準拠の安全要件を満たしています。弊社の高精度な計装、ソリューション、サービスが、生産性と可用性の向上を可能にします。Endress+Hauserは、60年以上にわたって培ったLNGタンク計量ソリューションに関する比類のないグローバルサービスの専門知識を有しています。

オーダーメイドのタンクゲージシステムによって、LNGオペレーションにおける在槽の透明化を実現します。Endress+Hauserはタンクのサイズに関係なく、幅広い製品ポートフォリオから最適なセンサをご提供します。弊社のエンジニアは、危険場所や腐食性の高い環境向けに、安全性を第一に考えた広範囲にわたる機器(防爆認定、SIL適合)を開発しております。また、Tankvision LMS在槽管理システムでは、精度向上を目的としたお客様の会社全体でのデータ共有が可能です。
※一部製品は現在Endress+Hauser Japanでは販売対応しておりません。

あらゆる種類の測定アプリケーションに対応したセンサとソフトウェアの両方を提供する世界有数のメーカーであるEndress+Hauserをお選びいただくことで、より効率的な購買、納品、サービスが可能になります。

既存施設でのLNGタンクゲージのアップグレードは、非常に困難な作業となる場合があります。完全なオーバーホールが不可能な場合は、メンテナンスコストを削減し、柔軟性を向上できるように、弊社のエンジニアが既存のプロトコル統合や移行計画を支援します。

弊社の革新的なレーダー式/サーボ式レベル計テクノロジーにより、柔軟な計装が可能になります。弊社のタンクゲージ機器(Micropilot、Proservo、Prothermo)は、すべて適切な認証を取得していることも重要なポイントです。

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions