Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ベースロードの取引輸送のためのLNG組成測定

高精度、低メンテナンスで信頼性の高いベースロード取引移送を実現します。

フィールドに設置されたRaman Rxn-41 プローブ

画像は利用可能な解決策の例を示しています

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Endress+Hauserのラマン分析装置は、高価なベースロードLNGの取引取引に必要な、迅速、正確、かつ高度な組成計測を実現します。Endress+Hauserの数十年にわたるプロセスオートメーションの経験により、お客様のプロセスを改善するためのターンキーインストールや包括的なソリューションを提供することができます。

Solution overview:

Available for:
石油・ガス/海事産業

Hardware & Software:

  • Raman Rxn4アナライザー - Raman RunTime内蔵コントローラ - Modbus、TCP/IPまたはRS485 - 19インチラックマウント金具に対応
  • Raman Rxn-41 プローブ - オプションの引込金具
  • 最大500mまでの光ファイバーケーブル
  • サロゲート・バリデーション用キット

Services:

  • アプリケーションコンサルティング&オンサイトインスペクション
  • プロジェクトマネジメント&エンジニアリング
  • 出荷前工場立会検査及び現地受入検査
  • 現地試運転調整
  • システム性能検証サービス
  • カスタマートレーニング

大幅なメンテナンスフリー

最高性能のGC/気化器と同等の精度を実現

当社のラマン分析装置は、従来のGC/気化器システムのようなメンテナンスの負担なく、液相中のLNGの正確な組成測定を実現します。コンパクトな分析装置で、簡単に設置でき、分析装置の消耗品やサンプルの調整も不要です。真空ジャケットを備えた気化器を維持する必要がないため、ラマン分析装置は全体的なOPEXを削減しながら、同様に正確な結果を提供することができます。

ベースロードの主要な取引輸送測定ポイントにおけるLNG組成とエネルギー含有量を、高価な気化器の設置やメンテナンスなしで正確に測定します。

GERGが検証した安全で実績のあるLNG測定技術の活用

二酸化炭素排出量の削減 - 気化によるサンプルのベントやフレアリングによる排出をなくすことができます。

LNGの移送を完全に測定 - LNGの流量、圧力、温度の変動に影響されない

OPEXの削減 - 年次点検が容易でメンテナンスが簡素化 - 内部自動校正、可動部品や絶縁された搬送ラインのメンテナンスが必要ない。

校正用ガスやキャリアガスなどの消耗品が不要

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Offering highlights

/

ダウンロード

その他のリソースを検索

document icon
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer
Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.
download icon ダウンロード
document icon
Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe
Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.
download icon ダウンロード
document icon
Optical analysis technologies for LNG - TDLAS and Raman
Optical analysis technologies for LNG - Reliable, real-time TDLAS and Raman measurement 
download icon ダウンロード

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

ソリューションコンサルタントへご相談ください

ご質問・ご相談は、フォームにご記入いただければ、当社のソリューションコンサルタントよりご連絡いたします。

お問合せ、ご相談内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

Explore other solutions