Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

太陽を利用:集光型太陽熱発電を強化するEndress+Hauserの精密サポート

信頼性のおける測定とスマートなソリューションで効率的で安全かつ持続可能な太陽熱エネルギーの製造

スペインのSeville近辺で操業中の集光型太陽熱発電所

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。

はじめに

持続可能性への新しい道

世界のエネルギー情勢が変化しエネルギー需要が高まる中、集光型太陽熱発電(CSP)は、より持続可能な未来への有望な道となります。CSPは、太陽光を熱に変換することで大規模でクリーンな発電を実現します。

現時点で最も確立されたCSP技術には、トラフ型太陽熱集光システム、タワー型太陽熱発電、線形フレネル反射鏡(LFR)などがあり、これらはすべて太陽光をレシーバに集めるためにミラーを使用します。回収された熱は蒸気の生成に使用され、この蒸気で蒸気タービン(STG)を駆動して発電します。溶融塩などの熱媒体を用いた熱エネルギー貯蔵(TES)用の低温および高温の貯蔵タンクにより、日没後の発電も可能です。

重要な事実

TES could triple in size by 2030

The global market for thermal energy storage (TES) could triple in size by 2030, growing from gigawatt-hours (GWh) of installed capacity in 2019 to over 800 GWh within a decade.

出典: IRENA

CSPプラントにおけるProline Prosonic P 500 HT ©Endress+Hauser
情報

熱伝導流体の流量測定

CSPプラントにおける熱エネルギーの伝搬は、極端な温度になるため従来の流量計では信頼性を保てないサーマルオイルや溶融塩といった熱伝導流体(HTF)の取り扱いという独特の課題を抱えたプロセスで、特に正確な流量測定が不可欠です。サーマルオイルシステムは一般に最高400°C(752°F)の温度に達し、溶融塩システムに至っては550°C(1,022°F)を超える可能性があります。加えてサーマルオイルは導電率が低く中粘度で、溶融塩、特に硝酸ナトリウムや硝酸カリウムといった混合物は腐食性が高く、220°C(428°F)未満で凝固する傾向があるため、高温時に適切にメンテナンスしなければ詰まったり機器が損傷したりするリスクがあります。

Endress+Hauserの専門知識

高温および温度サイクルでは材料が劣化し、センサの性能に影響を与えるため特殊な絶縁が必要で、このような厳しい条件下では計装機器に厳しい要件が課されます。また、どちらの流体も時間の経過に従って特性が変化する可能性があり、正確な流量測定はより複雑になります。超音波式流量計は、過酷な条件下でも正確な測定によってエネルギー損失を低減し、伝熱効率を向上させることでこのような問題に対処します。

  • 完全な熱絶縁が可能なシステム
  • 進行中の作業を中断することなく設置が可能で、クレーンも不要
  • Proline Prosonic P 500 HTは呼び口径50~600mm(2"~24")の金属製配管に穴開け不要で取り付けることができるため、高温、腐食環境のリスクを最小限に抑えます。
  • 音速監視で流体の劣化の早期検出することで安全性と可用性を向上
  • リアルタイム診断で信頼性を向上して稼働時間を増加
  • 上流側/下流側直管長が短い場合は圧力損失なし
上から見た集光型太陽熱発電所とレシーバ ©Endress+Hauser
情報

タンク内の温度測定

溶融塩タンクの温度測定は、安全で効率的なCSPプラント運用に不可欠です。サイズの異なるタンク、550°C(1,022°F)を超える高温、腐食性の高い環境では、柔軟な設計による耐久性の高い熱電対が必要です。多くの場合、層状化を監視するために高さを変えてセンサを設置し、ヒートトレースと断熱材によって凝固を防止し、長期的に信頼のおける性能を確保します。

Endress+Hauserの専門知識

Endress+Hauserは、タンク内壁、タンク底部、蓄熱タンク内の測定物である溶融塩という3つの重要なポイントで同時に温度を監視するための包括的なシステムを提供し、エネルギー変換プロセス全体で最大限の操作上の安全性と信頼性を保証します。

  • iTHERM MultiSens Flex TMS01はタンク内部表面/壁に沿って温度プロファイルを正確に測定できるため、タンク構造の保護、塩の凝固防止、伝熱の制御が可能です。マルチポイント温度計は、狭い地下空間での信頼性の高い温度監視が可能なため、コンクリートのひび割れのような機械的損傷を防ぐことができます。
  • MultiSens iTHERM Bundle TMS31は、タンク内の異なるレベルで温度を監視することで溶融塩の正確な温度測定を行い、塩貯蔵システムの熱量、充電状態、プロセス制御を特定できます。
上から見た集光型太陽熱発電所 ©Endress+Hauser
情報

CSPのレベル測定

溶融塩システムのレベル測定は、極端な温度腐食性凝固リスクを伴うため技術的に難しい測定です。また、高温になる溶融塩タンクやヘッダーシステムには、高度な技術を採用した堅牢な設計による信頼性の高い監視が不可欠です。集光太陽光下で急速に溶融塩を加熱するCSPプラントでは、操作上の安全性とエネルギー貯蔵容量を適切なレベルに維持することが重要です。バッファタンクの流入口と流出口のレベルをリアルタイムで測定することでレシーバの過熱や焼損を防止し、蓄熱タンクとHTFオイルタンクの正確な監視によりプロセス全体の安定性を確保します。

Endress+Hauserの専門知識

Endress+Hauserは、非接触式レーダーによる溶融塩タンクやHTFオイルタンクの正確で信頼性の高いレベル測定で、操作上の安全性の確保、エネルギー貯蔵容量の最適化、プラント全体の効率化および信頼性の確保を実現します。

  • Micropilot FMR62B 80GHzレーダーセンサには高温オプション(最高 450 °C(842 °F)、断熱スペーサ付きの場合はそれ以上)が用意されており、圧力変動および温度変動の影響を受けません。
  • 80 GHzテクノロジーはビーム放射角が小さいため、内部の障害物による干渉を最小限に抑えることができます。
  • IEC 61508に準拠して開発されたこのソリューションは最高レベルの安全性を提供します。
遠方から撮影した集光型太陽熱発電所 ©Endress+Hauser
情報

レシーバにおける温度測定

伝熱媒体(HTF)システムは、集光型太陽熱発電(CSP)プラントの中核を担う設備であり、集熱器で回収した熱を蒸気発生システム(SGS)へと伝達します。最適な熱交換効率を維持し、設備の損傷や効率低下につながる過熱を防止するためには、温度の連続監視が不可欠です。タワー型太陽熱発電所では、集光された太陽放射によってレシーバ表面温度が約1,000℃に達する場合があります。CSP方式を問わず、レシーバ表面や伝熱媒体内部の温度を正確に測定することは、設備の安全性と発電効率の向上に重要です。特に、レシーバチューブ内を流れるサーマルオイルや溶融塩などの伝熱媒体の温度監視は、安定したプラント運転に欠かせません。

Endress+Hauserの専門知識

Endress+Hauserは、CSPプラント向けに高精度かつ高信頼性の温度計測ソリューションを提供しています。伝熱媒体(HTF)の温度を確実に監視することで、安定した熱交換を実現し、過熱を防止するとともに、プラントの稼働率とエネルギー効率の向上に貢献します。

  • iTHERM CableLine TSC310は、レシーバ周辺において堅牢かつ高精度な温度監視を実現します。適切に組み込み、極端な熱放射から保護することで、高温環境下でも信頼性の高い運転をサポートします。
  • iTHERM ModuLine TM111は、レシーバチューブ内の伝熱媒体(HTF)温度を高精度に測定します。厳しいCSPアプリケーションにおいて、効率的な熱交換、安定した運転、および過熱防止を実現します。
情報

安全性と効率性を確保するための水/蒸気サイクルの最適化

火力発電所では、操作上の安全性、効率化、長期的な信頼性を確保するためにフィード水の処理、継続的な水質モニタリング、水/蒸気サイクルの正確なレベル測定が不可欠です。蒸気生成用のランキンサイクルに依存するCSPプラントも同様です。蒸気生成システム(SGS)は、高温の熱伝導流体オイル(HTF)や溶融塩からフィード水に熱を伝達して蒸気タービン発生器(STG)用の蒸気を発生させます。これらのプロセスの信頼性の高い監視と制御は、熱力学的損失を最小限に抑えてエネルギー出力を最大化し、予期せぬダウンタイムを防止するために不可欠です。

Endress+Hauserの専門知識

Endress+Hauserのフィード水処理および水/蒸気サイクル管理のための統合ソリューションには明確なメリットがあります。

  • 蒸発器、予熱器、再加熱器、高圧ヒーターの高精度レベル測定による最高レベルの安全性。
  • 最適化した水質とSWAS(蒸気/水分析システム)での継続的な監視による効率化、堅牢な計装機器と重要なプロセスパラメータ用の高度な監視システムによる動作信頼性。
  • これらの手法により、効率的なだけでなく安全かつ持続可能性に配慮したランキンサイクル全体の運用を保証し、プラント事業者に最大限の可用性と運用コストの削減を提供します。

水/蒸気回路のレベル測定の最適化

少量の蒸気で大量のエネルギーを伝達できますが、少量の水でもタービンを損傷してしまいます。水/蒸気回路のライフサイクルコストを最適化する方法をご紹介します。

詳しくはこちら

効率と信頼性に優れたSWASによる水質モニタリング

腐食やスケール付着は水蒸気回路の敵です。ですから、水の化学的性質のバランスを保つ信頼性の高いソリューションを見つける必要があります。

詳しくはこちら

重要情報

Endress+Hauserの製品・サービス

Endress+Hauserは、CSPプラント特有の課題に対応した信頼性の高い計測機器とソリューションで大規模な太陽発電への移行をサポートします。太陽熱コレクタから熱エネルギーの貯蔵および蒸気生成に至るまで、当社の計装機器は安全かつ効率的で一貫した運用を保証し、太陽熱発電の長期的な成功に貢献します。

  • 単一サプライヤによる分散型エネルギー供給と再生可能エネルギー発電をサポートする最適な計測機器と専門知識
  • 実績あるCSP向けの技術とソリューションで安全性、信頼性、効率性を確保
  • 過酷な条件下での正確で信頼性の高い測定を可能にする包括的な専門知識
  • Heartbeat Technologyは、継続的な自己診断機能で介入の必要が生じると警告を発し、運用コストを削減しつつシステムの性能を向上させます

注釈

関連記事

さらに関心のある記事を探す