Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

非挿入型温度測定の定義を変える

通常はバーストックサーモウェル温度計を必要とするような要件の厳しいアプリケーション向けの優れた選択肢として、非挿入型温度計iTHERM SurfaceLine TM611をご用意しております。

産業配管用の非挿入型温度計アセンブリ

過酷なプロセス条件向けの選択肢

  • 挿入型温度計に匹敵する正確性と応答性
  • 漏れや乱流のリスクのないプロセス温度測定
  • 正確な測定。電子補正や計算が不要
  • 最適化された熱伝導率:熱伝導に優れた熱電対エレメントをより適切に配置。
  • 最小限に留められた熱伝導抵抗:最適な正確性と応答性を実現。
要件の厳しいアプリケーション向けの非挿入型温度計 ©Endress+Hauser

あらゆる産業の要件の厳しいアプリケーションが対象

  • 速い流速
  • 高いプロセス圧力
  • 高粘度の測定物
  • 腐食性の高い測定物
  • 摩耗
  • ピグ洗浄
  • 小径配管
エネルギー監視用の非挿入型温度計 ©Endress+Hauser

エネルギーおよび安全性を監視

  • グリーンフィールドプロジェクト
  • 追加設置
  • 一時的な測定
  • 追加測定
  • 1つの配管に柔軟に複数設置
  • プラント内の複数の配管に柔軟に配置

製品概要

iTHERM SurfaceLine TM611で、精度と安全性の向上、および時間とコストの大幅な節約を実現。重工業分野で多様性を発揮する本機器が、アプリケーションの課題解決にいかに役立つかをご紹介します。

Research engineer, TU Ilmenau

Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.

Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
Andreas Kohrs

It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.

Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
Logo Clariant

iTHERM SurfaceLine TM611 enables the integration of precise temperature measurement - without any mechanical modification / plant downtime. A very interesting solution for our ongoing production.

Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH

FAQ - よくある質問

お問合せ

質問がおありですか?製品をお試しになりたいですか?
サポートやご質問については、弊社までお問い合わせください。iTHERM SurfaceLine TM611は、現場でその真価を証明します。

注釈

詳細情報