PLA測定ソリューションによるプロセス安定性
PLA製造の安定化において、計装は重要な役割を果たします。PLA測定ソリューションにより、品質を継続的に監視できるため、プロセスの安定性や製品品質の一貫性を早期に把握できます。発酵、精製、重合の各工程で安定した運転条件を維持することは、安定したPLA品質と信頼性の高いプラント運転を実現するうえで不可欠です。
流量、pH、圧力、レベル、組成を連続的に測定することで、オペレータは異常を早期に検出し、生物活性を維持するとともに、原料品質の変動から下流工程を保護できます。リアルタイムのプロセスデータを活用することで、プラントはばらつきを低減し、バッチ間の再現性を向上させ、規格外品の発生を抑制するとともに、PLAバリューチェーン全体でよりエネルギー効率の高いバッチ運転を支援できます。
信頼性の高い供給制御で発酵の安定性を最適化
乳酸発酵では、基質の供給量や原料供給条件の変動が微生物の代謝や乳酸の生産性に直接影響するため、正確な供給制御が不可欠です。
- 基質の安定供給により、発酵性能を維持:Promass E 300は、密度や粘度の変化に左右されないコリオリ質量流量測定を実現し、発酵原料の化学量論比を安定して維持するのに役立ちます。
- 原料のばらつきをバイオリアクタへ影響が及ぶ前に検出:Promass F 300は高精度なインライン密度測定を実現し、原料品質のばらつきを早期に検出することで、安定した発酵条件の維持を支援します。
- 代謝ストレスを避けるために原料温度を制御:応答性に優れたiTHERM TM131は、負荷や原料組成が変化した場合でも、原料の前処理条件を安定して維持します。
安定した発酵条件で生物活性を維持
乳酸発酵では、バッチ運転または連続運転を通じて生産性を維持するために、生物学的パラメータとガス処理パラメータを厳密に制御する必要があります。
- 発酵槽内の栄養素および代謝物の濃度を直接監視:インラインRaman Rxn4アナライザは複数の重要なプロセスパラメータを測定し、最適な収率とバッチ間の一貫性の維持を支援します。
- 微生物活性を維持するためにpHを制御:Memosens CPS11EおよびLiquiline CM448を組み合わせることで、生物学的培地に適した、安定したドリフトのないインラインpH測定を実現します。
- バイオマスの増殖を監視し、発酵性能の低下を早期に検出:OUSAF11は継続的な濁度監視を実現し、Liquiline CM44Pは発酵状態のトレンド分析に必要な分光濃度データの統合を可能にします。
- 安定した運転液量を維持し、泡によるトラブルを防止:Heartbeat Technologyを搭載したMicropilot FMR62Bは、バイオリアクタにおける信頼性の高いレベル測定を実現し、予知保全を支援します。
- ガス放出を安定化し、発酵プロセスを保護:Cerabar PMP51Bは、発酵槽およびオフガスラインにおいて信頼性の高い圧力監視を実現します。
- 発酵の進行状況を確認するため、CO₂発生量を監視:MCS300Pはオフガス中のCO₂を連続的に監視し、発酵異常の早期検出を支援します。
一貫したブロス品質で下流工程の分離を安定化
安定した精製性能を実現するには、発酵ブロスの組成を一定に保ち、移送条件を適切に管理することが重要です。
- イオン性不純物を早期に検出し、分離性能を維持:Memosens CLS82EとLiquiline CM442の組み合わせにより、不純物濃度の変化を把握するための信頼性の高い導電率測定を実現します。
- 発酵ブロスの組成を監視し、不純物負荷や不完全な発酵を特定:Raman Rxn4アナライザは、主要な有機成分や不純物の変化をリアルタイムで監視し、下流工程の精製ユニットにおける安定した運転を支援します。
- 移送流量を安定化し、精製ユニットへの供給を一定に維持:Promag H 300 は、発酵ブロスを精製工程へ移送する際の信頼性の高い電磁流量測定を実現します。
PLA測定ソリューションに関するよくある質問
以下では、PLA製造における測定技術の選定に関して、よく寄せられる質問と回答をご紹介します。発酵、精製、重合の各工程を対象に、計装機器がプロセスの安定化や品質向上にどのように貢献するかを解説します。