この製品は該当地域ではご利用いただけません
ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。
利点一覧
-
For applications where the thermometer is installed in locations with difficult access, like e.g. on top of tanks or in installation shafts, the temperature transmitter can be separated from the thermometer and installed in an area of easy access or a cabinet. A local display can offer additional value for operation and maintenance.
-
Comfortable handling and read-out
Optimized readability of display
Easy access for maintenance
Mounting of the transmitter in specified temperature range
組み合わせの詳細
コンポーネントと仮構成
-
固定
コンポーネント同士の互換性を確保するために、特定の固定が適応されています。オープンパラメータにより、個別に自由な設定が可能です。
コンポーネントをカート内の組み合わせ製品に設定できます -
コンポーネント
1- F
- L
- E
- X
iTHERM ModuLine TM131
産業用モジュール式温度計固定:TM131- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1A _ AA1電気接続:1A端子台電線口 センサヘッド:A1x M20x1.5 めねじデバイスモデル:A11 -
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
この製品は該当地域ではご利用いただけません
iTHERM ModuLine TM131
産業用モジュール式温度計
iTHERM ModuLine TM131 は、保護管付き、または現場設置のサーマウェルと併用できるモジュラー式メートル仕様のRTD/TC式温度計です。基本機能からハイエンド性能まで、あらゆる産業の幅広いアプリケーションに適しています。
-
測定原理
測温抵抗体
-
特性 / アプリケーション
メートル法
モジュラータイプ
幅広いアプリケーションに対応
危険場所に最適
ネックまたはiTHERM QuickNeckあり
サーモウェル/保護管(金属製)付き、またはサーモウェルに設置
iTHERM StrongSens、iTHERM QuickSensインサートとの組合せ可能
高速応答 -
サーモウェル / 保護管
溶接保護管またはサーモウェルと併用
-
インサート / プローブ
無機絶縁(MI)、形状変更可
-
保護管/インサート外径
サーモウェル:
9x1.25 mm
11x2 mm
12x2.5 mm
14x2 mm
16x3.5
1/4" SCH80
1/2" SCH80
1/2" SCH40 -
最大浸漬長 要問合わせ
最大4,500.0 mm(177'')
-
保護管/サーモウェルの材質
SUS 316相当(1.4401)
SUS 316L相当(1.4404)
SUS 316Ti相当(1.4571)
アロイ600(2.4816)
アロイC276(2.4819)
アロイ446(1.4749)
アロイ321(1.4541)
シース:PTFE
シース:タンタル -
プロセス接続
おねじ:
G3/8、G1/2"、G3/4"、G1"
NPT1/2"、NPT3/4"、NPT 1"
M14x1.5、M18x1.5、M20x1.5、M27x2、M33x2
R1/2"、R3/4"
めねじ:
M20x1.5、M24x1.5
NPT1/2"
キャップナット:
M20x1.5、G1/2"、G3/4"
コンプレッションフィッティング:
NPT1/2"、G1/2"、G1"
フランジ:
DN15 PN40 B1、C
DN25 PN20、PN40、PN100 B1、B2、C
DN40 PN40 B1
DN50 PN40 B1
ASME 1" 150 RF
ASME 1" 300 RF
ASME 1 1/2" 150 RF
ASME 2" 150 RF
ASME 2" 300 RF -
先端チップ部の形状
ストレート
段付
テーパー
高速応答用に最適化 -
表面粗さ Ra
< 0.76 μm (0.03 μin)
-
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C~500 °C
(-58 °F~932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C~200 °C
(-58 °F~392 °F)
PT100 WW:
-200 °C~600 °C
(-328 °F~1,112 °F)
PT100 TF:
-50 °C~400 °C
(-58 °F~752 °F)
タイプK:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F)
タイプJ:
最高 800 °C
(最高 1,472 °F)
タイプN:
最高 1,100 °C
(最高 2,012 °F) -
最大プロセス圧力 (静的)
設定に応じて異なります(最大10 MPa)
-
精度
クラス AA、IEC 60751に準拠
クラス A、IEC 60751に準拠
クラス B、IEC 60751に準拠
クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠
クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠 -
応答時間
サーモウェルでも高速応答:t90 < 10秒
設定に応じて異なります -
組込型伝送器
あり(4~20 mA;HART;PROFIBUS PA;FOUNDATIONフィールドバス)
-
防爆認定
ATEX Ex ec、Ex tc
ATEX IECEx Ex ta/tb、Ex ia、Ex db
CSA C/US IS、NI、XP、DIP
INMETRO Ex ia、Ex d、Ex tb
NEPSI Ex ia、Ex d、Ex tD
EAC Ex d、Ex ta/tb、Ex ia
UKCA Ex ia、Ex nA、Ex tc
KC Ex ia
IND Ex -
認証
SIL、MID、DNV/GL
-
測定原理
ヘッド組込型伝送器
-
入力
2 x RTD、TC、Ω、mV
-
出力
1 x アナログ 4...20 mA / HART
-
補助電源
DC 11~42 V (ヘッド組込型伝送器)
DC 12~42 V (DINレール機器)
DC 11/12~30 V (Ex ia) -
通信
HART-プロトコル
-
取付
センサヘッド form B、DINレールハウジング、フィールドハウジング
-
精度
(Pt100、-50~200 °C) <= 0.1 K
(Pt100、-58~392 °F) <= 0.18 °F -
電気的絶縁
有
-
認証
ATEX Ex ia、Ex ic、Ex tb、Ex tc、Ex nA、Ex d
ATEX IECEx Ex ia
IECEx Ex ia、Ex tb、Ex d
CSA C/US 一般仕様
CSA IS、NI、XP、DIP
FM IS,NI、XP、DIP
FM+CSA IS、NI
INMETRO Ex ia [ia Ga]、Ex d、Ex tb
NEPSI Ex ia、Ex d、Ex tb、Ex ec
EAC Ex ia、Ex d
UKCA Ex ia、Ex tb、Ex tc、Ex nA、Ex db
KC Ex
IND Ex
PESO Ex