天然ガスの生産、貯蔵、輸送、供給におけるH₂O測定
天然ガスの脱水プロセスに対応する信頼性の高い水分測定
>インダストリ:
石油・ガス
天然ガスには必ず水分が含まれているため、生産から貯蔵、輸送、供給に至る各段階で水分を監視する必要があります。正確なH₂O測定は、ガス品質仕様への適合やパイプラインの腐食防止に役立つだけでなく、水分の誤検知によってガスの輸送が遅れ、多額のコストが発生する事態を防げます。従来の水分測定技術では、グリコール、メタノール、コンプレッサオイル、硫黄化合物などの汚染物質が測定に影響を及ぼす場合があります。一方、波長可変半導体レーザー吸光分光法(TDLAS)では、こうした干渉の影響を受けることなく、高速かつ高精度な水分測定を実現でき、メンテナンス作業の負担も最小限に抑えられます。
天然ガスの生産、輸送、供給に携わる事業者には、ガス品質を維持し、インフラを保護するための信頼性の高い水分測定が欠かせません。TDLAS技術 は、従来の水分測定方式に伴う多くの制約を解消し、H₂Oを正確かつリアルタイムで監視できます。主な利点は以下のとおりです。
ほぼメンテナンスフリーの運転 グリコール、メタノール、アミンによる干渉を受けない測定 高精度なリアルタイム水分測定 ウェットアップやドライダウン時の応答遅れがない 過酷な環境下でも信頼性の高い運転 消耗品が不要で、短期間で投資を回収可能 NISTにトレーサブルな校正 アナログ出力やシリアル出力によるリモート監視 アナライザ管理ソフトウェアを標準搭載 水分測定の標準試験方法を定めたASTM D7904に準拠
天然ガスの品質を確保し、パイプラインや機器の腐食を防止するには、正確な水分測定が欠かせません。水分量が基準を超えていると誤って判定された場合、ガスの受入れを拒否され、多額のコストが発生する可能性があります。また、天然ガスにはグリコール、メタノール、コンプレッサオイル、硫黄化合物のほか、さまざまな液体や固体の汚染物質が含まれていることが少なくありません。これらの物質は、センサの損傷や測定時の相互干渉を引き起こす原因となります。
従来の鏡面冷却式アナライザや接触式の電子水分センサでは、このような条件下で正確に測定することが難しい場合があります。鏡面冷却式アナライザは測定原理上、応答に時間がかかるうえ、鏡面に水分以外の化合物が凝縮すると測定結果に影響が生じる可能性があります。一方、接触式センサはプロセスストリームに直接さらされるため、汚染物質によって測定誤差や干渉が生じたり、センサが劣化して早期に故障したりする場合があります。こうした制約は運転コストの増加につながり、測定結果の信頼性を損なう原因となります。
Endress+Hauserのソリューション:実績のあるTDLAS技術による水分監視
Endress+Hauserは、世界各地の数千か所に及ぶ天然ガス設備で導入実績のあるTDLAS技術を採用しています。レーザーを利用した測定方式のため、従来の測定技術では問題となるグリコール、メタノール、アミン、H₂Sなどの汚染物質や、大量の水分の一時的な流入(水分スラグ)による悪影響を受けません。
堅牢な設計により、天然ガスの生産設備、ガス収集システム、パイプライン、貯蔵施設、コンプレッサステーション、取引用計量設備など、幅広い用途で信頼性の高い運転を実現します。高速応答と正確なリアルタイム測定に加え、メンテナンス作業の負担が少ないことも大きな利点です。
従来の多くの測定技術とは異なり、Endress+Hauserのアナライザは定期的な現場校正が不要です。H₂Oを含む2成分混合ガスを使用して測定性能を容易に検証できるため、メンテナンス作業の負担を軽減しながら、長期にわたり測定結果の信頼性を確保できます。
©Endress+Hauser
このアプリケーション向けに、機能の異なる複数の製品モデルをご用意しています。製品と測定項目の組み合わせによっては、メタンではなく窒素をバックグラウンドガスとして使用して校正を行う場合があります。検証用のガスを調達する前に、Endress+Hauserまでお問い合わせください。
©Endress+Hauser
評価や校正、測定性能の確認にあたっては、プロセスストリームの組成を指定していただく場合があります。その際には、各成分の通常の組成や代表的な組成に加え、予想される変動範囲などの情報が必要となります。組成が標準的な組成表と異なる場合は、Endress+Hauserが適合性を確認します。
©Endress+Hauser
上のグラフは、天然ガス中に大量の水分が一時的に流入した際のEndress+Hauser製TDLASガスアナライザの出力を示しています。水分濃度が急上昇する開始時(ウェットアップ)だけでなく、水分濃度が低下する終了時(ドライダウン)にも、迅速に応答していることがわかります。
正確な水分監視は、天然ガス事業の安全性、効率性や収益性を確保するうえで重要な役割を果たします。Endress+Hauserは、実績のあるTDLAS技術とメンテナンス作業の負担が少ない設計を組み合わせることで、厳しい使用条件下でも信頼性の高いH₂O測定を実現します。これにより、ガス品質に対する信頼性が向上し、メンテナンス作業の負担を軽減できるほか、プロセス状態の変化にも迅速に対応できます。さらに、生産から貯蔵、輸送、供給に至るネットワーク全体で、設備を長期にわたり保護できます。
アプリケーションノートをダウンロード
アプリケーションノートの全文をPDFでご覧いただけます。ダウンロードすれば、ご都合のよいときに閲覧でき、後で参照したり、同僚と共有したりすることもできます。
アプリケーションノートをダウンロード
お問い合わせ先
>当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?
TDLASおよびQFアナライザ
TDLASおよびQF アナライザは、プロセスガスストリームのH2 O、H2 S、CO2 のオンラインのリアルタイムの濃度測定が可能です。Endress+Hauserが提供する機能をご紹介します。
詳細情報
Principles of tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS)
Learn how TDLAS delivers pinpoint gas detection with tunable lasers—real-time, ppb-level precision for safety, compliance, and process control in demanding environments
詳細情報
波長可変半導体レーザー(TDLAS)
プラントの安全性および稼働率を最適化します。波長可変半導体レーザー(TDLAS)は、高速かつ確実にプロセスガスストリーム内の濃度をリアルタイムで測定します。
詳細情報
天然ガスアプリケーションでは、従来の水分センサによる測定が難しいのはなぜですか?
天然ガスには、グリコール、メタノール、コンプレッサオイル、硫黄化合物などの汚染物質が含まれていることが少なくありません。これらの物質はセンサ表面を損傷させたり、測定に干渉したりする可能性があり、従来の測定技術では測定誤差の原因となります。
TDLAS技術では、プロセス中の汚染物質による干渉をどのように回避していますか?
TDLASはレーザー光の吸収を利用して測定するため、グリコール、メタノール、アミン、H₂S、水分スラグなど、一般的な汚染物質の悪影響を受けません。そのため、長期にわたり信頼性の高い測定が可能です。
Endress+Hauserの水分アナライザでは、どのように測定性能を検証しますか?
アナライザには検証用ガスの接続口があり、H₂Oを含む2成分混合ガスを導入して測定性能を検証できます。検証手順や推奨される構成については、Endress+Hauserにお問い合わせください。
天然ガスアプリケーションで使用する水分アナライザは、どのくらいの頻度で校正が必要ですか?
校正の必要性は、採用している測定技術によって異なります。Endress+HauserのTDLAS水分アナライザは工場で校正されており、定期的な現場校正は不要です。そのため、メンテナンスコストやアナライザのダウンタイムを削減できます。必要に応じて、検証用混合ガスを使用して測定性能を確認することもできます。
天然ガス中の水分は、どこで測定する必要がありますか?
一般的に、水分監視は脱水装置の排出口、パイプラインの取引計量地点、ガス貯蔵施設、コンプレッサステーション、供給ネットワークなどで行われます。こうした重要な地点でH₂Oを測定することで、事業者はバリューチェーン全体にわたり、ガス品質仕様への適合を確保できます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる