Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

データセンター冷却システムの省エネを実現する温度制御技術

正確な温度管理で冷却効率を高め、エネルギーコストを削減

データセンターにおける冷却は、総エネルギー消費の最大40%を占めることもあり、エネルギーコストの大きな要因となっています。効率的な温度測定と制御は、これらのコストを最小限に抑え、サーバーや機器の安定稼働を維持するために不可欠です。正確な温度データは、過熱の防止、冷却システムの最適化、そしてエネルギー使用量の削減に貢献し、機器の信頼性を保ちながら運用コストの低減を実現します。

データセンターネットワーク ©iStock

導入効果:

  • サーバーの過熱を防止

  • 運用コストの削減

  • 全体的なエネルギー効率の向上

  • 業界標準および規制への準拠

課題

近年のデータセンターでは液体冷却の導入が進んでいますが、安定した性能の維持には課題が残っています。冷却液の流量やサーバーの発熱量の変動により、ホットスポットの発生やエネルギーの無駄が生じる可能性があります。さらに、密集したレイアウトではセンサの設置が困難であり、冷却液がセンサを劣化させるリスクもあります。迅速な応答が求められる一方で、コスト効率の高い2線式RTDは、長距離配線によるリード線抵抗の影響で精度に問題が生じることがあります。

ソリューション

Endress+Hauserの計測機器は、データセンターの冷却スキッド内の冷却液の温度を高精度で監視・表示します。この正確な温度測定により、サーバーに最適な温度範囲を維持し、過熱や機器故障を防止します。データセンターのダウンタイムは、1秒あたり数百万円規模の損失につながる可能性があるため、適切な温度管理は事業継続にとって極めて重要です。