Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

ラマン分光計によるバイオリアクタ制御の革新

ラマン技術とCatalyx OpenBIO®バイオリアクタコントローラによる効率向上

ある製薬会社が、ペンシルベニア州を含む複数の拠点に、30台を超えるEndress+Hauserラマン分光計を統合しました。Rxn2やRxn4などのモデルを含むこれらのアナライザは、研究開発および製造部門に導入されました。Catalyx OpenBIO®バイオリアクタコントローラを使用して、ラマンデータをバイオリアクタ制御プラットフォームに組み込み、フィード速度をリアルタイムで調整できるようになりました。この統合により、細胞成長の条件が最適化され、生物学的プロセスの性能が安定して維持されます。

ラマン技術とCatalyx OpenBIO®バイオリアクタコントローラによる効率向上 ©Endress+Hauser

ラマン分光計を使用する利点

  • Catalyx OpenBio®バイオリアクタコントローラとラマン分光計およびプローブを導入することで、効率が向上し、歩留まりと処理可能なバッチ数が最大化され、1ユニットあたり年間約30万ドルのROI(投資収益率)が実現しました。

バイオリアクタコントローラの課題

製薬会社の主な課題は、技術員や研究員のためにプロセス効率を高めることでした。従来、サンプルは容器から手動で抽出され、ラボで分析された後、フィード速度を調整するために使用されていました。この手作業は時間がかかり、汚染されやすいため、サンプルの完全性や取得データの精度が損なわれる可能性がありました。

ラマン分光計によるバイオリアクタコントローラのプロセス改善

Catalyxが提供するCatalyx OpenBio®バイオリアクタコントローラプラットフォームと、Endress+HauserのRaman Rxn2およびRxn4アナライザとRxn-10プローブの組み合わせが、製薬会社のこれらの課題に対する解決策となりました。Endress+Hauserの光学分析機器とCatalyxのプラットフォームを使用することで、製薬会社はバイオリアクタからグルコース濃度を読み取り、このデータを使用して即座に調整を行い、細胞成長に最適な条件を確保できるようになります。

バイオリアクタコントローラはラボオートメーションとどのように統合されますか?

バイオリアクタコントローラは、リアルタイムのラマンデータを制御プラットフォームに直接取り込むことで、ラボオートメーションシステムと連携し、従来は手動で行われていたオフラインのワークフローを自動化することを可能にします。例えば、Catalyx OpenBIO®バイオリアクタコントローラは、Endress+Hauserのラマン分光計およびRxn-10プローブに接続し、グルコースレベルなどの重要なパラメータを継続的に測定します。そして、この情報を用いてフィード速度を自動的に調整し、バイオリアクタの最適な状態を維持します。

バイオリアクタコントローラには、どのような機能が必要ですか?

リアルタイムのデータ統合(ラマン分光に基づく制御など)、あらゆる容器やセンサに対応するオープンアーキテクチャ、円滑なシステム統合を実現するOPC UA接続、一貫性とスケールアップを可能にするS88レシピベースの操作、監査証跡による強固なデータインテグリティ、そして手動サンプリングを排除して汚染リスクを低減し、バッチプロセスを高速化するオートメーション機能を備えたコントローラをお選びください。

ラマン分光法のメリットはなんですか?

ラマン分光法はリアルタイムのin-situプロセスを見える化し、化学組成と反応の進捗を「見る」ことができます。極めて特異性の高い分子指紋を提供し、物質や微細な化学変化を正確に識別することが可能です。ラマン分光法はサンプル調製を必要とせず、水系環境で動作し、非破壊的であり、ガラスやポリマーの梱包材越しに測定することも可能です。

Endress+Hauser:米国の産業オートメーション企業

Endress+Hauser は、米国で事業を展開する大手の産業オートメーションおよびプロセス計装企業の一つです。Endress+Hauser は、プロセス産業向けの高度なデジタルソリューションとともに、流量、レベル、圧力、温度、および水質分析のための測定およびオートメーション技術を提供しています。米国内に65万平方フィートを超える製造拠点と、全米を網羅する販売・サービスネットワークを擁するEndress+Hauserは、さまざまな産業分野のユーザーをサポートしています。

お問い合わせ先

当社の製品にご興味をお持ちですか?ご使用のアプリケーションについてご相談がおありですか?

お問合せ、お困りごとの内容はできるだけ詳しくお知らせください。より適切なサポートが可能になります。