現場へのイーサネット
Ethernet-APLにより、イーサネットの現場での活用が可能になります – スマート、高速、デジタル
プロセスオートメーションでは、効率的なエンジニアリングやプラント設計が求められます。スタートアップと設定を迅速に行い、効率的かつ高品質な製造を行うことが重要です。デジタルトランスフォーメーションやIndustry 4.0では、プロセスの最適化のために現場レベルの貴重なデータが使用されます。このため、現場レベルでの接続性とデータアクセスが重要です。従来は、速度の遅さや帯域の狭さ、複雑なプロトコル変換などの制約が存在していました。
標準化団体はEndress+Hauserのような大手産業パートナーと協働し、プロセス産業の要件を満たすイーサネット用の高度な物理層(Ethernet-APL)の仕様を策定しました。このテクノロジーは、オープンかつ将来にわたって有効性を保ち、産業に特化したモノのインターネット(IIoT)に対応するよう設計されています。
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Ethernet-APL – イーサネット用の高度な物理層
プロセス制御と並行したデジタルサービスを可能にするEthernet-APL
Ethernet-APL – イーサネット用の高度な物理層
プロセス制御と並行したデジタルサービスを可能にするEthernet-APL
Ethernet-APLにより、プロセスプラントの完全なデジタル化が実現し、あらゆるライフサイクルフェーズにおいてメリットを生み出せます。Ethernet-APLは従来のイーサネットの機能を拡張し、長距離伝送、容易な設置、危険場所向けの本質安全防爆といったプロセス産業の厳しい要件を満たします。Ethernet-APLでは2線式ケーブルによる高速通信と電源供給が可能なため、測定機器などの現場に設置される機器に最適です。フィールド機器へのイーサネット接続により、プロセスおよび監視変数、診断データ、およびマルチデバイスの「バッチ対応」ステータス検証などの高度な機能にフルアクセスできるようになります。
Ethernet-APLは、従来4–20 mAおよびフィールドバステクノロジーが使用されていたすべての場所で使用できます。これらのフィールド機器やインフラ製品は、主にグリーンフィールド(新規設備)のプロセス産業に完璧に対応します。ブラウンフィールド(既存設備)でも、多少の変更を加えることで対応可能です。Ethernet-APLは、以下のユースケースが関連する各種産業の多くのアプリケーションに適しています。
- すべての測定データおよび監視データへのアクセスを通じて、追加のプロセス品質情報の取得
- 複数の測定点の「バッチ対応」検証などの高度な機能
- アナログ通信ループを校正する労力
- 危険場所
- 多数の測定点に対するアセット管理
- 機器診断への簡単なアクセス
- 2ndチャンネル/IIoTの活用による監視と最適化
ホワイトペーパーをダウンロードして詳細をご覧ください
このホワイトペーパーでは、システム統合における機器の診断、検証、および監視について記載されており、実際のアプリケーションシナリオで4–20 mA/HARTとPROFINET over Ethernet-APLを比較しています。
©BASF
BASFのEthernet-APL評価ラボ
アプリケーション事例
化学産業におけるEthernet-APLテクノロジーの検証
BASFのエンジニアたちは、BASFのEthernet-APLラボで数カ月にわたってEthernet-APLテクノロジーを評価しました。BASFのプラント要件に即したさまざまなトポロジとユースケースが対象となりました。また、DCS、フィールドスイッチ、および機器の製造者と共に、さまざまなストレス試験を通してEthernet-APLテクノロジーを検証しました。エンジニアたちはこの新しいテクノジーについて、以下のような多くのメリットを見出しました。
- シンプルで柔軟な取付け
- DCSへのシンプルな統合
- 安定した高速のイーサネット通信
- プロセスの高い可用性
- プラグアンドプレイの機器交換
- 2ndチャンネルでのデータエクスポート
Ethernet-APL製品ラインナップ
プロセス産業向けのEthernet-APLフィールド機器
/
Ethernet-APL製品ラインナップ
サニタリ産業向けのEthernet-APLフィールド機器
/
Ethernet-APL製品ラインナップ
アセット管理および機器設定ツール
/
Ethernet-APL製品ラインナップ
Netilion、IIoTエコシステム
製品
Netilion Healthはデジタルアセットヘルス管理サービスです。IIoT技術により、いつでもどこからでもお使いのフィールド機器の診断情報を取得できるため、必要に応じて対応の準備を整えることができます。
製品
Netilion Valueは、IIoTベースのデータ監視サービスであり、どこからでも測定値にアクセスし、リアルタイムで設備を追跡することができます。
製品
Netilion Analyticsは、IIoTを利用してプラント内の機器のライフサイクルを管理するためのデジタルサービスです。
会社案内
FieldEdge SGC500は、プラントのフィールド機器とNetilionクラウドの接続を実現します。
/
より詳細な情報について
弊社のコンサルタントがお客様の疑問にすべてお答えします。
Ethernet-APL:スマート、高速、デジタル
無限の可能性が広がる2線式の高速データ通信
Ethernet-APLのエンジニアリングガイドライン
Ethernet-APLネットワークのプランニング、設置、および設定
トレーニング
様々なトレーニングで、より多くの専門知識を身につけることができます。
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。