本ホワイトペーパーでは、従来の4–20 mA/HART環境と、Advanced Physical Layer(APL)を採用した最新のPROFINET over Ethernet-APL環境において、スマート計装がプロセスの信頼性と効率の向上にどのように貢献するかを解説します。HART通信は、長年にわたり信頼性の高い通信方式として広く利用されてきました。しかし、設定の複雑さや通信速度の制約により、高度なデバイス機能を十分に活用できない場合があります。一方、PROFINET over Ethernet-APLは、容易な設定、高帯域幅、リアルタイムのデータアクセスを実現し、スマートテクノロジーとスムーズに連携できます。本ホワイトペーパーでは、これら2つのシステムを比較しながら、産業プロセスの最適化、安全性の向上、ダウンタイムの削減に役立つ実践的な情報をご紹介します。