Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

スマートマニュファクチャリング

プラントをスマートマニュファクチャリングの拠点へと進化させ、製造の安定と成功を手に入れましょう。プロセスオートメーションが進化しても、製造中断のリスクは依然として残されています ― だからこそ、次の一手が必要です。

タブレットを活用して作業する現場スタッフの様子
スマートマニュファクチャリングの推定市場規模と成長率 ©Endress+Hauser

オートメーションテクノロジーが、原材料の加工をどのように予測可能にしているか、ご存じですか?
資源の不足、エネルギーコストの高騰、人手不足、そして厳しさを増す規制――製造業は今、かつてないほど多くの課題に直面しています。
こうした状況の中、デジタル化は生産性と信頼性を高める新たなチャンスをもたらします。
スマートマニュファクチャリングによって、可視性の向上、運用の効率化、障害の最小化、そしてコスト削減を実現するプラントを想像してみてください。
長年にわたりプロセスオートメーションの分野で実績を築いてきたEndress+Hauserは、プロセス改善とデジタル化による価値創出を支える信頼のパートナーです。

現在の企業調査:市場調査とコンサルティングを行う InsightAce Analytic社は、スマートマニュファクチャリングの市場規模を1060億7500万ドル(2023年)と試算し、翌年の成長率を16.3 %と予測しています。

タブレットを活用して作業する現場スタッフの様子 ©Endress+Hauser

スマートマニュファクチャリングによって生産性を向上

ファクトリーオートメーションの分野では、スマートマニュファクチャリングはすでに広く知られています。
では、プロセスオートメーションにおけるスマートマニュファクチャリングとは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
産業プロセスは、化学的・機械的・物理的な手法によって行われます。ファクトリーオートメーションとプロセスオートメーションには共通する原則があり、両分野のスマート化を支えるのが、計装環境のインテリジェンスです。
現場レベルまでデジタル通信が行き渡ったプラントでは、スタッフは必要な情報をすばやく取得でき、ドキュメントの管理も効率化され、データに基づいた意思決定が可能になります。
さらに、相互運用可能なシステムを備えたデジタル接続型の施設では、生産性の向上、需要変動への柔軟な対応、規格の遵守、そして事業のスケールアップが容易になります。

プロセス産業におけるスマートマニュファクチャリングは、いくつかの重要な原則に基づいています。
それは、産業IoT(IIoT)によるデータ取得、リモート監視や相互運用可能な機器の導入、デジタルツインによる資産の可視化、そしてAIを活用したアプリケーションの信頼性向上と予測機能の強化です。
スマートマニュファクチャリングの第一歩は、コネクテッドプラントの構築。
その次のステージが、予知保全などの予測テクノロジーの導入です。これにより、プラントの信頼性が高まり、事業の拡大もよりスムーズに進められます。
しかし、最終的な目標は、変化に柔軟に対応できる“適応力のあるプラント”の実現です。
データから得られる洞察と柔軟な制御技術を活用することで、変動する市場やトレンドにも迅速に対応し、お客様の事業を未来にわたって守ることが可能になります。

スマートマニュファクチャリングプラント内でのスマートフォン接続 ©Endress+Hauser

運用効率の向上

スマートマニュファクチャリングの原則は、プロセス産業における効率向上に大きく貢献します。
ここでは、プラントの生産性と信頼性を高める5つの主要な理由をご紹介します。

  • リアルタイム追跡により、迅速かつ的確な意思決定を支えるデータが得られます。
  • デジタル監視が、ヒューマンエラーの防止やハザード管理に役立ち、安全性を向上させます。
  • デジタル文書化によって、スタッフの作業時間を削減し、業務効率を改善します。
  • リモート監視により、異常への迅速な対応が可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • データ分析が、将来的な事業拡大のための確かな基盤を提供します。
イーサネットベース通信により、製造+プロセスオートメーションにおけるスマートアプリケーションを実現 ©Endress+Hauser

スマートマニュファクチャリングの原則を実現するには、何が必要でしょうか?
その鍵となるのが、イーサネットベースの通信技術を活用したデジタル化のビジョンの構築です。これにより、運用はより迅速かつシームレスになり、現場の効率が飛躍的に向上します。
制御レベルでは、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPなどの通信プロトコルが広く使われていますが、現場では今もアナログ信号やフィールドバスが主流のプラントも少なくありません。
近年、現場レベルでもイーサネット技術の進化が加速しており、制御層との接続性が向上しているだけでなく、現場に直接イーサネットを導入することも可能になっています。
この革新的な取り組みによって、データへのアクセスがより簡単になり、高速なネットワーク接続が実現。IIoTの活用に向けた道が大きく開かれ、スマートマニュファクチャリングの原則を現場で実践するための強固な基盤が整います。

IIoTによってダッシュボード上でのスマートマニュファクチャリングプロセスの監視が可能になります ©Endress+Hauser

IIoTとAI

データアクセス、予測、意思決定、および生産増大を簡単に行えるインテリジェントで相互接続されたプラントを構築するには、信頼性の高い情報へのリモートアクセスを可能にするIoTセンサが必要です。現在では、フィールド機器を改修し、それらをIoTセンサと交換することが可能になっています。Endress+Hauserは、物理世界とデジタル世界を結ぶさまざまなエッジコンピューティングソリューションをご用意しています。スマートマニュファクチャリングの次の段階は、人工知能(AI)の活用です。AIによって、自動化プロセスをより高いレベルの自律制御へと移行することが可能です。

スマートマニュファクチャリングの針路を定める産業用イーサネット

Endress+Hauserは、お客様のデジタル化の行程をどのように支援できるでしょうか?プロセス産業において変化するニーズに対応可能な産業用イーサネットがその答えです。イーサネットベース通信は、インテリジェントな製造とデータに基づいた変革の基礎となります。

注釈

デジタル化の詳細についてはこちら