Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。

パーソナライズ

これらのクッキーは、お客様の興味や関心に基づいたパーソナライズしたコンテンツを提供するために使用されます。

Hotjar

データの目的

  • ウェブサイトのエクスペリエンス向上のために、お客様の閲覧行動を追跡します。

  • お客様のエクスペリエンス向上のために、フィードバック・ウィジェットからフィードバックの入力をお願いします。

使用されるクッキーの詳細な概要と保存期間については、こちらをご覧ください。

ELOQUA

  • 目的:汎用ユーザーIDでお客様を識別します。

  • 保管期間:1年間

  • クッキーの種類:ファーストパーティクッキー/永続的クッキー

ABテスト

  • A/Bテスト/Web Experimentation:A/Bテストモジュールを使用して、ウェブページまたは特定の要素(例:CTAボタン、ティザー、画像)の異なるバージョンの作成とテストを行うことができます。異なるバージョンがランダムにお客様に表示され、統計分析によってどのバージョンがより良いパフォーマンスを示すかが決定されます。これにより、弊社のウェブサイトを継続的に改善するためのデータに基づいた意思決定を行うことができます。

  • パーソナライズ:パーソナライズモジュールを使用して、様々なターゲティング基準やオーディエンスセグメンテーションに基づき、コンテンツとエクスペリエンスをウェブサイト上でカスタマイズできます。たとえば、リピーターに特定のコンテンツを表示したり、お客様の行動に基づいてオファーを調整したりすることができます。

  • Tastyセッションクッキー:セッションを識別し、セッションの間有効な訪問情報を保存します。AB Tastyクッキー:テスト目的で匿名化された行動データを収集し、13ヶ月間保持します。

Qualtrics

  • 目的: アンケートを通じてフィードバックを収集し、ユーザー体験を測定するために使用されます。クッキーは、アンケート機能の正常な動作を確保し、同一ユーザーによる複数回答を防止するとともに、回答を集計レベルで分析し、サービスおよびコンテンツの改善に役立てるために使用されます。

  • 保存期間: セッションベース~最大1年間

  • クッキーの種類: ファーストパーティクッキー(機能/分析)