HART通信プロトコル
HARTは、プロセスオートメーションで使用される通信プロトコルであり、4~20 mAアナログ信号とデジタル通信を同じペアケーブルで伝送します。
HARTは世界中で多数の導入実績があり、プロセスオートメーションの分野で広く普及しています。
HART通信プロトコルは、パラメータ設定用のプロトコルとして知られていますが、それ以外の多くのアプリケーションにも利用できます。適切なツールを使用すれば、新規、既存のフィールド機器の機器ステータス、診断情報、多変数プロセス情報にもアクセスできます。選択するシステム構成に応じて、HART機器のデータを制御システムやアセット管理ツールに統合することもできます。
©Endress+Hauser
主要な技術特性
2線式4~20 mA、周波数偏移変調(FSK)方式
ポイント・トゥー・ポイントまたはMultidrop
FDIツールやFDTフレームアプリケーションを使用して、すべての機器情報にアクセスできます。Endress+Hauserでは、HART機器用のDTMとEDDを提供しており、各製品のダウンロードエリアでファイルや証明書を入手できます。
Endress+HauserのHART対応機器の充実した製品ラインナップをご紹介します。
F
L
E
X
標準的製品
高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス
技術的卓越性
シンプルさ
特殊仕様の製品
要件の厳しいアプリケーション向けに設計
技術的卓越性
シンプルさ
FLEX セレクション
技術的卓越性
シンプルさ
Fundamental セレクション
基本的な測定要件に対応
技術的卓越性
シンプルさ
技術的卓越性
シンプルさ
Extended セレクション
革新的な技術でプロセスを最適化
技術的卓越性
シンプルさ
Xpert セレクション
最も困難なアプリケーションにも対応
技術的卓越性
シンプルさ
New
比較する
測定変数
体積流量(作動状態)、体積(作動状態)、ガス速度、音速、統合型電子体積補正器(EVC)によるオプションの体積補正
測定媒体
天然ガス(最大30%の水素を含む)、空気、CO2、N2、H2S、O2、H2の濃度が高い天然ガス
呼び口径
3″ ... 56″ (DN 80 ... DN 1400)、その他の呼び口径は応相談
入力
Memosensおよびアナログ(pH、ORP、導電率)センサに対応した1チャンネル変換器
出力 / 通信
4~20 mA、HART(オプション)、第2出力の追加が可能。HART通信は後から有効化可能。
保護等級
フィールドハウジング: IP66/67 (IEC 60529準拠) NEMA 4X (UL 50E準拠) DINレールハウジング: IP20
測定変数
実体積、実体積流量、流体速度、音速
測定媒体
LNG(液化天然ガス)
呼び口径
8″ ... 36″ DN200 ... DN900、ASME B36.19 / B36.10に準拠したSchedule 40S/STD、その他は要問い合わせ
アプリケーション
モジュールあたり最大4つのガスアプリケーションまたは4つの液体アプリケーションに対応(Flow-X/M、Flow-X/C)
入力
6× 高精度アナログトランスミッタ入力:入力タイプ 4~20 mA、0~20 mA、0~5 V、1~5 V。mA入力精度は21 °C(69.8 °F)においてFSの0.002 %、周囲温度範囲0~60 °C(32~140 °F)全域においてFSの0.008 %。長期安定性 0.01 %/年。分解能 24ビット。アナログ入力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 2× 100 Ω入力:分解能 0.02 °C(0.04 °F)。誤差は測定範囲により異なり、0~50 °C(32~122 °F)では0.05 °C(0.09 °F)未満、−220~+220 °C(−396~+428 °F)では0.5 °C(0.9 °F)未満。 4× 独立HARTループ入力:4~20 mA信号に追加して使用可能。各トランスミッタループでマルチドロップ接続およびFCの冗長運転に対応。 4× 単一パルスまたはデュアルパルス入力:複数の電圧レベルでトリガレベルを設定可能。周波数範囲は単一パルス入力およびデュアルパルス入力ともに最大10 kHz。ISO 6551、IP 252、API 5.5準拠。True Level AおよびLevel Bに対応。 4× 周期時間入力:100 μs~5000 μs。分解能 1 ns未満。 16× デジタルステータス入力:分解能 100 ns(10 MHz)。 4× 1球式、2球式および4球式ディテクタ構成に対応:分解能 100 ns(10 MHz)。 2× RS485/RS232シリアルポート:超音波流量計、プリンタまたは汎用機器接続用。115 kbps: Flow-X/P:4× RS485/RS232および1× RS232。 Flow-X/C:2× RS485/RS232および1× RS485。 オプション:2× RS485/RS232および2× RS485。 2× RJ45 Ethernetインタフェース:TCP/IP対応。
出力
4× アナログ出力:プロセス出力および流量/圧力制御用。分解能 14ビット。精度 FSの0.075 %。アナログ出力は共通グランドを共有し、他の電子回路に対してフローティング構成。 16× デジタル出力:オープンコレクタ出力。定格 100 mA @ 24 V。 4× パルス出力:オープンコレクタ出力。周波数範囲 0.01~500 Hz。 1× メータパルス出力:フローコンピュータのリモートプルービング用。分解能 100 ns(1 MHz)。 4× 周波数出力:流量計信号のエミュレーション用。最大周波数 10 kHz。精度 0.1 %。BizChat ついてフィードバックする
精度
標準: 最高 0.05 % 高精度校正: 最高 0.025 %
プロセス温度
標準: -40°C~125°C (-40°F~257°C) ダイアフラムシール: -70°C~250°C (-94°F~482°F)
圧力測定範囲
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
プロセスメンブレンの材質
SUS316L相当 アロイC
計測セル
10 kPa~10 MPa (1.5 psi~1500 psi) ゲージ圧/絶対圧
入力
前面カメラ: 1080p/30 fpsの8メガピグセルRGBカメラ + 480p/30 fpsのIRカメラ 背面カメラ: 1080p/30 fpsの11メガピクセルRGBカメラ
精度
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
応答時間
depending on configuration
最大プロセス圧力 (静的)
depending on the configuration up to 500 bar
測定温度レンジ
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
最大浸漬長 要問合わせ
84"
精度
アプリケーションに依存 Class AA IEC 60751に準拠 Class A IEC 60751に準拠 Class B IEC 60751に準拠 クラス(標準または特殊)、ASTM E230に準拠 クラス 1または2、IEC 60584-2に準拠
応答時間
アプリケーションに依存
測定温度レンジ
-196 °C~400 °C (-320,8 °F~752 °F)
お客様のプライバシーを尊重します
Endress+Hauser は Cookie を使用して、閲覧エクスペリエンスを向上させ、統計を収集してサイトの機能を最適化し、カスタマイズされた広告やコンテンツを配信します。
「すべて受け入れる」を選択すると、Cookie の使用に同意したことになります。
詳細については、当社の Cookie ポリシー をご覧ください。
カスタマイズ
重要なもののみ受け入れる
すべて受け入れる