Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
Source container FQG74 - product picture

Radiometric level and density source container FQG74

Reliable, robust and easy to use radiation source container for up to 20 sources

FQG74
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

この製品は該当地域ではご利用いただけません

ご不明な点がございましたら、Endress+Hauserの販売パートナーにお問い合わせください。

仕様一覧

  • プロセス温度

    -52°C...+450°C
    (-61°F...+842°F)

  • プロセス圧力 / 最大過圧リミット

    Any

  • 主要接液部

    Non-contact

アプリケーション

The source container FQG74 is designed to reliably hold up to 20 internal radioactive sources with highest activities during radiometric measurements. Thanks to the robust and high shielding, the source container is easy to use in straight and bent dip tube.

The source container FQG74 is used in combination with a radiometric transmitter for point level detection, continuous level and multipoint density measurement. It is suitable for applications with long measuring ranges.

Oil & Gas

  • Density profile measurement in the separation process

  • Level control of the catalyst bed across different elevations in the reactor for the hydrocracking process

Petrochemical / Chemical

  • Level or multipoint density measurement in reactors of the PTA and Urea process

利点

  • Best-in-class safety (Type A approval) and radiation protection

  • Easy commissioning of the sources – the source position can be adjusted individually by independent ropes (maximal rope length: 30 meters)

  • High shielding ensures that no control areas are generally required and that installation in accessible areas is possible

  • A high versatility with different variants of the source container enables the use in multiple applications

  • Padlock for fixation the on/off switch position and to protect against theft

Xpert セレクション

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products