Title

キーワード、オーダーコード、製品コード、またはシリアル番号で検索してください(例:「CM442」や「技術仕様書」)
2 文字以上を入力して検索を開始してください。
一体型のサニタリ測温抵抗体 - iTHERM TrustSens TM371

iTHERM TrustSens TM371
一体型温度計

自己校正技術を搭載したサニタリアプリケーション向けRTD温度計(メトリックバージョン)

TM371
Please Wait (spinning wheel)
価格の読み込み中
価格は一時的に表示されません
Price on request
価格を有効化
価格:情報を提供

仕様一覧

  • 応答時間

    t50 = 2.5 秒
    t90 = 5.4 秒

  • 最大プロセス圧力 (静的)

    20 ℃の時: 4 MPa (580 psi)

  • 測定温度レンジ

    Pt100:
    -40~160 °C (-40~320 °F)、
    オプションで190 °C (374 °F)まで
    自動校正用基準点

  • 最大浸漬長 要問合わせ

    最大 900.00 mm (35.4'')

アプリケーション

iTHERM TrustSensは唯一のサニタリプロセス向け自己校正技術を搭載した測温抵抗体温度計で、生産を中断することなく精度と適合性を継続的に確保。完全に自動化された直接挿入式の自己校正機能とHeartbeat Technologyで、信頼性の高いドリフト検知、監査対応文書、最大限のプロセス効率を保証します。

  • ライフサイエンス/食品および飲料産業の重要なサニタリ/アセプティック(無菌)アプリケーション向けに設計

  • 蒸気を用いるプロセス用の118 °C(244 °F)の校正ポイント(例:定置滅菌(Sterilization‑In‑Place:SIP))。

  • 39 °C(102°F)の校正ポイント(例:定置洗浄(Cleaning‑In‑Place:CIP)、殺菌、蒸留)。

  • サニタリおよび食品適合性:EHEDG、ASME BPE、FDA、3‑A、EC 1935/2004、EC 2023/2006、EU 10/2011。

  • 機器認定:CE/EAC、CRN、CSA、ATEX/IECExなどの防爆

利点

  • プラントのダウンタイムを回避して運用コストを削減: 完全に自動化された直接挿入式の自己校正機能でプロセスを中断することなく再校正が可能。

  • 万全の監査対応とリスクの最小化:トレーサブルな監査に対応した校正証明書を自動生成。

  • 製品品質とプロセス安全性の向上:自動ループチェックを含むHeartbeat Technologyによる機器の常時監視および検証。

  • 工場で個別のセンサマッチングを行うことで最高の測定精度を実現。

  • 取扱いが容易:iTHERM TrustSensはあらかじめ設定済みですぐに統合できるため、容易に接続して測定を開始。ガイド付きウィザードにより、直感的な設定を実現。

  • 未来に向けたデジタル対応:Netilionを介したクラウドベースのデータへのアクセスを含め、すべての校正データに24時間365日アクセス可能。

ビデオ

  • Heartbeat Technology
    Heartbeat Technologyによるインテリジェントな計装システムの実現

    プラントの性能を高め、コストを削減したいとお考えではありませんか?弊社のHeartbeat Technology搭載のインテリジェントな計装製品ラインナップにより、精密な機器データを取得してコスト効率と操作上の安全性を高めることができます。

  • iTHERM TrustSens自己校正機能付きサニタリ測温抵抗体センサ

    測定用Pt100 RTDセンサの信頼性と精度の高い再校正を可能にする、組み込み型定点リファレンス素子に基づく独自の温度計技術。

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • シンプルな製品

  • 選定、設置、操作が簡単

技術的卓越性

シンプルさ

  • 標準的製品

  • 高い信頼性と堅牢性、容易なメンテナンス

技術的卓越性

シンプルさ

  • ハイエンド製品

  • 高性能で高い利便性

技術的卓越性

シンプルさ

  • 特殊仕様の製品

  • 要件の厳しいアプリケーション向けに設計

技術的卓越性

シンプルさ

高い柔軟性

FLEX セレクション 技術的卓越性 シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental セレクション

基本的な測定要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean セレクション

コアプロセスの要件に対応

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended セレクション

革新的な技術でプロセスを最適化

技術的卓越性
シンプルさ
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert セレクション

最も困難なアプリケーションにも対応

技術的卓越性
シンプルさ

高い柔軟性