アプリケーション
コミュボックス FXA291 は、フィールド機器用本質安全CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) インターフェイスです。 フィールド機器からの信号を USB 信号に変換します。フィールド機器とコンピュータとの通信はCDIから直接、またはToFアダプタ FXA291を介して、または追加のアダプタケーブルを介して接続されます。
コミュボックス FXA291 は弊社製フィールドデバイスからの信号を CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) を介してコンピュータの USB ポートに入力します。 FieldCare などの弊社製 PAM(Plant Asset Management )ソフトを介して、フィールドデバイスのリモート操作が可能になります。 電源は USB ポートより供給されます。
利点
エンドレスハウザーのフィールド機器を現場で設定
フィールド機器をCDI インターフェイスを介して簡単にコンピュータの USB インターフェイスに接続します。
電源は USB ポートより供給されます。
CDI インターフェイスからフィールドデバイスに電源を供給することもできます。
本質安全防爆回路および非本質安全防爆回路のどちらにも接続可能です。
FieldCare などの弊社製 オペレーティングプログラムに対応
CDI/USBドライバは、Windows 2000, Windows XP, Windows 7 (32/64bit)に対応
| FLEX セレクション | 技術的卓越性 | シンプルさ |
|---|---|---|
Fundamental セレクション 基本的な測定要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Lean セレクション コアプロセスの要件に対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Extended セレクション 革新的な技術でプロセスを最適化 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
|
Xpert セレクション 最も困難なアプリケーションにも対応 |
技術的卓越性
|
シンプルさ
高い柔軟性 |
-
-
取扱説明書(BA)
Commubox FXA291 Operating Instructions
Intrinsically safe interface for connecting intrinsically safe and
non-intrinsically safe transmitters to a USB portEN JA 30/04/2015言語:
英語
バージョン:
30/04/2015
ファイルサイズ:
868.4 KB
ファイル名:
BA01420CEN_0115.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
ToF Adapter FXA291
ToF Adapter FXA291
EN JA 16/04/2014言語:
英語
バージョン:
16/04/2014
ファイルサイズ:
342.7 KB
ファイル名:
BA01236FEN_01.14.pdf
-
-
-
取扱説明書(BA)
BA Commubox FXA291
本質安全または非本質安全変換器を USB ポートに接続する本質安全インタフェース
EN JA 22/04/202527/01/202012/06/201531/03/2015言語:
日本語
バージョン:
22/04/2025
ファイルサイズ:
1.8 MB
ファイル名:
BA01385CJA_0425-00.pdf
-
-
-
簡易取扱説明書(KA)
ToF Adapter FXA291
ToF Adapter FXA291
EN JA 31/03/200811/05/200621/02/2006言語:
英語
バージョン:
31/03/2008
ファイルサイズ:
251.4 KB
ファイル名:
KA271FA2_0308.pdf
-
-
-
防爆に関する安全上の注意事項(XA)
Safety Instructions ToF Adapter FXA291
ATEX: II [1] G [Ex ia Ga] IIC, II [1] D [Ex ia Da] IIIC
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
DEKRA 13 ATEX 0160; IECEx DEK 13.0048EN JA 20/04/201616/04/201412/12/2013言語:
英語
バージョン:
20/04/2016
ファイルサイズ:
1 MB
ファイル名:
XA01181FA3_0316.pdf
-
-
-
製造者宣言
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Declaration number: HE_01682_01.22
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN JA 27/09/2022言語:
英語
バージョン:
27/09/2022
ファイルサイズ:
388.7 KB
ファイル名:
HE_01682_01.22_FXA291_China-RoHS.pdf
-
-
-
EU 適合宣言
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Declaration number: EU_01275_01.26EN JA 09/06/2026言語:
英語
バージョン:
09/06/2026
ファイルサイズ:
299.4 KB
ファイル名:
EU_01275_01.26_FXA291.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Region: Europe (ATEX)
Approval agency: DEKRA EXAM
Protection: Ex [i]言語:
英語
バージョン:
13/12/2022
ファイルサイズ:
641.6 KB
ファイル名:
BVS05ATEXE095_Issue01_2022-12-13.pdf
-
-
-
防爆
Product family: Commubox
Product root: FXA291-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA EXAM
Protection: Ex [i]言語:
英語
バージョン:
13/12/2022
ファイルサイズ:
982.1 KB
ファイル名:
IECExBVS14.0096_Issue01_2022-12-13.pdf
-